StarTech.com

Tarjeta Adaptadora Controladora ExpressCard 54mm de 2 puertos eSATA II – Montaje Empotrado

Incorpore 2 puertos eSATA de montaje empotrado en una laptop equipada con una ranura ExpressCard/ 54

ID del Producto: ECESATA254F

  • Diseño exclusivo con factor de forma ExpressCard/54 (54mm) de línea delgada y montaje empotrado
  • Dos canales eSATA independientes
  • Compatible con discos duros (HDD), unidades de estado sólido (SSD) y unidades ópticas SATA (revisión SATA 150, SATA 300)
Ver otros
  • Soporta Multiplicador de Puertos basado en FIS
  • Soporte para discos duros SATA de gran capacidad a través de un LBA de 48 bits
  • Compatible con Legacy Command Queuing (LCQ) y Native Command Queuing (NCQ)
  • Compatible con la revisión 1.0a de PCI Express
  • Soporta Plug and Play y Hot-Swap
35,99 € EUR sin IVA
43,55 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 2
ID del Conjunto de Chips Silicon Image - SiI3132
Interfaz eSATA
Tipo de Bus ExpressCard
Tipo de Tarjeta ExpressCard 54mm
Rendimiento
RAID No
Soporte para Multiplicador de Puertos
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 3,0 Gbps
Tipo y Velocidad SATA II (3 Gbps)
Conector(es)
Puertos Externos 2 - eSATA (7 pines, datos) Conector
Tipo(s) de Conector(es) 1 - ExpressCard (54mm)
Software
Compatibilidad OS Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Mac OS X® 10.6 to 10.11
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Ranura ExpressCard/54
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido No incluido (no necesario para aplicaciones estándar)
Requisitos Ambientales
Temperatura de Almacenamiento -65°C to 150°C (-85°F to 302°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.5 cm [0.2 in]
Ancho del Producto 54 mm [2.1 in]
Longitud del Producto 75 mm [3 in]
Peso del Producto 22.5 g [0.8 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 30 mm [1.2 in]
Ancho de la Caja 14.5 cm [5.7 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 17.5 cm [6.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 88 g [3.1 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - ExpressCard eSATA
1 - Controlador de CD
1 - Manual del Usuario

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Mac OS X® 10.6 to 10.11
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only

Certificaciones

Productos Relacionados

Tarjeta Adaptadora Controladora PCI Express PCIe 2 Puertos eSATA - SATA III 6Gbps
PEXESAT32
Tarjeta Adaptadora Controladora PCI Express PCIe 2 Puertos eSATA - SATA III 6Gbps

Incorpore dos puertos eSATA y SATA de 6Gbps para un acceso de alta velocidad a soluciones de almacenamiento externo de gran capacidad

43,99 € sin IVA
53,23 € con IVA
PCI SATA Controller Card (1 Port eSATA + 1 Port SATA) w/ Low Profile Bracket
PCIESATA2I
Tarjeta Adaptadora PCI 1 Puerto eSATA 1 Puerto SATA con Bracket de Perfil Bajo Low Profile

Incorpore un puerto SATA interno y un puerto SATA externo (eSATA) a su ordenador de escritorio a través de una ranura de expansión PCI

26,99 € sin IVA
32,66 € con IVA

Accesorios