StarTech.com
Descontinuado

Adaptador Tarjeta Mini PCI Express PCIe a 2 Puertos Controladora SATA II RAID

Incorpore 2 puertos SATA a un sistema de factor de forma pequeño o embebido a través de una ranura Mini PCIe

ID del Producto: MPEXSATA22I

  • Dos canales SATA independientes
  • Compatible con discos duros (HDD), unidades de estado sólido (SSD) y unidades ópticas (CD/DVD/BD) SATA revisión 1 y 2
  • Soporte RAID integrado (JBOD, BIG, 0, 1)
Ver otros
  • Factor de forma Mini PCI Express de longitud completa
  • Soporte para discos duros SATA de gran capacidad a través de un LBA de 48 bits
  • Compatible con la revisión 1.2 de la especificación de Tarjeta Mini PCI Express
  • Soporte para Legacy Command Queuing (LCQ) y Native Command Queuing (NCQ)
  • Soporta Plug and Play y Hot-Swap
0,00 € EUR sin IVA
0,00 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

General

La Tarjeta Controladora Mini PCIe a SATA de 2 Puertos, MPEXSATA22I permite añadir 2 conectores SATA de 3Gbps a un sistema de factor de forma pequeño o embebido a través de una ranura de expansión Mini PCI Express ( Mini Card). Perfecta para actualizar las prestaciones de un sistema que normalmente tendría un número muy limitado de puertos internos, la tarjeta controladora Mini PCIe a SATA es compatible con toda clase de dispositivos Serial ATA, incluyendo discos duros (HDDs), unidades de estado sólido (SSD), y unidades ópticas (CD/DVD/BD). Una solución versátil para aplicaciones de almacenamiento interno, esta tarjeta controladora PCI Express a SATA ofrece soporte RAID (JBOD, BIG, RAID 0, RAID 1) integrado y cuenta con la garantía por 2-años y el soporte técnico gratuito de por vida de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com

  • Permite hacer un uso eficiente del espacio incorporando dos puertos SATA independientes a través de una ranura Mini PCI Express, una solución ideal tanto para sistemas embebidos como de factor de forma muy pequeño
  • Soporta LBA de 48 bits para discos duros de gran capacidad y RAID integrado para rendimiento o redundancia
  • 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com

Aplicaciones

Permite añadir puertos SATA adicionales a sistemas con ranuras mini PCI Express, como por ejemplo las de algunas placas mini-ITX o más pequeñas

Permite añadir soporte RAID a sistemas de factor de forma pequeño o embebidos

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 2
ID del Conjunto de Chips Silicon Image - SiI3132
Interfaz SATA
Tipo de Bus Mini PCI Express
Tipo de Tarjeta Integrado
Rendimiento
Modos RAID Soportados BIG (Spanning or Concatenation)
JBOD - (Sólo un Puñado de Discos)
RAID 0 (Discos Divididos)
RAID 1 (Discos en Espejo)
RAID
Soporta LBA 48-bit
Soporte para Multiplicador de Puertos No
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 3,0 Gbps
Tipo y Velocidad SATA II (3 Gbps)
Conector(es)
Puertos Internos 2 - SATA (7 pines, datos) Conector
Tipo(s) de Conector(es) 1 - Mini PCI Express x1 (52 pines) Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Mac OS X® 10.6 to 10.11
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only

Note: The MPEXSATA22I does not support RAID when used in a Linux operating system
Observaciones / Requisitos
Nota El modelo MPEXSATA22I no es compatible con RAID cuando se utiliza con el sistema operativo Linux
Requerimientos del Sistema y Cables Ranura Mini PCI Express de longitud completa
Requisitos Ambientales
Temperatura de Almacenamiento -65°C to 150°C (-85°F to 302°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 4 mm [0.2 in]
Ancho del Producto 30 mm [1.2 in]
Longitud del Producto 50 mm [2 in]
Peso del Producto 7.8 g [0.3 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 131 g [4.6 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta Mini PCIe SATA
2 - Cable SATA – 50 cm
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Mac OS X® 10.6 to 10.11
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only

Note: The MPEXSATA22I does not support RAID when used in a Linux operating system

Certificaciones

Accesorios