StarTech.com

Tarjeta Adaptadora PCI 1 Puerto eSATA 1 Puerto SATA con Bracket de Perfil Bajo Low Profile

Incorpore un puerto SATA interno y un puerto SATA externo (eSATA) a su ordenador de escritorio a través de una ranura de expansión PCI

ID del Producto: PCIESATA2I

  • 1 puerto SATA interno y 1 puerto e-SATA externo
  • Disco de gran capacidad con Logical Block Addressing de 48-bits (LBA)
  • Totalmente compatible con la especificación 1.0a de Serial ATA, con una velocidad de transferencia de hasta 1.5 Gbps
Ver otros
  • FIFOs independientes de 256 bytes (32 bit x 64 deep) por canal SATA
  • Motores integrados PCI DMA
  • Incluye un soporte de instalación de perfil bajo/altura media
26,99 € EUR sin IVA
32,66 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 2
ID del Conjunto de Chips VIA/VLI - VT6421
Interfaz eSATA & SATA
SATA
Tipo de Bus PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
RAID No
Soporte para Multiplicador de Puertos No
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 1,5 Gb/seg
Tipo y Velocidad SATA I (1.5 Gbps)
Conector(es)
Puertos Externos 1 - eSATA (7 pines, datos) Conector
Puertos Internos 1 - SATA (7 pines, datos) Conector
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI / PCI-X (universal de 3,3 y 5V, 32 bits) Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8
Windows Server® 2003, 2008 R2
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only
Características Físicas
Altura del Producto 2 cm [0.8 in]
Ancho del Producto 54 mm [2.1 in]
Longitud del Producto 12.1 cm [4.8 in]
Peso del Producto 46.6 g [1.6 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 30 mm [1.2 in]
Ancho de la Caja 14.2 cm [5.6 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 17.5 cm [6.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 135 g [4.8 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta PCI eSATA
1 - Cable de Datos SATA
1 - Soporte de Perfil Bajo
1 - CD del Software
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8
Windows Server® 2003, 2008 R2
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only

Certificaciones

Accesorios