StarTech.com

Tarjeta Adaptadora Controladora PCI Express PCIe 2 Puertos eSATA 2 Puertos SATA - SATA III - 6Gbps

Agregue 2 puertos externos o puertos internos SATA de 6 Gbps a un ordenador a través de una ranura PCI Express

ID del Producto: PEXESAT322I

  • Dos puertos SATA internos/externos intercambiables
  • Cumple con la revisión SATA 3.0 que admite hasta 6 Gbps de ancho de banda
  • Soporte para discos ópticos basados en SATA (CD/DVD/BD)
Ver otros
  • Utiliza el cableado SATA I/II existente
  • Soporta Native Command Queuing (NCQ) y comandos ATA/ ATAPI
  • Soporta Multiplicador de Puertos con conmutación basada en FIS y basada en Comandos
  • Compatible con los estándares PCI Express 2.0
  • Incluye soporte de instalación de perfil bajo/altura media
51,99 € EUR sin IVA
62,91 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 2
Estilo de Puerto Integrado en la Tarjeta
ID del Conjunto de Chips ASMedia - ASM1061
Interfaz eSATA & SATA
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
ATAPI Support
Bootable
Number of Drives Supported Through Port Multiplier 1 to 8
Number of Ports That Support Port Multiplier 2 (can use 2 PM at a time)
RAID No
Soporta LBA 48-bit
Soporte para Multiplicador de Puertos
Tipo y Velocidad SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Puertos Externos 2 - eSATA (7 pines, datos) Conector
Puertos Internos 2 - SATA (7 pines, datos) Conector
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x1 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5% ~ 85%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2 cm [0.8 in]
Ancho del Producto 92 mm [3.6 in]
Longitud del Producto 12.1 cm [4.8 in]
Peso del Producto 48 g [1.7 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 30 mm [1.2 in]
Ancho de la Caja 17.3 cm [6.8 in]
Longitud de la Caja 14.4 cm [5.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 152 g [5.4 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Controlador PCIe SATA
1 - Cable SATA
1 - Soporte de Perfil Bajo
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019

Certificaciones

Productos Relacionados

Tarjeta Adaptadora Controladora PCI Express PCIe 2 Puertos SATA Internos - SATA III
PEXSAT32
Tarjeta Adaptadora Controladora PCI Express PCIe 2 Puertos SATA Internos - SATA III

Incorpore dos puertos SATA de 6Gbps para un acceso de alta velocidad a soluciones de almacenamiento interno de gran capacidad

48,99 € sin IVA
59,28 € con IVA

Accesorios