StarTech.com

Tarjeta Adaptador ExpressCard /34 34mm a PC Card PCMCIA Cardbus

Utilice tarjetas CardBus en la ranura ExpressCard de su portátil

ID del Producto: CB2EC

  • Admite tarjetas PC Tipo II y es compatible con tarjetas CardBus de 32 bits
  • Se adapta a ranuras ExpressCard de 34mm y 54mm
  • No requiere controladores ni adaptador de corriente externo
75,99 € EUR sin IVA
91,95 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
ID del Conjunto de Chips Texas Instruments - XIO2000A
Interfaz CardBus (PCMCIA)
Tipo de Bus ExpressCard
Tipo de Tarjeta ExpressCard 34mm
Conector(es)
Puertos Externos 1 - Ranura de Tarjeta PC (Tipo II, Cardbus)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - ExpressCard (34mm)
Software
Compatibilidad OS OS Independent; No additional drivers or software required
Observaciones / Requisitos
Nota Admite sólo tarjetas CardBus Tipo I/II, 32 bits
Características Físicas
Altura del Producto 1.2 cm [0.5 in]
Ancho del Producto 64 mm [2.5 in]
Longitud del Producto 12.8 cm [5 in]
Peso del Producto 41 g [1.4 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 48 mm [1.9 in]
Ancho de la Caja 16 cm [6.3 in]
Longitud de la Caja 22 cm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 0.2 kg [0.4 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador ExpressCard a CardBus
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones