StarTech.com

Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe a Mini PCI-E

Convierta una tarjeta Mini PCI Express en una tarjeta PCI Express para usar con un ordenador estándar

ID del Producto: PEX2MPEX

  • Permite acomodar tarjetas Mini PCI Express
  • Diseño pass-through de Mini PCI Express a PCI Express
  • Incluye soporte de instalación de perfil bajo
46,99 € EUR sin IVA
56,86 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Interfaz Mini PCI Express
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Conector(es)
Puertos Internos 1 - IDC (10 pines, cabezal de placa madre) Macho
1 - Ranura Mini PCI Express x1 (52 pines) Hembra
1 - USB B (4 pines) Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x1 Macho
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Ranura de expansión PCI Express
Indicadores
Indicadores LED 1 - Encendido
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5% ~ 95%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Temperatura Operativa 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Características Físicas
Altura del Producto 6.8 cm [2.7 in]
Ancho del Producto 14 mm [0.6 in]
Longitud del Producto 75 mm [3 in]
Peso del Producto 46 g [1.6 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 42 mm [1.7 in]
Ancho de la Caja 14.6 cm [5.7 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 21.1 cm [8.3 in]
Peso (de la Caja) del Envío 156 g [5.5 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador PCIe a Mini PCIe
1 - Soporte de Perfil Bajo
2 - Tornillos de montaje
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Tarjeta Adaptador PCI Express PCIe PCI-e a PCI
PEX1PCI1
Tarjeta Adaptador PCI Express PCIe PCI-e a PCI

Instale tarjetas de interfaz PCI de altura media/perfil bajo en una ranura de expansión PCI Express estándar

56,99 € sin IVA
68,96 € con IVA
Tarjeta Adaptador ExpressCard /34 34mm a PC Card PCMCIA Cardbus
CB2EC
Tarjeta Adaptador ExpressCard /34 34mm a PC Card PCMCIA Cardbus

Utilice tarjetas CardBus en la ranura ExpressCard de su portátil

75,99 € sin IVA
91,95 € con IVA
Tarjeta Adaptadora PCI a PCI Express PCIe
PCI1PEX1
Tarjeta Adaptadora PCI a PCI Express PCIe

Instale tarjetas de interfaz PCI Express x1 de altura media/perfil bajo en una ranura de expansión PCI

41,99 € sin IVA
50,81 € con IVA