StarTech.com

Cable de 1,8m Adaptador de Impresora Paralelo DB25 a USB A

Incorpore un puerto paralelo DB25 a su ordenador de escritorio o portátil a través de un puerto USB

ID del Producto: ICUSB1284D25

  • Completamente Plug and Play para una fácil instalación
  • Alimentación a través del bus USB; no requiere adaptador de corriente externo
  • No requiere conmutador paralelo manual ni automático
11,99 € EUR sin IVA
14,51 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
ID del Conjunto de Chips Prolific - PL2305
Interfaz Paralelo
Tipo de Bus USB 2.0
Rendimiento
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 1,5Mbps
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - DB-25 (25 pines, D-Sub) Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 a 10.15
Linux 2.6.x a 4.11.x Solo versiones LTS
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~80% sin condensación
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa 5°C to 40°C (41°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.000
Ancho del Producto 0.000
Longitud del Cable 1.8 m [6 ft]
Longitud del Producto 1.8 m [6 ft]
Peso del Producto 110 g [3.9 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 22 mm [0.9 in]
Ancho de la Caja 20 cm [7.9 in]
Longitud de la Caja 22 cm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 119 g [4.2 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Adaptador USB a Paralelo

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 a 10.15
Linux 2.6.x a 4.11.x Solo versiones LTS

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable  de 1,8m Adaptador de Impresora Paralelo Centronics a USB A
ICUSB1284
Cable de 1,8m Adaptador de Impresora Paralelo Centronics a USB A

Incorpore un puerto paralelo Centronics a su ordenador de escritorio o portátil a través de un puerto USB

16,99 € sin IVA
20,56 € con IVA
USB to Parallel Printer Adapter - M/M
ICUSB128410
Cable de 3m Adaptador de Impresora Centronics a USB A

Incorpore un puerto paralelo Centronics a su ordenador o laptop a través de una conexión USB

27,99 € sin IVA
33,87 € con IVA
USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO
Cable 0,3m USB a Puerto Serie Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto de Asignación COM

Incorpore un puerto serie RS-232 a su ordenador portátil o de escritorio a través de un puerto USB; ofrece retención de puerto COM

27,99 € sin IVA
33,87 € con IVA

Accesorios