StarTech.com

Adaptador Tarjeta Paralelo IEEE1284 de un Puerto DB25 ExpressCard/34 34mm -SPP/EPP/ECP

Incorpore un puerto Paralelo IEEE 1284 a una laptop a través de una ranura ExpressCard

ID del Producto: EC1PECPS

  • Un Puerto Paralelo SPP/EPP/ECP IEEE 1284
  • Se ajusta a ranuras ExpressCard de 34mm y 54mm
  • Buffer FIFO de 32 bytes
Ver otros
  • Controladores certificados por WHQL
  • Compatible con el bus PCI Express lane (x1/x2/x4/x8/x16)
94,99 € EUR sin IVA
114,94 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Estilo de Puerto Integrado en la Tarjeta
ID del Conjunto de Chips PLX/Oxford - OXPCIe952
Interfaz Paralelo
Tipo de Bus ExpressCard
Tipo de Tarjeta ExpressCard 34mm
Rendimiento
Protocolos Admitidos ECP/EPP/SPP
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 1,5Mbps
Conector(es)
Puertos Externos 1 - DB-25 (25 pines, D-Sub) Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - ExpressCard (34mm)
Software
Certificado WHQL de Microsoft
Compatibilidad OS Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.4.x a 4.11.x Solo versiones LTS
Características Físicas
Altura del Producto 2 cm [0.8 in]
Ancho del Producto 44 mm [1.7 in]
Longitud del Producto 11.5 cm [4.5 in]
Peso del Producto 111 g [3.9 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 32 mm [1.3 in]
Ancho de la Caja 17.5 cm [6.9 in]
Longitud de la Caja 14.5 cm [5.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 213 g [7.5 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador ExpressCard Paralelo
1 - Cable Adaptador
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.4.x a 4.11.x Solo versiones LTS

Certificaciones

Productos Relacionados

PCI Parallel Adapter Card
PCI1PECP
Adaptador Tarjeta PCI Paralelo de 1 Puerto DB25 IEEE1284 - SPP EPP ECP y BPP

Incorpore un puerto paralelo (EPP/ECP) de alta velocidad a su ordenador de escritorio a través de una ranura de expansión PCI

38,99 € sin IVA
47,18 € con IVA
Adaptador Tarjeta PCI Paralelo de 2 Puertos DB25 IEEE1284 -  SPP EPP ECP y BPP
PCI2PECP
Adaptador Tarjeta PCI Paralelo de 2 Puertos DB25 IEEE1284 - SPP EPP ECP y BPP

Incorpore 2 puertos paralelos (EPP/ECP/SPP) de alta velocidad a su ordenador de escritorio a través de una ranura de expansión PCI Express

67,99 € sin IVA
82,27 € con IVA
Low Profile PCI Parallel Adapter Card
PCI1P_LP
Adaptador Tarjeta PCI Paralelo de 1 Puerto Perfil Bajo Low Profile DB25 IEEE1284

Incorpore un puerto paralelo a su ordenador de perfil bajo/factor de forma pequeño a través de una ranura de expansión PCI

35,99 € sin IVA
43,55 € con IVA