StarTech.com

Adaptador Tarjeta PCI-Express PCIe Paralelo de 2 Puertos DB25 IEEE1284 - SPP EPP ECP Bracket Perfil Bajo

Agregue 2 puertos paralelos IEEE 1284 de alta velocidad (EPP/ECP/SPP/PS2) a un ordenador de escritorio a través de una ranura de expansión PCI Express

ID del Producto: PEX2PECP2

  • Soporta Puerto Paralelo Estándar (SPP), Puerto Paralelo Mejorado (EPP), Puerto de Capacidad Mejorada (ECP) y PS/2
  • Velocidad de transferencia de hasta 1,5MB/Seg
  • Incluye soportes estándar y de perfil bajo
72,99 € EUR sin IVA
88,32 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad de Puertos 2
Estilo de Puerto Integrado en la Tarjeta
ID del Conjunto de Chips ASIX - MCS9865
Interfaz Paralelo
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 1,5 Mbps
Conector(es)
Puertos Externos 2 - DB-25 (25 pines, D-Sub) Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x1 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux 3.5.x a 4.11.x Solo versiones LTS
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~85% sin condensación
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 8.6 cm [3.4 in]
Ancho del Producto 19 mm [0.7 in]
Longitud del Producto 12.1 cm [4.8 in]
Peso del Producto 51 g [1.8 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 30 mm [1.2 in]
Ancho de la Caja 14.4 cm [5.7 in]
Longitud de la Caja 16.9 cm [6.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 0.2 kg [0.4 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta PCIe Paralelo 2 Puertos
2 - Soportes de Perfil Bajo
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux 3.5.x a 4.11.x Solo versiones LTS

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Tarjeta PCI Paralelo de 2 Puertos DB25 IEEE1284 -  SPP EPP ECP y BPP
PCI2PECP
Adaptador Tarjeta PCI Paralelo de 2 Puertos DB25 IEEE1284 - SPP EPP ECP y BPP

Incorpore 2 puertos paralelos (EPP/ECP/SPP) de alta velocidad a su ordenador de escritorio a través de una ranura de expansión PCI Express

67,99 € sin IVA
82,27 € con IVA
Low Profile PCI Express Parallel Card - SPP/EPP/ECP
PEX1PLP
Adaptador Tarjeta PCI-Express Perfil Bajo Paralelo de 1 Puerto DB25 IEEE1284 - SPP EPP ECP

Incorpore un puerto Paralelo SPP/EPP/ECP a través de una ranura de expansión PCI Express de perfil bajo

42,99 € sin IVA
52,02 € con IVA
Dual Profile PCI Express Parallel Adapter Card -  SPP/EPP/ECP
PEX1P
Adaptador Tarjeta PCI-Express PCIe Paralelo de 1 Puerto DB25 IEEE1284 - SPP EPP ECP

Incorpore un puerto paralelo a su ordenador de escritorio a través de una ranura PCI Express; dispone de un soporte de montaje de altura estándar y uno de altura media

34,99 € sin IVA
42,34 € con IVA