Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comAdaptador Tarjeta PCI-Express PCIe Paralelo de 1 Puerto DB25 IEEE1284 - SPP EPP ECP
Incorpore un puerto paralelo a su ordenador de escritorio a través de una ranura PCI Express; dispone de un soporte de montaje de altura estándar y uno de altura media
ID del Producto: PEX1P
- El puerto Paralelo SPP/EPP/ECP soporta la interfaz Centronics ya existente
- Compatible con la Especificación PCI Express Base 1.0a
- Incluye soporte de montaje de perfil bajo/altura media
- Compatible con la especificación 1.0 de la Gestión de Energía de PCI 2.2 y PCI
No Está Disponible
Puede haber stock en nuestro socios
De un socio
Soporte
General
La tarjeta adaptadora PEX1P se puede instalar en una ranura PCI Express (PCIe, permitiendo conectar periféricos paralelos EPP/ECP a cualquier sistema de ordenadores. Al depender de un único chip nativo (Oxford OXPCIe952), este adaptador utiliza la capacidad real de la PCI Express, asegurando así un máximo rendimiento y fiabilidad.
Esta tarjeta con un puerto paralelo SPP/EPP/ECP de alto rendimiento añade un puerto paralelo DB25 que resulta perfecto para conectar impresoras, escáners, controladores de CD-R/RW, lectores de tarjetas de memoria, escáners de código de barras y muchos más. Gracias a la función plug and play, la instalación de la tarjeta adaptadora con un puerto paralelo es sumamente sencilla.
La tarjeta Adaptadora PCIe de un Puerto Paralelo incluye soportes de montaje de altura estándar y media/perfil bajo y cuenta con dos años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida respaldados por StarTech.com
La ventaja de StarTech.com
- Incluye soportes estándar y de perfil bajo para facilitar su instalación en prácticamente cualquier sistema
- Usa dispositivos paralelos existentes con sistemas PCI Express evitando pérdidas de tiempo y dinero en actualizar los periféricos para que funcionen con sistemas más nuevos
- Soporta modos de comunicación SPP, EPP y ECP para optimizar la compatibilidad con sus periféricos paralelos
Aplicaciones
Permite conectar todo tipo de periféricos paralelos como por ejemplo impresoras, escáners, CD-R/RWs, Zip® drives y lectoras de tarjetas de memoria.
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Micro España | V930762 | |
Esprinet | PEX1P | |
UPC Code | 065030824170 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 2 Years | |
Hardware | ||
Cantidad de Puertos | 1 | |
Estilo de Puerto | Integrado en la Tarjeta | |
ID del Conjunto de Chips | PLX/Oxford - OXPCIe952 | |
Interfaz | Paralelo | |
Tipo de Bus | PCI Express | |
Tipo de Tarjeta | Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo) | |
Rendimiento | ||
MTBF | 26,297 Hours | |
Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 2,5 Mbps | |
Conector(es) | ||
Puertos Externos | 1 - DB-25 (25 pines, D-Sub) Hembra | |
Tipo(s) de Conector(es) | 1 - PCI Express x1 Macho | |
Software | ||
Compatibilidad OS | Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only |
|
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 120 mm [4.7 in] | |
Ancho del Producto | 110 mm [4.3 in] | |
Longitud del Producto | 21 mm [0.8 in] | |
Peso del Producto | 65 g [2.3 oz] | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 130 g [4.6 oz] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Tarjeta PCI Express Paralelo | |
1 - Soporte de Perfil Bajo | ||
1 - CD del Controlador | ||
1 - Manual de Instrucciones |
Compatibilidad






Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only
Productos Relacionados
Adaptador Tarjeta PCI-Express Perfil Bajo Paralelo de 1 Puerto DB25 IEEE1284 - SPP EPP ECP
Incorpore un puerto Paralelo SPP/EPP/ECP a través de una ranura de expansión PCI Express de perfil bajo
Adaptador Tarjeta PCI Paralelo de 1 Puerto Perfil Bajo Low Profile DB25 IEEE1284
Incorpore un puerto paralelo a su ordenador de perfil bajo/factor de forma pequeño a través de una ranura de expansión PCI
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Controladores:
-
[OxfordPCIe] Serial and Parallel Cards.zip
Serial Version: 1.03.0000.02
Parallel Version: 1.00.0000.05
Manual:
-
PEX1Pxx-ES.pdf
Español -
PEX1Pxx.pdf
English
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- PEX1P_Datasheet-ES.pdf
Español
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.