StarTech.com

Adaptador Tarjeta PCI Paralelo de 1 Puerto DB25 IEEE1284 - SPP EPP ECP y BPP

Incorpore un puerto Paralelo IEEE 1284 a su PC a través de una ranura de expansión PCI

ID del Producto: PCI1P2

  • Soporta EPP, ECP, SPP y BPP
  • Velocidades de transferencia de datos de hasta 1,8 Mbps
  • Soporta ranuras PCI-X de 64 bits y PCI de 32 bits
Ver otros
  • Fácil instalación plug and play con direcciones de E/S y IRQs asignadas por el sistema
  • Compatibilidad con Microsoft Windows®, Linux y DOS
30,99 € EUR sin IVA
37,19 € EUR con IVA
No Está Disponible
Puede haber stock en nuestro socios
Dónde comprar

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

General

La Tarjeta PCI Paralelo de 1 Puerto, PCI1P2 permite agregar un puerto IEEE 1284 ECP/EPP/SPP/BPP a su PC con soporte para velocidades de transferencia de datos de hasta 1,8Mbps. Esta versátil tarjeta ofrece compatibilidad con ranuras de expansión PCI o PCI-X (3,3/5V, 32/64 bits) así como soporte plug and play para una simple instalación, y controladores para una amplia gama de sistemas operativos entre los que se incluyen Windows® 7, Server 2008 R2, XP Embedded DOS® y Linux®. La Tarjeta PCI Paralelo también ofrece las funciones IRQ compartida y hot swapping garantizando conexiones adecuadas y seguras a cualquier periférico paralelo. Este producto reemplaza a nuestra tarjeta PCI1P. Ofrece garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com

  • Soporte universal para ranuras PCI o PCI-X, de 32/64 bits, de 3,3/5V por lo que es una tarjeta de expansión adecuada para casi cualquier sistema
  • Soporta los modos de comunicación SPP, EPP, ECP y BPP para proporcionar máxima compatibilidad con sus periféricos paralelos
  • Compatibilidad garantizada con cualquier PC que use Windows®, Linux® o DOS® para una simple integración a su aplicación

Aplicaciones

Permite conectar todo tipo de periféricos paralelos (impresoras, escáners, CD-R/RWs, Zip® drives y lectores de tarjetas de memoria, etc.) a su PC a través de una ranura PCI/PCI-X

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Aprobaciones Reglamentarias EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Part 15 Class B, RoHS
Cantidad de Puertos 1
Estándares Industriales IEEE-1284, PCI Ver 3.0, 2.3, 2.2, 2.1
Estilo de Puerto Integrado en la Tarjeta
ID del Conjunto de Chips Sunix - SUN1989
Interfaz Paralelo
Tipo de Bus PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar
Rendimiento
FIFO 16 Byte
Protocolos Admitidos BPP, ECP, EPP, SPP
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 1,8Mbps
Conector(es)
Puertos Externos 1 - DB-25 (25 pines, D-Sub) Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI / PCI-X (universal de 3,3 y 5V, 32 bits) Macho
Software
Certificado WHQL de Microsoft
Compatibilidad OS Windows® DOS, 95, 98SE, NT, ME, XP Embedded, POS Ready 2009, Embedded System 2009, XP, Vista, 7, 8, 8.1
Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2
Linux 2.4.x / 2.6.x
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables PC con una ranura PCI/PCI-X disponible
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~95%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 63 mm [2.5 in]
Ancho del Producto 14 mm [0.6 in]
Longitud del Producto 121 mm [4.8 in]
Peso del Producto 48 g [1.7 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.1 kg [0.3 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta PCI Paralelo
1 - CD del Controlador
1 - Manual del Usuario

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® DOS, 95, 98SE, NT, ME, XP Embedded, POS Ready 2009, Embedded System 2009, XP, Vista, 7, 8, 8.1
Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2
Linux 2.4.x / 2.6.x

Certificaciones

Productos Relacionados

Low Profile PCI Parallel Adapter Card
PCI1P_LP
Adaptador Tarjeta PCI Paralelo de 1 Puerto Perfil Bajo Low Profile DB25 IEEE1284

Incorpore un puerto paralelo a su ordenador de perfil bajo/factor de forma pequeño a través de una ranura de expansión PCI

35,99 € sin IVA
43,19 € con IVA
PCI Parallel Adapter Card
PCI1PECP
Adaptador Tarjeta PCI Paralelo de 1 Puerto DB25 IEEE1284 - SPP EPP ECP y BPP

Incorpore un puerto paralelo (EPP/ECP) de alta velocidad a su ordenador de escritorio a través de una ranura de expansión PCI

38,99 € sin IVA
46,79 € con IVA
Adaptador Tarjeta PCI Paralelo de 2 Puertos DB25 IEEE1284 -  SPP EPP ECP y BPP
PCI2PECP
Adaptador Tarjeta PCI Paralelo de 2 Puertos DB25 IEEE1284 - SPP EPP ECP y BPP

Incorpore 2 puertos paralelos (EPP/ECP/SPP) de alta velocidad a su ordenador de escritorio a través de una ranura de expansión PCI Express

67,99 € sin IVA
81,59 € con IVA
Dual Profile PCI Express Parallel Adapter Card -  SPP/EPP/ECP
PEX1P
Adaptador Tarjeta PCI-Express PCIe Paralelo de 1 Puerto DB25 IEEE1284 - SPP EPP ECP

Incorpore un puerto paralelo a su ordenador de escritorio a través de una ranura PCI Express; dispone de un soporte de montaje de altura estándar y uno de altura media

34,99 € sin IVA
41,99 € con IVA
Low Profile PCI Express Parallel Card - SPP/EPP/ECP
PEX1PLP
Adaptador Tarjeta PCI-Express Perfil Bajo Paralelo de 1 Puerto DB25 IEEE1284 - SPP EPP ECP

Incorpore un puerto Paralelo SPP/EPP/ECP a través de una ranura de expansión PCI Express de perfil bajo

42,99 € sin IVA
51,59 € con IVA

Soporte de Producto

Controladores y Descargas