StarTech.com

Adaptador Tarjeta PCI Paralelo de 2 Puertos DB25 IEEE1284 - SPP EPP ECP y BPP

Incorpore 2 puertos paralelos (EPP/ECP/SPP) de alta velocidad a su ordenador de escritorio a través de una ranura de expansión PCI Express

ID del Producto: PCI2PECP

  • Incluye soporte de montaje de altura media/perfil bajo
  • Fácil instalación plug and play
  • Velocidades de transferencia de datos de hasta 1,5 Mbps
Ver otros
  • Compatible con Linux y todas las versiones de Windows® incluyendo Windows® XP
  • IRQ compartida para eliminar conflictos entre tarjetas múltiples
  • Soporta EPP, ECP, SPP y BPP
  • Guías disponibles para la instalación de Linux RedHat 7.2, SuSE 7.3 y Mandrake 8.2
67,99 € EUR sin IVA
82,27 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad de Puertos 2
Estándares Industriales IEEE-1284
Estilo de Puerto Integrado en la Tarjeta
ID del Conjunto de Chips ASIX - MCS9815CV
Interfaz Paralelo
Tipo de Bus PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
Protocolos Admitidos EPP, ECP, SPP, BPP, PS2
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 1,5 Mbps
Conector(es)
Puertos Externos 2 - DB-25 (25 pines, D-Sub) Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI / PCI-X (universal de 3,3 y 5V, 32 bits) Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® DOS, 95, 98SE, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Unused PCI slot
Características Físicas
Altura del Producto 12 cm [4.7 in]
Ancho del Producto 20 mm [0.8 in]
Longitud del Producto 12 cm [4.7 in]
Peso del Producto 70 g [2.5 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 14.4 cm [5.7 in]
Ancho de la Caja 42 mm [1.7 in]
Longitud de la Caja 21 cm [8.3 in]
Peso (de la Caja) del Envío 0.2 kg [0.5 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta PCI de 2 Puertos Paralelos
2 - Soportes de Perfil Bajo
1 - Cable Plano c/Placa DB25F
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® DOS, 95, 98SE, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only

Certificaciones

Productos Relacionados

PCI Parallel Adapter Card
PCI1PECP
Adaptador Tarjeta PCI Paralelo de 1 Puerto DB25 IEEE1284 - SPP EPP ECP y BPP

Incorpore un puerto paralelo (EPP/ECP) de alta velocidad a su ordenador de escritorio a través de una ranura de expansión PCI

38,99 € sin IVA
47,18 € con IVA