Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comReplicador de Puertos DVI a USB 3.0 para Ordenadores Portátiles (USB3VDOCKD)
Replicador de Puertos Estación de Conexión Universal USB 3.0 Ordenador Portátil DVI Audio Ethernet
Añada video DVI, así como puertos de conexión de audio y Gigabit Ethernet a una laptop, a través de un único puerto USB 3.0
ID del Producto: USB3SDOCKD
- Salida de vídeo DVI con adaptador DVI a VGA incluido, que posibilita la duplicación o la ampliación del escritorio
- Puerto RJ45 Ethernet compatible con 10/ 100/ 1000 Mbps
- Soporta Altavoces y Micrófonos a través de mini-jacks estéreo de 3,5mm
- Soporta resoluciones de hasta 1920x1200
- 2 puertos USB 3.0 en panel frontal y 4 puertos USB 2.0 en panel posterior
- Compatible con la especificación USB 3.0 con soporte para velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps
- Soporta la interfaz Windows® Aero®
- Posición vertical
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprarGeneral
La Estación de Acoplamiento Universal USB 3.0 para Laptop con DVI, HDMI, Audio y Ethernet, USB3SDOCKD permite agregar dos salidas de video externas, auriculares y micrófono, así como puertos Gigabit Ethernet y USB 3.0 y USB 2.0, todo desde un único dispositivo y a través de una sola conexión USB 3.0 SuperSpeed.
Este versátil replicador de puertos/estación de conexión universal le permite expandir o duplicar el escritorio de su ordenador a resoluciones de vídeo de hasta 1920x1200, con salida para monitor DVI, así como adaptador DVI a VGA incluido.
Además, la estación de acoplamiento combina concentradores USB 2.0 y USB 3.0, conectores de audio para auriculares y micrófono y un puerto RJ45 Gigabit Ethernet en una única estación de acoplamiento para laptops/notebooks por lo que es el accesorio perfecto para aumentar la funcionalidad de la laptop para usuarios que necesitan conectar y administrar varios dispositivos en sus ordenadores en el hogar o en la oficina.
El modelo USB3SDOCKD está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y cuenta con soporte técnico gratuito de por vida.
La ventaja de StarTech.com
- Aumente su productividad y extienda o duplique su escritorio hasta una resolución de 1920x1200, con salida para monitor DVI, más adaptador DVI a VGA incluido
- El replicador de puertos USB 3.0 permite agregar una red Gigabit Ethernet y audio (auriculares/micrófono) desde un dispositivo
- La estación de acoplamiento para laptop proporciona dos puertos USB 3.0 y cuatro USB 2.0 para conectar dispositivos adicionales desde una sola conexión USB 3.0
Aplicaciones
Permite añadir USB, Ethernet y Audio desde una única conexión USB sin tener que abrir el ordenador
Permite agregar una salida de video externa a una laptop u ordenador de factor de forma pequeño cuando no se puede reemplazar la tarjeta de video
Permite conectar varios periféricos a una laptop en el hogar/oficina y desconectarlos desde un único cable USB al retirarse del lugar
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Esprinet | USB3SDOCKD | |
UPC Code | 065030847681 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 3 Years | |
Hardware | ||
Compatibilidad con 4K | No | |
Estándares Industriales | IEEE 802.3, 802.3u, y 802.3ab | |
ID del Conjunto de Chips | DisplayLink - DL-3700 VIA/VLI - VL810 Terminus - FE1.1 Realtek - RTL8211E |
|
Pantallas compatibles | 1 | |
Puerto(s) de carga rápida | No | |
Tipo de Bus | USB 3.0 | |
Rendimiento | ||
MDIX Automático | Sí | |
Redes Compatibles | 10/100/1000 Mbps | |
Resolución Digital Máxima | 1920 x 1200 | |
Soporte Full Duplex | Sí | |
Tipo y Velocidad | USB 2.0 - 480 Mbit/s | |
USB 3.0 - 4.8 Gbit/s | ||
Conector(es) | ||
Tipo(s) de Conector(es) | 1 - DVI-I (29 pines) Hembra | |
1 - RJ-45 Hembra | ||
1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra | ||
2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra | ||
2 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra | ||
4 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra | ||
Software | ||
Compatibilidad OS | Windows® XP SP3 (32 bits), Vista, 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.6 a 10.12, 10.14 |
|
Observaciones / Requisitos | ||
Nota | El modo de pantallas extendidas solo es compatible actualmente con productos basados en DisplayLink con sistema operativo macOS 10.11 a 10.13.3. Esto puede cambiar en versiones futuras. | |
Requerimientos del Sistema y Cables | CPU: i3 Dual core 2.8GHz o superior RAM: 2GB o superior Puerto USB 3.0 disponible | |
Indicadores | ||
Indicadores LED | 1 - Encendido (azul) | |
1 - Enlace Concentrador USB (Azul) | ||
Requisitos de Energía | ||
Adaptador de Corriente Incluido | Adaptador de alimentación de CA incluido | |
Alimentación de Salida | 4A | |
Consumo de Energía | 20 | |
Tensión de Entrada | Universal CA de 115 a 230 W | |
Tensión de Salida | 5 DC | |
Requisitos Ambientales | ||
Temperatura de Almacenamiento | -10°C to 80°C (14°F to 176°F) | |
Temperatura Operativa | 10°C to 40°C (50°F to 104°F) | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 126.3 mm [5 in] | |
Ancho del Producto | 77 mm [3 in] | |
Color | Negro | |
Longitud del Producto | 195.7 mm [7.7 in] | |
Peso del Producto | 364 g [12.8 oz] | |
Tipo de Gabinete | Plástico | |
Información de la Caja | ||
Cantidad de Paquetes | 1 | |
Peso (de la Caja) del Envío | 920 g [32.5 oz] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Replicador de puertos USB 3.0 | |
1 - Cable USB 3.0 | ||
1 - Adaptador DVI a VGA | ||
1 - Adaptador universal de alimentación: listo para su uso en Norteamérica/Unión Europea/Reino Unido solo cuando se compra en NA/UE/RU; listo para su uso en Australia y Nueva Zelanda solo cuando se compra en dichos países | ||
1 - CD de Controladores | ||
1 - Manual de Instrucciones |
Compatibilidad






macOS 10.6 a 10.12, 10.14
Productos Relacionados
Docking Station USB 3.0 para Dos Monitores con HDMI - DVI - 6x Puertos USB
Docking Station para Portátil | Windows® y Mac | Adaptador DVI a VGA | Vertical
Estación Conexión Dock Replicador de Puertos Ordenador Portátil VGA Ethernet USB Sonido
Estación Dock 4 en 1 con conexiones VGA, Ethernet, audio bidireccional y 4 conexiones USB 2.0 adicionales.
Accesorios
Adaptador de Alimentación de 5V de DC - 5 Voltios y 4 Amperios - Adaptador de Corriente de Repuesto
Reemplace su adaptador de alimentación extraviado o averiado
Cable de 1,8m DVI-D de Enlace Único - Macho a Macho
Ofrece nitidez de imágenes a través de conexiones a alta velocidad con dispositivos digitales DVI
Adaptador USB 3.1 Type-C a A - Conversor USB-C
Conecte su ordenador portátil con USB Type-C a un dispositivo periférico USB Type-A de generación anterior, gracias a este duradero adaptador
Soporte de Producto
Controladores
-
[DisplayLink] Windows USB Display Adapter.zip
Version: 9.0 M1
- Idioma: Inglés
-
Windows-Release-Notes.txt
- Idioma: Inglés
-
[DisplayLink] Mac USB Display Adapter.zip
10.6 to 10.12 Version: 4.3.1
10.14 Version: 5.0.1- Idioma: Inglés
-
Mac-release-notes.txt
- Idioma: Inglés
-
ReadMe_For_Mac_10.13.txt
- Idioma: Inglés
Manuales
-
USB3SDOCKxx._rev1.pdf
- Idioma: Inglés
Fichas Técnicas
-
USB3SDOCKD_Datasheet-ES.pdf
- Idioma: Español
Preguntas frecuentes
Antes de comprar
"Digital Visual Interface" (DVI) es una interfaz de vídeo que puede contener varios tipos de señales, basado en la aplicación. Los cables y puertos DVI se crean con diferentes tipos de conector, con el fin de identificar la aplicación para la que se utilizan. Los tipos de conector se identifican según el número de pines del conector DVI. DVI se fabrica con los cinco tipos de conector siguientes:
- DVI-A (17 pines).
- DVI-D de un solo enlace (19 pines).
- DVI-D de doble enlace (25 pines).
- DVI-I de un solo enlace (23 pines).
- DVI-I de doble enlace (29 pines).
Los tipos DVI de un solo enlace o de enlace doble indican la capacidad de resolución máxima de una fuente o destino de vídeo. Las máximas resoluciones corresponden a un solo enlace (1920 x 1080 a 60Hz) y doble enlace (2560 x 1600 a 60Hz).
Nota: La máxima resolución de su fuente y destino de vídeo dependen en última instancia de las especificaciones técnicas de los dispositivos. El tipo de conector no es un indicador definitivo de la máxima resolución.
DVI-A solo transmite señales análogas (por ejemplo, VGA), sin componentes digitales. DVI-D solo transmite señales digitales (por ejemplo, HDMI) sin componentes análogos. DVI-I combina conexiones DVI-A y DVI-D e incluye componentes tanto análogos, como digitales. Un puerto DVI-I puede servir para su fuente de vídeo o una pantalla, pero el que la pantalla transmita una u otra señal o ambas fuentes, tanto análoga, como digital, depende de las especificaciones técnicas de su dispositivo.
Copy Link
¿Le resultó útil esta información? Sí No
No, no es posible utilizar este replicador de puertos para cargar un ordenador portátil conectado.
Para una lista de replicadores de puertos que permiten la carga de un ordenador portátil, consulte esta pregunta más frecuente (FAQ): https://www.startech.com/faq/laptop-docking-stations-will-charge-laptop.
Copy Link
¿Le resultó útil esta información? Sí No
Instalación
*No conecte físicamente el replicador de puertos USB a su ordenador portátil hasta que se le indique (Paso 5).*
- Descargue los controladores más recientes desde el sitio web StarTech.com (http://www.startech.com/es/soporte). Puede obtener el número de artículo y el ID (identificador) del producto en la caja o bolsa de embalaje del producto.
Nota: Windows generalmente guarda los ficheros en la carpeta Descargas asociada a su cuenta de usuario (por ejemplo, C:\Users\su_nombre\Descargas). - Una vez completa la descarga, extraiga los ficheros de la carpeta zip. Haga clic con el botón derecho en el fichero DisplayLink.zip o DisplayLinkDock.zip, seleccione Extraer todo y siga las instrucciones que aparezcan en pantalla.
- En la lista de ficheros extraídos, haga clic con el botón derecho en el fichero Setup.exe y seleccione Ejecutar como administrador.
Nota: si la opción Ejecutar como administrador no está disponible, puede que esté intentando ejecutar el fichero instalador desde dentro del .zip. Extraiga los ficheros según las instrucciones descritas en el paso 2.
- Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla para instalar los controladores y software del dispositivo. Reinicie el ordenador cuando se le solicite o cuando el instalador desaparezca.
- Conecte los cables de vídeo desde su(s) pantalla(s) a los puertos de vídeo del replicador de puertos.
- Una vez que Windows se ha reiniciado, conecte el replicador de puertos a su ordenador.
- Su ordenador completará automáticamente la instalación del software controlador.
Nota: es posible que la instalación tarde algunos segundos en completarse. Es posible que su pantalla parpadee durante la instalación. Es normal. Una vez terminada la instalación, verá que su escritorio de Windows se ha extendido a los monitores adicionales.
Copy Link
¿Le resultó útil esta información? Sí No
*No conecte físicamente el replicador de puertos USB a su ordenador portátil hasta que se le indique (Paso 5).*
- Inicie sesión en el ordenador como administrador local.
- Descargue los controladores más recientes desde el sitio web StarTech.com (http://www.startech.com/es/soporte). Puede obtener el número de artículo y el ID (identificador) del producto en la caja o bolsa de embalaje del producto.
Nota: Windows generalmente guarda los ficheros en la carpeta Descargas asociada a su cuenta de usuario (por ejemplo, C:\Users\su_nombre\Descargas). - Una vez completa la descarga, extraiga los ficheros de la carpeta zip. (Haga clic con el botón derecho en el fichero DisplayLink.zip , seleccione Extraer todo y siga las instrucciones que aparezcan en pantalla.)
- En la lista de ficheros extraídos, haga doble clic en el fichero Setup.exe.
- Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla para instalar los controladores y software del dispositivo. Reinicie el ordenador cuando se le solicite o cuando el instalador desaparezca.
- Una vez que Windows se ha reiniciado, conecte el replicador de puertos USB a su ordenador.
- Su ordenador completará automáticamente la instalación del software controlador.
Nota: es posible que la instalación tarde algunos segundos en completarse. Es posible que su pantalla parpadee durante la instalación. Es normal. Una vez terminada la instalación, verá que su escritorio de Windows se ha extendido al monitor adicional.
Copy Link
¿Le resultó útil esta información? Sí No
Nota: no conecte físicamente el replicador de puertos a su ordenador portátil hasta que se le indique en las instrucciones (paso 7).
- Descargue los controladores más recientes desde el sitio web StarTech.com (http://www.startech.com/es/soporte). Puede obtener el número de artículo y el ID (identificador) del producto en la caja o bolsa de embalaje del producto.
Nota: Mac OS X generalmente guarda los ficheros en la carpeta Descargas asociada a su cuenta de usuario (por ejemplo, nombre_disco_duro\Usuarios\su_nombre\Descargas).
- Haga doble clic en el fichero DisplayLink.zip.
- Haga doble clic en la carpeta MAC OS.
- Haga doble clic en la carpeta OS 10.8 - 10.12.
- Haga doble clic en el fichero DisplayLink Installer 75598.dmg.
- Siga las instrucciones en las pantallas para instalar los nuevos controladores. Reinicie el ordenador cuando se le solicite.
- Una vez que haya reiniciado Mac OS X, conecte el replicador de puertos a su ordenador.
Nota: puede que la instalación tarde algunos segundos para completarse. Es posible que su pantalla parpadee durante la instalación: es normal. Una vez terminada la instalación, verá que su escritorio de Macintosh se ha extendido a los monitores conectados.
Copy Link
¿Le resultó útil esta información? Sí No
Cómo
Para verificar que Windows detecta su dispositivo USB, siga este procedimiento:
- Pulse las teclas Windows y R, escriba devmgmt.msc, y luego pulse Intro.
- En el Administrador de dispositivos, bajo la sección correspondiente, verifique que su tarjeta de expansión aparece listada y que no tiene un signo de exclamación junto a ella. Por ejemplo, una tarjeta controladora USB aparecería bajo Controladoras de bus serie universal.
Su dispositivo USB aparecerá listado según el nombre del chipset. Para determinar el nombre del chipset de su dispositivo USB, visite el sitio web www.StarTech.com y pulse la pestaña Especificaciones técnicas correspondiente de su producto.
Copy Link
¿Le resultó útil esta información? Sí No
Para verificar que el sistema operativo Mac OS detecta su dispositivo USB, siga este procedimiento:
- Haga clic en el icono Apple.
- Haga clic en Acerca de este Mac.
- Haga clic en Más información o Informe del sistema.
- Bajo el encabezado adecuado, verifique que su dispositivo USB aparece listado y que no hay ningún error. Por ejemplo, una tarjeta de red aparecería bajo Tarjetas Ethernet.
Es posible que tenga que actualizar la página Información del sistema después de conectar su dispositivo. Para actualizarla, pulse la tecla Comando y luego R, con la página Información del sistema abierta.
Su dispositivo USB aparecerá listado según el nombre del chipset. Para determinar el nombre del chipset de su dispositivo USB, visite el sitio web www.StarTech.com y pulse la pestaña Especificaciones técnicas correspondiente de su producto.
Copy Link
¿Le resultó útil esta información? Sí No
Solución de problemas
Si la pantalla conectada a través de su adaptador de pantalla USB no se reinicia tras haber tenido su ordenador en modo de hibernación por un largo periodo, lo más probable es que Windows haya apagado automáticamente el concentrador raíz USB, a fin de ahorrar energía.
En el procedimiento siguiente se especifica cómo configurar el concentrador raíz USB para que se mantenga encendido durante el modo de hibernación, a fin de que esto no suceda.
Windows 8 / 10
- Pulse la tecla Windows, más la tecla X de su teclado y seleccione Panel de control.
- Haga clic en Hardware y sonido, luego en Opciones de energía.
- Haga clic en la opción Cambiar la configuración del plan del plan que desea cambiar.
- Haga clic en Cambiar la configuración avanzada de energía.
- Haga clic en el icono del signo más (+) de la opción "Configuración de USB" y luego de la opción "Configuración de suspensión selectiva de USB", a fin de desplegar sus opciones correspondientes, y cambie la configuración a Deshabilitado.
- Haga clic en el botón Aceptar para aplicar la configuración.
Nota: Es posible que tenga que desconectar y volver a conectar su adaptador de pantalla USB tras aplicar la configuración, a fin de restablecer la conexión.
Windows 7 / Vista
- Haga clic en el botón Iniciar y seleccione Panel de control.
- Haga clic en Hardware y sonido, luego en Opciones de energía.
- Haga clic en la opción Cambiar la configuración del plan del plan que desea cambiar.
- Haga clic en Cambiar la configuración avanzada de energía.
- Haga clic en el icono del signo más (+) de la opción "Configuración de USB" y luego de la opción "Configuración de suspensión selectiva de USB", a fin de desplegar sus opciones correspondientes, y cambie la configuración a Deshabilitado.
- Haga clic en el botón Aceptar para aplicar la configuración.
Nota: Es posible que tenga que desconectar y volver a conectar su adaptador de pantalla USB tras aplicar la configuración, a fin de restablecer la conexión.
Windows XP
- En su escritorio, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono Mi PC y seleccione Propiedades.
- Haga clic en la pestaña Administrador de dispositivos.
- Haga clic en la flecha a la izquierda de Controladoras de bus serie universal, a fin de desplegar sus opciones.
- Haga clic con el botón derecho en el primer dispositivo Concentrador raíz USB y seleccione Propiedades.
- Haga clic en la pestaña Administración de energía.
- Desactive (deseleccione) la casilla de la opción Permitir al equipo apagar este dispositivo para ahorrar energía.
- Haga clic en el botón Aceptar para aplicar la configuración.
- Repita los pasos 4 a 7 para cualquier otro dispositivo restante en la sección Controladoras de bus serie universal que tengan "Concentrador raíz" en el nombre.
Nota: Es posible que tenga que desconectar y volver a conectar su adaptador de pantalla USB tras aplicar la configuración, a fin de restablecer la conexión.
Copy Link
¿Le resultó útil esta información? Sí No
A veces la tarjeta (NIC) integrada puede interferir con la nueva NIC. En estos casos, lo mejor es desactivar la tarjeta NIC integrada.
La mejor forma de desactivar su tarjeta NIC integrada es acceder al sistema BIOS y desactivarla desde allí si es posible. Para desactivarla, consulte el manual de su placa base.
También es posible desactivar cualquier tarjeta NIC en Windows. Siga este procedimiento:
Primero haga clic en Inicio o, en Windows 8, pulse y mantenga pulsada la tecla Windows y luego pulse la tecla X. A continuación, haga clic en el Panel de control.
Windows XP
- Haga clic en Conexiones de red.
- Haga clic con el botón derecho del ratón en la tarjeta NIC que desea desactivar y seleccione Deshabilitar.
Windows Vista
- Haga clic en Centro de redes y recursos compartidos.
- En el lado izquierdo, haga clic en Administrar conexiones de red.
- Haga clic con el botón derecho del ratón en la tarjeta NIC que desea desactivar y seleccione Deshabilitar.
Windows 7
- Haga clic en Redes e Internet.
- Haga clic en Centro de redes y recursos compartidos.
- En la parte izquierda, haga clic en Cambiar configuración del adaptador.
- Haga clic con el botón derecho del ratón en la tarjeta NIC que desea desactivar y seleccione Deshabilitar.
Windows 8
- Haga clic en Centro de redes y recursos compartidos.
- En la parte izquierda, haga clic en Cambiar configuración del adaptador.
- Haga clic con el botón derecho del ratón en la tarjeta NIC que desea desactivar y seleccione Deshabilitar.
Copy Link
¿Le resultó útil esta información? Sí No
Cuando se busca la solución de problemas con un replicador de puertos para ordenador portátil, se pueden hacer algunas pruebas rápidas para descartar problemas posibles. Puede hacer pruebas para asegurarse de que los siguientes componentes funcionan correctamente y no son la causa del problema:
-
Cables de vídeo
-
Fuente de vídeo
-
Destino del vídeo
-
Replicador de puertos para ordenador portátil
-
Dispositivos periféricos USB
-
Conexión Ethernet
Para hacer una prueba de los componentes de su configuración, intente lo siguiente:
-
Utilice los cables de vídeo, fuente de vídeo, destino de vídeo, replicador de puertos para ordenador portátil, periféricos USB y conexión Ethernet en otra configuración, para determinar si el problema tiene que ver con los componentes o la configuración.
-
Utilice un cable de vídeo, fuente de vídeo, destino de vídeo, replicador de puertos para ordenador portátil, periféricos USB y conexión Ethernet en una configuración diferente, para determinar si el problema continúa. Lo ideal es hacer una prueba de un componente que sabe que funciona en otra configuración.
Cuando haga una prueba de sus cables, se recomienda lo siguiente:
-
Pruebe cada cable individualmente.
-
Utilice cables cortos cuando realice las pruebas.
Cuando pruebe los cables de vídeo, la fuente de vídeo, el destino de vídeo y el replicador de puertos para ordenador portátil, se recomienda el siguiente procedimiento:
-
Pulse las teclas Windows y R, escriba devmgmt.msc, y luego pulse Intro para abrir el Administrador de dispositivos.
-
Si no encuentra el adaptador de vídeo USB en el Administrador de dispositivos, consulte las siguientes Preguntas frecuentes: https://www.startech.com/support/faqs/technical-support?topic=expansion-cards#usb-cannot-detect-windows.
-
Si el dispositivo aparece listado con un error, vuelva a instalar los controladores según las instrucciones del sitio web.
-
Verifique que sus controladores de vídeo están actualizados. Puede además verificar la tarjeta gráfica que tiene instalada, en el Administrador de dispositivos, bajo Adaptadores de pantalla. Se recomienda que consulte directamente en el sitio web del fabricante para verificar cuáles son los controladores más recientes.
-
Verifique si Windows detecta el monitor.
Para más información sobre cómo hacer pruebas de los periféricos USB y del replicador de puertos para ordenador portátil, visite www.startech.com/faq/usb_hubs_general_troubleshooting.
Cuando haga una prueba de la conexión Ethernet y el replicador de puertos para ordenador portátil, consulte las siguientes Preguntas frecuentes: http://www.startech.com/faq/network_adapters_general_troubleshooting.
Cuando haga una prueba del audio y el replicador de puertos para ordenador portátil, consulte las siguientes Preguntas frecuentes: http://www.startech.com/faq/sound_cards_general_troubleshooting.
Copy Link
¿Le resultó útil esta información? Sí No
Si en cualquiera de sus aplicaciones de software está habilitada la opción de aceleración de hardware, es posible que su dispositivo de vídeo tenga un rendimiento o una gestión de recursos limitados. En este caso, debe deshabilitar la aceleración de hardware en el programa o los programas afectados.
Para desactivar la aceleración de hardware en las aplicaciones y los sistemas operativos más comunes, siga uno de los procedimientos a continuación, lo cual depende de la(s) aplicación(es) de software o sistema operativo instalado.
Internet Explorer 9 y posterior
Nota: versiones anteriores de Internet Explorer no permiten el uso de aceleración de hardware.
- Haga clic en el botón Iniciar.
- Abra el Panel de control.
- Haga clic en Redes e Internet.
- Haga clic en Opciones de Internet.
- Haga clic en la pestaña Opciones avanzadas.
- Desplácese hasta la opción Gráficos acelerados.
- Seleccione (active) la casilla de la opción Usar procesamiento por software en lugar de procesamiento por GPU.
- Haga clic en Aplicar.
- Reinicie su ordenador.
Mozilla Firefox
- Abra Firefox.
- Pulse la tecla Alt.
- Haga clic en Herramientas y luego en Opciones.
- Haga clic en el icono Avanzado.
- Haga clic en la pestaña General.
- En la sección Navegación, deseleccione la casilla de la opción Usar aceleración de hardware cuando esté disponible.
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Reinicie su navegador.
Google Chrome
- Abra Google Chrome.
- Haga clic en el icono Personaliza y controla Google Chrome (tiene tres rayas horizontales).
- Haga clic en Configuración.
- Haga clic en Mostrar configuración avanzada.
- Desplácese hasta la parte inferior de la pantalla y deseleccione la opción Utilizar aceleración de hardware cuando esté disponible.
- Reinicie su navegador.
Microsoft Office 2010 y Microsoft Office 2013
- Abra cualquier programa de Microsoft Office (por ejemplo, Microsoft Word).
- Haga clic en la pestaña Archivo.
- En el menú situado en la parte izquierda de la pantalla, haga clic en Opciones.
- Haga clic en Opciones avanzadas.
- Bajo la sección Mostrar, seleccione la casilla de la opción Deshabilitar aceleración gráfica de hardware.
- Cierre y reinicie todos los programas abiertos de Microsoft Office.
Windows 8 y Windows 10
- Pulse a la vez la tecla Windows, más la tecla X de su teclado.
- Haga clic en Panel de control.
- Haga clic en Personalización.
- Seleccione un tema de contraste alto.
Windows Vista y Windows 7
- Haga clic en el botón Iniciar.
- Haga clic en Panel de control.
- Haga clic en Personalización.
- Elija un tema que no sea Aero. Lo ideal es que seleccione un tema básico, de contraste alto.
Windows XP
- Haga clic en el botón Iniciar.
- Abra el Panel de control.
- Seleccione Pantalla.
- Haga clic en la pestaña Configuración.
- Haga clic en Opciones avanzadas.
- Haga clic en la pestaña Solucionador de problemas.
- Haga clic en el control deslizante Aceleración de hardware y deslícelo hasta la opción Ninguno.
- Reinicie su ordenador.
Copy Link
¿Le resultó útil esta información? Sí No
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Idioma: Inglés
-
Letter of Conformity (LOC)
- Idioma: Inglés
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Idioma: Inglés
Safety Measures
- Si el producto tiene la tarjeta de circuitos expuesta, no lo toque si está conectado a la corriente.
- Si es un Producto Láser Clase 1, hay radiación por láser cuando el sistema esté abierto.
- No se deben hacer terminaciones de cableado cuando el producto y/o las líneas de electricidad estén con corriente.
- Un profesional con la debida certificación debe llevar a cabo el montaje o la instalación del producto, según las directrices locales de seguridad y códigos de construcción.
- Los cables (incluyendo los cables de alimentación y carga) deben colocarse e instalarse para evitar peligros eléctricos, de seguridad o tropiezos.
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.