Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comReplicador de Puertos Thunderbolt 2 con Vídeo HDMI o Mini DisplayPort,Puerto USB de Carga Rápida, Audio Digital, eSATA y Cable (TB2DOCK4KDHC)
Replicador de Puertos Estación de Conexión Thunderbolt con Cable - USB 3.0 HDMI o Mini DisplayPort
Un MacBook puede transformarse en una potente estación de trabajo doméstica o empresarial mediante un solo cable Thunderbolt
ID del Producto: TBDOCKHDPBC
- Salida de vídeo Mini DisplayPort o HDMI
- Soporte para doble monitor cuando se utiliza una pantalla HDMI en combinación con una Thunderbolt
- Gigabit Ethernet, audio, 3 puertos USB 3.0 (con UASP), cable Thunderbolt (1 metro) incluido
- Soporte para tasas de transferencia de datos mediante Thunderbolt de hasta 10 Gbps
- Incluye un soporte opcional para posición horizontal o vertical (torre)
- Conexión en serie de hasta 6 dispositivos Thunderbolt
- Controlador dedicado para la gestión de E/S integrada
No Está Disponible
Puede haber stock en nuestro socios
De un socio
Soporte
General
La estación de conexión Thunderbolt™, modelo TBDOCKHDPBC, permite un único punto de conexión con una estación de trabajo doméstica/de trabajo, con una configuración flexible a una velocidad formidable. Facilita, como ninguna tecnología hasta ahora, la conexión de salidas de vídeo Thunderbolt y HDMI, Gigabit Ethernet, un concentrador USB 3.0 y puertos de audio de 3,5 mm a un ordenador portátil equipado con Thunderbolt.
Una sola conexión
¡Empiece a trabajar más rápido! La base de conexión Thunderbolt evita las complicaciones al conectar con una estación convencional de trabajo portátil, ya que deja todo el conjunto periférico conectado a la estación. Es posible empezar a utilizar el equipo en cuestión de segundos, mediante una única conexión con el ordenador portátil (por ejemplo, MacBook Pro®, MacBook Air® o Ultrabook™).
El cable Thunderbolt de alta calidad (1 metro) incluido permite la conexión inmediata, lo cual ahorra tiempo y dinero.
Configuración flexible
Un espacio de trabajo más ordenado y personalizado que no ocupa mucha superficie, con soporte opcional incluido, de manera que la base de conexión Thunderbolt se pueda colocar horizontal o verticalmente.
Conexión de más periféricos USB a través del controlador integrado USB 3.0 de 3 puertos. Los discos duros USB 3.0 externos se verán beneficiados por la respuesta ininterrumpida y tasas de transferencia de datos más rápidas que permite el soporte para UASP. Los periféricos USB de generación anterior tampoco son un problema, ya que se incluye retrocompatibilidad con USB 2.0/1.1.
Formidable velocidad
Mejor rendimiento general del sistema, con un controlador dedicado para gestión de E/S integrada, el cual libera recursos del sistema. Con tasas de transferencia de datos de hasta 10 Gbps, la tecnología Thunderbolt admite simultáneamente pantallas de alta resolución y dispositivos para la gestión de datos que requieren un alto rendimiento, a través de una única interfaz, además de permitir la conexión en serie de hasta 6 dispositivos (compatible con Thunderbolt 1 y 2), para máxima conectividad.
Aumento del espacio en pantalla y de la productividad, gracias a las salidas integradas del monitor. Con soporte para resoluciones de hasta 1920x1080 (HDMI) y 2560x1440 (Thunderbolt/Mini DisplayPort), esta base de conexión ofrece varias opciones para agregar pantallas externas de alta definición.
Avalado por la garantía de tres años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.
Nota: Cuando se utiliza una sola pantalla, la base de conexión permite conectar un monitor HDMI, DisplayPort o Thunderbolt. La interfaz Thunderbolt™ de la base de conexión es retrocompatible con Mini DisplayPort y cuando está conectada a un monitor DisplayPort, solo se puede agregar una sola pantalla, ya que se inhabilita HDMI. Para las configuraciones de doble pantalla, es posible conectar un monitor HDMI y un monitor Thunderbolt simultáneamente.
Ver otros
Aplicaciones
Un MacBook Pro®, MacBook Air®, ordenador portátil o Ultrabook™ equipado con Thunderbolt™ se convierte en una potente estación de trabajo
Conexión de una amplia variedad de periféricos con ordenadores de sobremesa o portátiles, mediante una única conexión Thunderbolt
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Esprinet | TBDOCKHDPBC | |
UPC Code | 065030853590 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 3 Years | |
Hardware | ||
Compatibilidad con 4K | No | |
Displays Supported | 1 | |
Estándares Industriales | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab | |
ID del Conjunto de Chips | Intel - CactusRidge_4C Intel - WGI210AT Fresco - FL1100EX Parade - PS181 Parade - PS8339B NXP - CBTL05023 Texas Instruments - PCM2912A |
|
Puerto(s) de carga rápida | No | |
Tipo de Bus | ThunderBolt | |
Rendimiento | ||
MDIX Automático | Sí | |
Redes Compatibles | 10/100/1000 Mbps | |
Resolución Digital Máxima | 2560x1440 (Thunderbolt) 1920x1080 (HDMI) |
|
Soporte Full Duplex | Sí | |
Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 10 Gbps (Thunderbolt) 5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; dúplex completo) |
|
Tipo y Velocidad | Thunderbolt - 10 Gbit/s | |
Conector(es) | ||
Tipo(s) de Conector(es) | 1 - HDMI (19 pines) Hembra | |
1 - RJ-45 Hembra | ||
2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra | ||
2 - Thunderbolt™ (20 pines) Hembra | ||
3 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra | ||
Software | ||
Compatibilidad OS | Windows® 10 (32-bit or 64-bit), 8 / 8.1 (32-bit or 64-bit), 7 (32-bit or 64-bit) Mac OS® 10.8.3 and later (tested up to 10.11) |
|
Observaciones / Requisitos | ||
Requerimientos del Sistema y Cables | Interfaz Thunderbolt disponible | |
Indicadores | ||
Indicadores LED | 1 - Encendido | |
Requisitos de Energía | ||
Adaptador de Corriente Incluido | Adaptador de alimentación de CA incluido | |
Alimentación de Salida | 5 A | |
Corriente de Entrada | 1.5 A | |
Polaridad Central | Positivo | |
Tensión de Entrada | 100 ~ 240 AC | |
Tensión de Salida | 12 DC | |
Tipo de Enchufe | N | |
Requisitos Ambientales | ||
Humedad | HR 5~95% | |
Temperatura de Almacenamiento | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) | |
Temperatura Operativa | 5°C to 40°C (41°F to 104°F) | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 189 mm [7.4 in] | |
Ancho del Producto | 70 mm [2.8 in] | |
Color | Negro y Plata | |
Longitud del Cable | 1 m [3.3 ft] | |
Longitud del Producto | 124 mm [4.9 in] | |
Peso del Producto | 411 g [14.5 oz] | |
Tipo de Gabinete | Aluminio y Plástico | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 1.3 kg [2.9 lb] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Replicador de puertos Thunderbolt | |
1 - Cable Thunderbolt de 1 metro | ||
1 - Soporte (con tornillos) | ||
4 - Patas de Goma | ||
1 - Adaptador universal de alimentación: listo para su uso en Norteamérica/Unión Europea/Reino Unido solo cuando se compra en NA/UE/RU; listo para su uso en Australia y Nueva Zelanda solo cuando se compra en dichos países | ||
1 - Manual de Instrucciones |
Compatibilidad






Mac OS® 10.8.3 and later (tested up to 10.11)
Productos Relacionados
Replicador de Puertos Thunderbolt 2 con Vídeo HDMI o Mini DisplayPort,Puerto USB de Carga Rápida, Audio Digital, eSATA y Cable
Transforme su MacBook u ordenador portátil en una potente estación de trabajo o hot desk Ultra HD 4K mediante un solo cable Thunderbolt
Replicador de Puertos Universal USB 3.0 para Ordenador Portátil - Base Docking Station DisplayPort HDMI 4K
Cree una estación 4K Ultra HD o con doble vídeo a través de USB 3.0, incluso si su ordenador portátil no es compatible a nivel nativo con salidas de alta resolución
Base de Conexión Universal USB 3.0 para Laptop con DVI Doble y Gigabit Ethernet con Adaptadores HDMI VGA
Un MacBook, un Ultrabook o un PC portátil puede transformarse en una potente estación de trabajo de una empresa o de un "hot desk" (zona de trabajo compartida) mediante un solo cable USB 3.0
Estación de Conexión Docking Station Universal para Laptop USB 3.0 Audio Red DVI HDMI VGA Vídeo Doble
Adicione vídeo HDMI® y DVI-D, o HDMI y VGA dual, así como conexiones de audio y Ethernet Gigabit a su portátil a través de USB 3.0
Replicador de Puertos Estación de Conexión Universal USB 3.0 Ordenador Portátil DVI HDMI Audio Ethernet
Añada video HDMI® y DVI, así como puertos de conexión de audio y Gigabit Ethernet a una laptop, a través de un único puerto USB 3.0
Replicador de Puertos Estación de Conexión Universal USB 3.0 Ordenador Portátil DVI Audio Ethernet
Añada video DVI, así como puertos de conexión de audio y Gigabit Ethernet a una laptop, a través de un único puerto USB 3.0
Accesorios
Caja Thunderbolt con Cable - Carcasa Thunderbolt con Ventilador de 2 Bahías para Disco Duro de 2,5"
Permite agregar unidades de disco duro SATA HDD de 2,5”, de hasta 15 mm de altura, a un Mac® o PC a través de Thunderbolt, con una solución de almacenamiento bien ventilada que ayuda a mantener a temperatura adecuada las unidades de disco duro
Cable de 1m Thunderbolt Macho a Thunder Bolt Macho - Negro
Conecte sus dispositivos Thunderbolt™
Cable de 2m Thunderbolt Macho a Thunder Bolt Macho - Negro
Conecte sus dispositivos Thunderbolt™
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Controladores:
- [Intel i21x] Mac Drivers.zip
-
[Intel] Windows Network Card.zip
Version: 23.1 - Windows_Release_Notes.txt
-
[FrescoLogic 1100] Windows USB 3.0 Controller.zip
Version: 3.6.9.0
Manual:
-
TBDOCKHDPBC-ES.pdf
Español -
TBDOCKHDPBC_FullManual.pdf
English -
TBDOCKHDPBC.pdf
English
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- TBDOCKHDPBC_Datasheet-ES.pdf
Español
Preguntas frecuentes
Cómo
Para verificar que Windows detecta su dispositivo USB, siga este procedimiento:
- Pulse las teclas Windows y R, escriba devmgmt.msc, y luego pulse Intro.
- En el Administrador de dispositivos, bajo la sección correspondiente, verifique que su tarjeta de expansión aparece listada y que no tiene un signo de exclamación junto a ella. Por ejemplo, una tarjeta controladora USB aparecería bajo Controladoras de bus serie universal.
Su dispositivo USB aparecerá listado según el nombre del chipset. Para determinar el nombre del chipset de su dispositivo USB, visite el sitio web www.StarTech.com y pulse la pestaña Especificaciones técnicas correspondiente de su producto.
Copy Link
¿Le resultó útil esta información? Sí No
Para verificar que el sistema operativo Mac OS detecta su dispositivo USB, siga este procedimiento:
- Haga clic en el icono Apple.
- Haga clic en Acerca de este Mac.
- Haga clic en Más información o Informe del sistema.
- Bajo el encabezado adecuado, verifique que su dispositivo USB aparece listado y que no hay ningún error. Por ejemplo, una tarjeta de red aparecería bajo Tarjetas Ethernet.
Es posible que tenga que actualizar la página Información del sistema después de conectar su dispositivo. Para actualizarla, pulse la tecla Comando y luego R, con la página Información del sistema abierta.
Su dispositivo USB aparecerá listado según el nombre del chipset. Para determinar el nombre del chipset de su dispositivo USB, visite el sitio web www.StarTech.com y pulse la pestaña Especificaciones técnicas correspondiente de su producto.
Copy Link
¿Le resultó útil esta información? Sí No
Solución de problemas
A veces la tarjeta (NIC) integrada puede interferir con la nueva NIC. En estos casos, lo mejor es desactivar la tarjeta NIC integrada.
La mejor forma de desactivar su tarjeta NIC integrada es acceder al sistema BIOS y desactivarla desde allí si es posible. Para desactivarla, consulte el manual de su placa base.
También es posible desactivar cualquier tarjeta NIC en Windows. Siga este procedimiento:
Primero haga clic en Inicio o, en Windows 8, pulse y mantenga pulsada la tecla Windows y luego pulse la tecla X. A continuación, haga clic en el Panel de control.
Windows XP
- Haga clic en Conexiones de red.
- Haga clic con el botón derecho del ratón en la tarjeta NIC que desea desactivar y seleccione Deshabilitar.
Windows Vista
- Haga clic en Centro de redes y recursos compartidos.
- En el lado izquierdo, haga clic en Administrar conexiones de red.
- Haga clic con el botón derecho del ratón en la tarjeta NIC que desea desactivar y seleccione Deshabilitar.
Windows 7
- Haga clic en Redes e Internet.
- Haga clic en Centro de redes y recursos compartidos.
- En la parte izquierda, haga clic en Cambiar configuración del adaptador.
- Haga clic con el botón derecho del ratón en la tarjeta NIC que desea desactivar y seleccione Deshabilitar.
Windows 8
- Haga clic en Centro de redes y recursos compartidos.
- En la parte izquierda, haga clic en Cambiar configuración del adaptador.
- Haga clic con el botón derecho del ratón en la tarjeta NIC que desea desactivar y seleccione Deshabilitar.
Copy Link
¿Le resultó útil esta información? Sí No
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.