StarTech.com

Adaptador Multipuerto USB C para Dos Monitores - 2x HDMI 4K - PD 3.0 de 100W - Docking Station USB Tipo C de Vídeo Doble HDMI

Docking Station Portátil | 2x USB-A | Windows® | GbE | Switch DP de Modo Alternativo

ID del Producto: DK30C2HAGPD

  • Cree una estación de trabajo basada en Windows®, con doble monitor HDMI 1080p o 4K 30 Hz configurables
  • Compatible con acceso a red Ethernet Gigabit y 2 puertos USB-A para todas sus conexiones esenciales
  • Passthrough (transmisión) PD 3.0 100W y hasta 85W para carga del ordenador portátil
Ver otros
  • Incluye un cable anfitrión extendido y no integrado, de 1 metro, para facilitar un amplio rango de configuraciones de escritorio
  • Tecnología MST ("Multi-Stream Transport", transporte multitransmisión) compatible con pantallas que no requieren software controlador
220,99 € EUR sin IVA
267,40 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Compatibilidad con 4K
Estándares Industriales IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips VIA/VLI - VL102
VIA/VLI - VL170
VIA/VLI - VL817
MegaChips - STDP4320
MegaChips - MCDP2900
RealTek - RTL8153
Pantallas compatibles 2
Puerto(s) de carga rápida No
Tipo de Bus USB-C
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
MDIX Automático
Resolución Digital Máxima Doble pantalla HDMI: resoluciones de hasta 4096 x 2160p a 24Hz o 3840 x 2160p a 30Hz

Una pantalla HDMI: resoluciones de hasta 4096 x 2160p a 60Hz o 3840 x 2160p a 60Hz

Una pantalla HDMI ultraancha ("UltraWide") - Resoluciones de hasta 3440 x 1440p a 60Hz

También compatible con resoluciones más bajas. Por ejemplo, si la resolución máxima es 3840 x 2160p (4K), también se admite una resolución de 2560 x 1600p y de 2560 x 1440p.
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) Macho
1 - USB-C (24 pines) con entrega de potencia por USB únicamente Hembra
2 - HDMI (19 pines) Hembra
1 - RJ-45 Hembra
1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
Observaciones / Requisitos
Nota Para configuración con dos monitores, el ordenador portátil anfitrión debe ser compatible con MST.
No todos los puertos USB-C son compatibles con la funcionalidad completa de la norma USB Type-C. Asegúrese de que su puerto USB-C anfitrión es compatible con el suministro de alimentación por USB 2.0 o 3.0 y el modo Alt (alternativo) de DisplayPort.
El adaptador también puede conectarse al puerto USB-C anfitrión de su ordenador portátil no compatible con la alimentación por USB 2.0 o 3.0. Sin embargo, en esta configuración, si un adaptador de alimentación está conectado al adaptador multifunción, no suministrará alimentación a través de su ordenador portátil anfitrión.
El adaptador multipuerto ofrece compatibilidad limitada con Chrome (no compatible con MST y con Ethernet solo al utilizar la alimentación por bus).
El adaptador multipuerto ofrece compatibilidad limitada con Android (no compatible con MST).
Para obtener una resolución 3840 x 2160p (4K también se conoce como 4K x 2K), se requiere una pantalla con capacidad 4K
La capacidad de salida de vídeo depende de las especificaciones de la tarjeta gráfica y del hardware de su ordenador portátil conectado.
USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps.
Es posible que su ordenador portátil tenga requisitos específicos para la recarga de dispositivos. El adaptador multipuerto USB-C es compatible con la entrega de potencia por USB 3.0 de hasta 100 vatios. Cuando utilice el adaptador de alimentación por USB-C de su ordenador portátil, el adaptador multipuerto alimenta tanto al adaptador (con los dispositivos periféricos conectados), como a su ordenador portátil, con hasta 85W de carga disponible para su ordenador portátil. Para más información sobre los requisitos de carga de su ordenador portátil, consulte el fabricante de su portátil.
Mediante la compatibilidad con entrega de potencia por USB 3.0 el adaptador multipuerto incluye la función FRS ("Fast Role Swap", intercambio rápido de roles) para evitar la interrupción de transmisión de datos por USB al desconectar para cambiar de fuentes de alimentación (adaptador de alimentación por USB-C a alimentación por bus).
En modo USB 3.0, la velocidad Ethernet es 1000Mbps. En modo USB 2.0, la velocidad Ethernet es 100Mbps.
Requerimientos del Sistema y Cables Un ordenador portátil anfitrión con un puerto USB-C disponible [para garantizar total funcionalidad del adaptador, el puerto USB-C anfitrión debe ser compatible con la versión 2.0 o 3.0 de entrega de potencia por USB y el modo Alt (alternativo) de DisplayPort]
Opcional: Adaptador de alimentación USB-C (por ejemplo, el adaptador de alimentación por USB-C de su ordenador portátil)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Bus Powered and Host USB-C Power Adapter
Consumo de Energía 15W
Laptop Charging via Power Delivery 85W
Power Delivery 100W
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 0% a 95% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.9 cm [0.7 in]
Ancho del Producto 60 mm [2.4 in]
Color Negro
Longitud del Producto 12 cm [4.7 in]
Peso del Producto 281 g [9.9 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 38 mm [1.5 in]
Ancho de la Caja 14.5 cm [5.7 in]
Longitud de la Caja 20.8 cm [8.2 in]
Peso (de la Caja) del Envío 133 g [4.7 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - adaptador multipuertos
1 - cable usb-c
1 - guía rápida de inicio

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI de 4K- 2x Puertos USB-A - PD de 60W - Negro
DKT30CHPD
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI de 4K- 2x Puertos USB-A - PD de 60W - Negro

Docking Station Portátil | Mac y Windows® | GbE | Compatible con Thunderbolt™ 3

121,99 € sin IVA
147,61 € con IVA
Adaptador Multipuertos USB-C para Ordenadores Portátiles - HDMI o VGA 4K - USB 3.0
DKT30CHV
Adaptador Multipuertos USB-C para Ordenadores Portátiles - HDMI o VGA 4K - USB 3.0

Convierta su ordenador portátil en estación de trabajo compacta en cualquier lugar al que se desplace, agregándole vídeo, Ethernet Gigabit, así como un puerto USB 3.0, a través de USB Type-C (5Gbps)

102,99 € sin IVA
124,62 € con IVA
Adaptador Multipuertos USB-C para Portátiles - Docking Station USB Tipo C DVI GbE con Hub Concentrador USB 3.0
DKT30CDVPD
Adaptador Multipuertos USB-C para Portátiles - Docking Station USB Tipo C DVI GbE con Hub Concentrador USB 3.0

Cargue su ordenador portátil a través de USB-C y cree una estación de trabajo donde quiera que vaya, con salida de vídeo DVI, Ethernet Gigabit y un puerto USB-A

96,99 € sin IVA
117,36 € con IVA
Adaptador Multifunción USB-C a VGA con Entrega de Potencia (Power Delivery) y Puerto USB-A
CDP2VGAUACP
Adaptador Multifunción USB-C a VGA con Entrega de Potencia (Power Delivery) y Puerto USB-A

Conecte su ordenador portátil equipado con USB Type-C a una pantalla VGA y a un dispositivo periférico USB Type-A, además de alimentar y recargar su portátil

61,99 € sin IVA
75,01 € con IVA
Adaptador Multipuertos USB-C para Ordenadores Portátiles - HDMI o VGA 4K - USB 3.0 - Blanco y Plateado
DKT30CHVW
Adaptador Multipuertos USB-C para Ordenadores Portátiles - HDMI o VGA 4K - USB 3.0 - Blanco y Plateado

Convierta un ordenador portátil en estación de trabajo compacta en cualquier lugar al que se desplace, agregándole vídeo 4K, Ethernet Gigabit, así como un puerto USB 3.0, a través de USB Type-C™ (5Gbps)

111,99 € sin IVA
135,51 € con IVA
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI - Puerto USB 3.0 - PD de 60W
CDP2HDUACP
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI - Puerto USB 3.0 - PD de 60W

Adaptador de Vídeo USB-C™ | Mac y Windows® | 4K 30Hz | Compatible con Thunderbolt™ 3

69,99 € sin IVA
84,69 € con IVA
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI - Puerto USB 3.0 - PD de 60W - Blanco
CDP2HDUACPW
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI - Puerto USB 3.0 - PD de 60W - Blanco

Adaptador de Vídeo USB-C™ | Mac y Windows® | 4K 30Hz | Compatible con Thunderbolt™ 3

65,99 € sin IVA
79,85 € con IVA
Adaptador Multipuertos USB Tipo C para Ordenador Portátil - Docking Station USB-C con Red HDMI 4K y USB-A
DKT30CHD
Adaptador Multipuertos USB Tipo C para Ordenador Portátil - Docking Station USB-C con Red HDMI 4K y USB-A

Agregue puertos HDMI, Ethernet Gigabit, USB-A y USB-C (5Gbps) a su ordenador portátil a través de un solo cable USB Type-C™

104,99 € sin IVA
127,04 € con IVA
Docking Station para Ordenadores Portátiles USB-C - Replicador de Puertos USB Tipo C HDMI Red Ethernet Lector SD - con PD
DKT30CSDHPD
Docking Station para Ordenadores Portátiles USB-C - Replicador de Puertos USB Tipo C HDMI Red Ethernet Lector SD - con PD

Agregue más conectividad a su MacBook u otro ordenador portátil equipado con USB-C, mediante vídeo 4K, Ethernet Gigabit, dos puertos USB 3.0 y un lector de tarjetas SD, así como alimentación y recarga mientras trabaja

121,99 € sin IVA
147,61 € con IVA
Dock USB-C de Dos Monitores con MST- 4x Puertos USB 3.0
MST30C2DPPD
Dock USB-C de Dos Monitores con MST- 4x Puertos USB 3.0

Docking Station para Portátil | Para Windows | PD de 60W |Una Sola Salida 4K | Cable HDMI

215,99 € sin IVA
261,35 € con IVA
Adaptador USB-C de Vídeo Multipuertos - 3en1 - 4K 30Hz - Negro
CDPVGDVHDBP
Adaptador USB-C de Vídeo Multipuertos - 3en1 - 4K 30Hz - Negro

Adaptador de Viajes USB Type-C™ a VGA DVI o HDMI | 3 Años de Garantía

76,99 € sin IVA
93,16 € con IVA
Adaptador de Viajes A/V 3-en-1 USB-C a VGA, DVI o HDMI - 4K
CDPVGDVHDB
Adaptador de Viajes A/V 3-en-1 USB-C a VGA, DVI o HDMI - 4K

Lleve consigo este conversor compacto junto con su ordenador portátil al viajar/desplazarse, para facilitar la conexión con prácticamente cualquier monitor, televisor o proyector

89,99 € sin IVA
108,89 € con IVA
Adaptador USB-C de Vídeo Multipuertos 4en1 - de Aluminio - 4K 30Hz - Plateado
CDPVGDVHDMDP
Adaptador USB-C de Vídeo Multipuertos 4en1 - de Aluminio - 4K 30Hz - Plateado

Adaptador de Viajes USB Type-C™ a VGA DVI HDMI o mDP | con Cable Enrrollable

106,99 € sin IVA
129,46 € con IVA

Accesorios