Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comReplicador de Puertos de Viajes para Portátiles - VGA y GbE - USB 3.0
Permite agregar un puerto Ethernet Gigabit RJ45 y salida VGA a un ordenador portátil con puertos limitados, mediante USB 3.0
ID del Producto: USB31GEVG
- Salida VGA y puerto de red 10/100/1000 Mbps, a través de una sola conexión USB 3.0
- Compacta y de peso ligero: dos opciones de conexión, gracias al diseño de la caja, que facilita su uso al viajar/desplazarse, para máxima portabilidad
- Alimentación por bus USB, mediante cable integrado USB 3.0: no se requiere adaptador externo de alimentación
- Fácil configuración: los controladores más recientes se descargan automáticamente en los sistemas Windows® que estén conectados a una red activa
- Puerto Gigabit Ethernet RJ45: conforme con las normas IEEE 802.3, 802.3u y 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX y 1000BASE-T)
- Interfaz USB 3.0 SuperSpeed (5 Gbps), retrocompatible con USB 2.0
- Soporte para resoluciones de hasta 2048x1152 (QWXGA)
- Permite elegir entre configuraciones de visualización en modo Clonado, Extendido o Primario
No Está Disponible
Puede haber stock en nuestro socios
De un socio
Soporte
General
El mini replicador de puertos USB 3.0 para ordenadores portátiles, modelo USB31GEVG, permite crear una estación de trabajo móvil al agregar puertos de conexión VGA y Ethernet Gigabit a un Ultrabook™ o un ordenador portátil, a través de una única conexión anfitrión USB 3.0: solución ideal al desplazarse/viajar que ofrece dos puertos de conectividad no siempre incluidos en los ordenadores modernos de uso móvil.
Este mini replicador de puertos de peso ligero es ideal para entornos móviles, incluye un cable integrado y no requiere adaptador de alimentación. Su diseño compacto y portátil permite que el mini replicador de puertos se pueda llevar cómodamente en una bolsa de transporte. El modelo USB31GEVG es lo último en accesorios para ordenadores portátiles, ya que consolida dos puertos de conexión esenciales en un solo dispositivo, lo cual evita la molestia de tener que llevar varios adaptadores.
Nunca antes ha sido tan fácil agregar un monitor, proyector o televisor externo a un ordenador portátil o de sobremesa. Este mini replicador de puertos multifunción permite un mejor aprovechamiento de la interfaz USB 3.0 de alto ancho de banda (5 Gbps) para que funcione como una tarjeta gráfica externa, con salida VGA y compatibilidad con resoluciones de hasta 2048x1152 (QWXGA). Es una solución versátil que permite transformar un espacio de trabajo en un espacio móvil de uso compartido, además de integrar un puerto RJ45, lo cual ofrece conexiones de red con cable más rápidas y ancho de banda Gigabit en entornos en los que una conexión WiFi convencional no resulta fiable o no está disponible.
Para ahorrar tiempo, la configuración es sencilla, sin complicaciones. El replicador de puertos portátil descarga automáticamente el controlador más reciente cuando se conecta a un equipo con sistema operativo Windows® que tenga una conexión de red activa.
Respaldado por la garantía de tres años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.
La ventaja de StarTech.com
- Consolida dos puertos de conexión en un solo adaptador multifunción, incluyendo salida VGA además de Ethernet Gigabit
- Diseño portátil y delgado que facilita el uso al viajar/desplazarse, ya que permite llevar el adaptador a cualquier lugar, con un cable integrado USB 3.0 y sin necesidad de alimentación externa
- Configuración rápida, sin problemas. Los controladores más recientes se descargan automáticamente en los sistemas Windows® que estén conectados a una red activa
Aplicaciones
Permite trabajar de forma fácil con un Ultrabook o un PC portátil al desplazarse o viajar, ya que ofrece opciones esenciales de conectividad
Un Ultrabook o un PC portátil se puede utilizar como estación de trabajo multipantalla, a través de soporte para monitor externo, y ejecutar varias aplicaciones en diferentes pantallas
Conecte un proyector o monitor equipado con VGA para visualización de contenido multimedia en entornos domésticos, o bien de presentaciones amenas en salas de juntas
Permite agregar una pantalla adicional, así como el acceso a una red Gigabit con cable de un ordenador portátil slimline (ultradelgado)
Conexión de un PC portátil a una red Gigabit con cable en casos en que no esté disponible una conexión por WiFi, como, por ejemplo, en aulas y oficinas
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Micro España | V933303 | |
Esprinet | USB31GEVG | |
UPC Code | 065030859332 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 3 Years | |
Hardware | ||
Compatibilidad con 4K | No | |
Displays Supported | 1 | |
Estándares Industriales | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0: retrocompatibilidad con USB 2.0/1.1 del puerto del concentrador |
|
ID del Conjunto de Chips | DisplayLink - DL-3700 | |
Puerto(s) de carga rápida | No | |
Tipo de Bus | USB 3.0 | |
Rendimiento | ||
Especificaciones Generales | This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset. | |
MDIX Automático | Sí | |
Redes Compatibles | 10/100/1000 Mbps | |
Resolución Analógica Máxima | 2048x1152 (VGA) | |
Soporte Full Duplex | Sí | |
Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; dúplex completo) |
|
Tipo y Velocidad | USB 3.0 - 5 Gbit/s | |
Conector(es) | ||
Tipo(s) de Conector(es) | 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Macho | |
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra | ||
1 - RJ-45 Hembra | ||
Software | ||
Compatibilidad OS | Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10 Mac OS® 10.6 to 10.13 Chrome OS v55+ |
|
Observaciones / Requisitos | ||
Requerimientos del Sistema y Cables | Sistema de ordenador con USB disponible y puerto USB 3.0 disponible | |
Indicadores | ||
Indicadores LED | 1 - Enlace | |
1 - Actividad | ||
Requisitos de Energía | ||
Adaptador de Corriente Incluido | Alimentado por USB | |
Requisitos Ambientales | ||
Humedad | 10% a 90% RH (humedad relativa) | |
Temperatura de Almacenamiento | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) | |
Temperatura Operativa | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 19 mm [0.7 in] | |
Ancho del Producto | 65 mm [2.6 in] | |
Color | Negro | |
Longitud del Cable | 111 mm [4.4 in] | |
Longitud del Producto | 65 mm [2.6 in] | |
Peso del Producto | 48 g [1.7 oz] | |
Tipo de Gabinete | Plástico | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 166 g [5.9 oz] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Adaptador mini replicador de puertos USB 3.0 | |
1 - CD del Controlador | ||
1 - Manual de Instrucciones |
Compatibilidad







Mac OS® 10.6 to 10.13
Chrome OS v55+
Productos Relacionados
Replicador de Puertos de Viajes para Portátiles - HDMI y GbE - USB 3.0
Se agrega un puerto Ethernet Gigabit RJ45 y salida HDMI a un ordenador portátil con puertos limitados, mediante un solo puerto USB 3.0
Replicador de Puertos USB 3.0 de Viajes con HDMI o VGA - Docking Station para Portátil
Esta mini base portátil USB 3.0 de conexión permite crear una estación de trabajo móvil mediante el puerto USB 3.0 de un Ultrabook™ o PC portátil
Base de Conexión Universal USB 3.0 para Laptop con DVI Doble y Gigabit Ethernet con Adaptadores HDMI VGA
Un MacBook, un Ultrabook o un PC portátil puede transformarse en una potente estación de trabajo de una empresa o de un "hot desk" (zona de trabajo compartida) mediante un solo cable USB 3.0
Hub USB 3.0 de Aluminio con Cable - Concentrador de 3 Puertos USB con Adaptador de Red Ethernet Gigabit
Permite agregar 3 puertos externos USB 3.0 con UASP y un puerto Gigabit Ethernet a un ordenador portátil o Ultrabook™ mediante un solo puerto USB 3.0
Adaptador Tarjeta de Red NIC Externa USB 3.0 de 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45 y Puerto USB - Negro
Agregue un puerto Ethernet Gigabit y un puerto USB 3.0 Pass-Through a un ordenador portátil mediante un solo puerto USB 3.0
Replicador de Puertos USB 3.0 para dos Ordenadores Portátiles - Comparta Periféricos, Dispositivos y Ficheros
Conecte dos ordenadores portátiles a un solo replicador de puertos y comparta dos monitores, teclado, ratón y periféricos, así como ficheros, entre ambos ordenadores
Accesorios
Cable de Red 1,8m Categoría Cat6 UTP RJ45 Gigabit Ethernet ETL - Patch Moldeado - Azul
Realice conexiones Gigabit con capacidad de Alimentación a través de Ethernet
Cable 1m Extensión Alargador USB 3.0 SuperSpeed - Macho a Hembra USB A - Extensor - Negro
Extienda un cable USB 3.0 SuperSpeed en hasta 1 m adicional
Cable 1,8m Extensión Alargador USB 3.0 SuperSpeed - Macho a Hembra USB A - Extensor - Negro
Extienda un cable USB 3.0 SuperSpeed en hasta 1,8 m adicionales
Adaptador USB 3.1 Type-C a A - Conversor USB-C
Conecte su ordenador portátil con USB Type-C a un dispositivo periférico USB Type-A de generación anterior, gracias a este duradero adaptador
Adaptador Conversor DVI-I a VGA - DVI-I Hembra - HD15 Macho - Negro
Utilice un monitor DVI-I con una tarjeta gráfica VGA
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Controladores:
-
[DisplayLink] Windows USB Display Adapter.zip
Version: 8.5 -
[DisplayLink] Mac USB Display Adapter.zip
Version: 4.1
10.13.4 Beta: 4.3 - Mac-release-notes.txt
- Windows-Release-Notes.txt
Manual:
-
USB31GEVG.pdf
English
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- USB31GEVG_Datasheet-ES.pdf
Español
Preguntas frecuentes
Antes de comprar
No, no es posible utilizar este replicador de puertos para cargar un ordenador portátil conectado.
Para una lista de replicadores de puertos que permiten la carga de un ordenador portátil, consulte esta pregunta más frecuente (FAQ): https://www.startech.com/faq/laptop-docking-stations-will-charge-laptop.
Copy Link
¿Le resultó útil esta información? Sí No
Instalación
*No conecte físicamente el replicador de puertos USB a su ordenador portátil hasta que se le indique (Paso 5).*
- Descargue los controladores más recientes desde el sitio web StarTech.com (http://www.startech.com/es/soporte). Puede obtener el número de artículo y el ID (identificador) del producto en la caja o bolsa de embalaje del producto.
Nota: Windows generalmente guarda los ficheros en la carpeta Descargas asociada a su cuenta de usuario (por ejemplo, C:\Users\su_nombre\Descargas). - Una vez completa la descarga, extraiga los ficheros de la carpeta zip. Haga clic con el botón derecho en el fichero DisplayLink.zip o DisplayLinkDock.zip, seleccione Extraer todo y siga las instrucciones que aparezcan en pantalla.
- En la lista de ficheros extraídos, haga clic con el botón derecho en el fichero Setup.exe y seleccione Ejecutar como administrador.
Nota: si la opción Ejecutar como administrador no está disponible, puede que esté intentando ejecutar el fichero instalador desde dentro del .zip. Extraiga los ficheros según las instrucciones descritas en el paso 2.
- Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla para instalar los controladores y software del dispositivo. Reinicie el ordenador cuando se le solicite o cuando el instalador desaparezca.
- Conecte los cables de vídeo desde su(s) pantalla(s) a los puertos de vídeo del replicador de puertos.
- Una vez que Windows se ha reiniciado, conecte el replicador de puertos a su ordenador.
- Su ordenador completará automáticamente la instalación del software controlador.
Nota: es posible que la instalación tarde algunos segundos en completarse. Es posible que su pantalla parpadee durante la instalación. Es normal. Una vez terminada la instalación, verá que su escritorio de Windows se ha extendido a los monitores adicionales.
Copy Link
¿Le resultó útil esta información? Sí No
*No conecte físicamente el replicador de puertos USB a su ordenador portátil hasta que se le indique (Paso 5).*
- Inicie sesión en el ordenador como administrador local.
- Descargue los controladores más recientes desde el sitio web StarTech.com (http://www.startech.com/es/soporte). Puede obtener el número de artículo y el ID (identificador) del producto en la caja o bolsa de embalaje del producto.
Nota: Windows generalmente guarda los ficheros en la carpeta Descargas asociada a su cuenta de usuario (por ejemplo, C:\Users\su_nombre\Descargas). - Una vez completa la descarga, extraiga los ficheros de la carpeta zip. (Haga clic con el botón derecho en el fichero DisplayLink.zip , seleccione Extraer todo y siga las instrucciones que aparezcan en pantalla.)
- En la lista de ficheros extraídos, haga doble clic en el fichero Setup.exe.
- Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla para instalar los controladores y software del dispositivo. Reinicie el ordenador cuando se le solicite o cuando el instalador desaparezca.
- Una vez que Windows se ha reiniciado, conecte el replicador de puertos USB a su ordenador.
- Su ordenador completará automáticamente la instalación del software controlador.
Nota: es posible que la instalación tarde algunos segundos en completarse. Es posible que su pantalla parpadee durante la instalación. Es normal. Una vez terminada la instalación, verá que su escritorio de Windows se ha extendido al monitor adicional.
Copy Link
¿Le resultó útil esta información? Sí No
Nota: no conecte físicamente el replicador de puertos a su ordenador portátil hasta que se le indique en las instrucciones (paso 7).
- Descargue los controladores más recientes desde el sitio web StarTech.com (http://www.startech.com/es/soporte). Puede obtener el número de artículo y el ID (identificador) del producto en la caja o bolsa de embalaje del producto.
Nota: Mac OS X generalmente guarda los ficheros en la carpeta Descargas asociada a su cuenta de usuario (por ejemplo, nombre_disco_duro\Usuarios\su_nombre\Descargas).
- Haga doble clic en el fichero DisplayLink.zip.
- Haga doble clic en la carpeta MAC OS.
- Haga doble clic en la carpeta OS 10.8 - 10.12.
- Haga doble clic en el fichero DisplayLink Installer 75598.dmg.
- Siga las instrucciones en las pantallas para instalar los nuevos controladores. Reinicie el ordenador cuando se le solicite.
- Una vez que haya reiniciado Mac OS X, conecte el replicador de puertos a su ordenador.
Nota: puede que la instalación tarde algunos segundos para completarse. Es posible que su pantalla parpadee durante la instalación: es normal. Una vez terminada la instalación, verá que su escritorio de Macintosh se ha extendido a los monitores conectados.
Copy Link
¿Le resultó útil esta información? Sí No
Cómo
Para verificar que Windows detecta su dispositivo USB, siga este procedimiento:
- Pulse las teclas Windows y R, escriba devmgmt.msc, y luego pulse Intro.
- En el Administrador de dispositivos, bajo la sección correspondiente, verifique que su tarjeta de expansión aparece listada y que no tiene un signo de exclamación junto a ella. Por ejemplo, una tarjeta controladora USB aparecería bajo Controladoras de bus serie universal.
Su dispositivo USB aparecerá listado según el nombre del chipset. Para determinar el nombre del chipset de su dispositivo USB, visite el sitio web www.StarTech.com y pulse la pestaña Especificaciones técnicas correspondiente de su producto.
Copy Link
¿Le resultó útil esta información? Sí No
Para verificar que el sistema operativo Mac OS detecta su dispositivo USB, siga este procedimiento:
- Haga clic en el icono Apple.
- Haga clic en Acerca de este Mac.
- Haga clic en Más información o Informe del sistema.
- Bajo el encabezado adecuado, verifique que su dispositivo USB aparece listado y que no hay ningún error. Por ejemplo, una tarjeta de red aparecería bajo Tarjetas Ethernet.
Es posible que tenga que actualizar la página Información del sistema después de conectar su dispositivo. Para actualizarla, pulse la tecla Comando y luego R, con la página Información del sistema abierta.
Su dispositivo USB aparecerá listado según el nombre del chipset. Para determinar el nombre del chipset de su dispositivo USB, visite el sitio web www.StarTech.com y pulse la pestaña Especificaciones técnicas correspondiente de su producto.
Copy Link
¿Le resultó útil esta información? Sí No
Solución de problemas
Si la pantalla conectada a través de su adaptador de pantalla USB no se reinicia tras haber tenido su ordenador en modo de hibernación por un largo periodo, lo más probable es que Windows haya apagado automáticamente el concentrador raíz USB, a fin de ahorrar energía.
En el procedimiento siguiente se especifica cómo configurar el concentrador raíz USB para que se mantenga encendido durante el modo de hibernación, a fin de que esto no suceda.
Windows 8 / 10
- Pulse la tecla Windows, más la tecla X de su teclado y seleccione Panel de control.
- Haga clic en Hardware y sonido, luego en Opciones de energía.
- Haga clic en la opción Cambiar la configuración del plan del plan que desea cambiar.
- Haga clic en Cambiar la configuración avanzada de energía.
- Haga clic en el icono del signo más (+) de la opción "Configuración de USB" y luego de la opción "Configuración de suspensión selectiva de USB", a fin de desplegar sus opciones correspondientes, y cambie la configuración a Deshabilitado.
- Haga clic en el botón Aceptar para aplicar la configuración.
Nota: Es posible que tenga que desconectar y volver a conectar su adaptador de pantalla USB tras aplicar la configuración, a fin de restablecer la conexión.
Windows 7 / Vista
- Haga clic en el botón Iniciar y seleccione Panel de control.
- Haga clic en Hardware y sonido, luego en Opciones de energía.
- Haga clic en la opción Cambiar la configuración del plan del plan que desea cambiar.
- Haga clic en Cambiar la configuración avanzada de energía.
- Haga clic en el icono del signo más (+) de la opción "Configuración de USB" y luego de la opción "Configuración de suspensión selectiva de USB", a fin de desplegar sus opciones correspondientes, y cambie la configuración a Deshabilitado.
- Haga clic en el botón Aceptar para aplicar la configuración.
Nota: Es posible que tenga que desconectar y volver a conectar su adaptador de pantalla USB tras aplicar la configuración, a fin de restablecer la conexión.
Windows XP
- En su escritorio, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono Mi PC y seleccione Propiedades.
- Haga clic en la pestaña Administrador de dispositivos.
- Haga clic en la flecha a la izquierda de Controladoras de bus serie universal, a fin de desplegar sus opciones.
- Haga clic con el botón derecho en el primer dispositivo Concentrador raíz USB y seleccione Propiedades.
- Haga clic en la pestaña Administración de energía.
- Desactive (deseleccione) la casilla de la opción Permitir al equipo apagar este dispositivo para ahorrar energía.
- Haga clic en el botón Aceptar para aplicar la configuración.
- Repita los pasos 4 a 7 para cualquier otro dispositivo restante en la sección Controladoras de bus serie universal que tengan "Concentrador raíz" en el nombre.
Nota: Es posible que tenga que desconectar y volver a conectar su adaptador de pantalla USB tras aplicar la configuración, a fin de restablecer la conexión.
Copy Link
¿Le resultó útil esta información? Sí No
A veces la tarjeta (NIC) integrada puede interferir con la nueva NIC. En estos casos, lo mejor es desactivar la tarjeta NIC integrada.
La mejor forma de desactivar su tarjeta NIC integrada es acceder al sistema BIOS y desactivarla desde allí si es posible. Para desactivarla, consulte el manual de su placa base.
También es posible desactivar cualquier tarjeta NIC en Windows. Siga este procedimiento:
Primero haga clic en Inicio o, en Windows 8, pulse y mantenga pulsada la tecla Windows y luego pulse la tecla X. A continuación, haga clic en el Panel de control.
Windows XP
- Haga clic en Conexiones de red.
- Haga clic con el botón derecho del ratón en la tarjeta NIC que desea desactivar y seleccione Deshabilitar.
Windows Vista
- Haga clic en Centro de redes y recursos compartidos.
- En el lado izquierdo, haga clic en Administrar conexiones de red.
- Haga clic con el botón derecho del ratón en la tarjeta NIC que desea desactivar y seleccione Deshabilitar.
Windows 7
- Haga clic en Redes e Internet.
- Haga clic en Centro de redes y recursos compartidos.
- En la parte izquierda, haga clic en Cambiar configuración del adaptador.
- Haga clic con el botón derecho del ratón en la tarjeta NIC que desea desactivar y seleccione Deshabilitar.
Windows 8
- Haga clic en Centro de redes y recursos compartidos.
- En la parte izquierda, haga clic en Cambiar configuración del adaptador.
- Haga clic con el botón derecho del ratón en la tarjeta NIC que desea desactivar y seleccione Deshabilitar.
Copy Link
¿Le resultó útil esta información? Sí No
Cuando se busca la solución de problemas con un replicador de puertos para ordenador portátil, se pueden hacer algunas pruebas rápidas para descartar problemas posibles. Puede hacer pruebas para asegurarse de que los siguientes componentes funcionan correctamente y no son la causa del problema:
-
Cables de vídeo
-
Fuente de vídeo
-
Destino del vídeo
-
Replicador de puertos para ordenador portátil
-
Dispositivos periféricos USB
-
Conexión Ethernet
Para hacer una prueba de los componentes de su configuración, intente lo siguiente:
-
Utilice los cables de vídeo, fuente de vídeo, destino de vídeo, replicador de puertos para ordenador portátil, periféricos USB y conexión Ethernet en otra configuración, para determinar si el problema tiene que ver con los componentes o la configuración.
-
Utilice un cable de vídeo, fuente de vídeo, destino de vídeo, replicador de puertos para ordenador portátil, periféricos USB y conexión Ethernet en una configuración diferente, para determinar si el problema continúa. Lo ideal es hacer una prueba de un componente que sabe que funciona en otra configuración.
Cuando haga una prueba de sus cables, se recomienda lo siguiente:
-
Pruebe cada cable individualmente.
-
Utilice cables cortos cuando realice las pruebas.
Cuando pruebe los cables de vídeo, la fuente de vídeo, el destino de vídeo y el replicador de puertos para ordenador portátil, se recomienda el siguiente procedimiento:
-
Pulse las teclas Windows y R, escriba devmgmt.msc, y luego pulse Intro para abrir el Administrador de dispositivos.
-
Si no encuentra el adaptador de vídeo USB en el Administrador de dispositivos, consulte las siguientes Preguntas frecuentes: https://www.startech.com/support/faqs/technical-support?topic=expansion-cards#usb-cannot-detect-windows.
-
Si el dispositivo aparece listado con un error, vuelva a instalar los controladores según las instrucciones del sitio web.
-
Verifique que sus controladores de vídeo están actualizados. Puede además verificar la tarjeta gráfica que tiene instalada, en el Administrador de dispositivos, bajo Adaptadores de pantalla. Se recomienda que consulte directamente en el sitio web del fabricante para verificar cuáles son los controladores más recientes.
-
Verifique si Windows detecta el monitor.
Para más información sobre cómo hacer pruebas de los periféricos USB y del replicador de puertos para ordenador portátil, visite www.startech.com/faq/usb_hubs_general_troubleshooting.
Cuando haga una prueba de la conexión Ethernet y el replicador de puertos para ordenador portátil, consulte las siguientes Preguntas frecuentes: http://www.startech.com/faq/network_adapters_general_troubleshooting.
Cuando haga una prueba del audio y el replicador de puertos para ordenador portátil, consulte las siguientes Preguntas frecuentes: http://www.startech.com/faq/sound_cards_general_troubleshooting.
Copy Link
¿Le resultó útil esta información? Sí No
Si en cualquiera de sus aplicaciones de software está habilitada la opción de aceleración de hardware, es posible que su dispositivo de vídeo tenga un rendimiento o una gestión de recursos limitados. En este caso, debe deshabilitar la aceleración de hardware en el programa o los programas afectados.
Para desactivar la aceleración de hardware en las aplicaciones y los sistemas operativos más comunes, siga uno de los procedimientos a continuación, lo cual depende de la(s) aplicación(es) de software o sistema operativo instalado.
Internet Explorer 9 y posterior
Nota: versiones anteriores de Internet Explorer no permiten el uso de aceleración de hardware.
- Haga clic en el botón Iniciar.
- Abra el Panel de control.
- Haga clic en Redes e Internet.
- Haga clic en Opciones de Internet.
- Haga clic en la pestaña Opciones avanzadas.
- Desplácese hasta la opción Gráficos acelerados.
- Seleccione (active) la casilla de la opción Usar procesamiento por software en lugar de procesamiento por GPU.
- Haga clic en Aplicar.
- Reinicie su ordenador.
Mozilla Firefox
- Abra Firefox.
- Pulse la tecla Alt.
- Haga clic en Herramientas y luego en Opciones.
- Haga clic en el icono Avanzado.
- Haga clic en la pestaña General.
- En la sección Navegación, deseleccione la casilla de la opción Usar aceleración de hardware cuando esté disponible.
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Reinicie su navegador.
Google Chrome
- Abra Google Chrome.
- Haga clic en el icono Personaliza y controla Google Chrome (tiene tres rayas horizontales).
- Haga clic en Configuración.
- Haga clic en Mostrar configuración avanzada.
- Desplácese hasta la parte inferior de la pantalla y deseleccione la opción Utilizar aceleración de hardware cuando esté disponible.
- Reinicie su navegador.
Microsoft Office 2010 y Microsoft Office 2013
- Abra cualquier programa de Microsoft Office (por ejemplo, Microsoft Word).
- Haga clic en la pestaña Archivo.
- En el menú situado en la parte izquierda de la pantalla, haga clic en Opciones.
- Haga clic en Opciones avanzadas.
- Bajo la sección Mostrar, seleccione la casilla de la opción Deshabilitar aceleración gráfica de hardware.
- Cierre y reinicie todos los programas abiertos de Microsoft Office.
Windows 8 y Windows 10
- Pulse a la vez la tecla Windows, más la tecla X de su teclado.
- Haga clic en Panel de control.
- Haga clic en Personalización.
- Seleccione un tema de contraste alto.
Windows Vista y Windows 7
- Haga clic en el botón Iniciar.
- Haga clic en Panel de control.
- Haga clic en Personalización.
- Elija un tema que no sea Aero. Lo ideal es que seleccione un tema básico, de contraste alto.
Windows XP
- Haga clic en el botón Iniciar.
- Abra el Panel de control.
- Seleccione Pantalla.
- Haga clic en la pestaña Configuración.
- Haga clic en Opciones avanzadas.
- Haga clic en la pestaña Solucionador de problemas.
- Haga clic en el control deslizante Aceleración de hardware y deslícelo hasta la opción Ninguno.
- Reinicie su ordenador.
Copy Link
¿Le resultó útil esta información? Sí No
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.