Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comMini Dock Thunderbolt 3 para Doble Pantalla de 4K con DisplayPort
Docking Station para Portátil | Mac & Windows® | Alimentado por el Bus | 1x USB-A
ID del Producto: TB3DKM2DP
- Agregue dos monitores DisplayPort UHD 4K 60Hz o una sola pantalla 5K 60Hz a su ordenador portátil, mediante este replicador de puertos portátil Thunderbolt 3
- Fácil de configurar y listo para su uso inmediato, sin que se requiera la instalación de software controlador
- Conecte un dispositivo USB-A mediante el puerto USB 3.0
- Agregue conectividad por red con cable mediante el puerto Ethernet Gigabit RJ45
- Alimentación por bus (no se requiere alimentación externa) a través de un cable más largo de 20cm
- Diseño compacto en aluminio duradero
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprarEl replicador de puertos Thunderbolt 3™ con alimentación por bus le permite conectar con pantallas DisplayPort 4K dual, Ethernet Gigabit y un puerto USB 3.0 (Type-A). Compatible con macOS y Windows®, es el accesorio ideal para su ordenador portátil equipado con Thunderbolt 3 y para más flexibilidad de la configuración, el cable USB-C incluido tiene una longitud extendida de 20cm.
Cree una estación de trabajo 4K 60Hz dual
Ideal para la edición de vídeos 4K u otras tareas relacionadas con Ultra HD, el replicador de puertos portátil DisplayPort dual es compatible con 40Gbps de rendimiento y resolución 4K a 60Hz, en dos monitores DisplayPort, a través de un solo puerto Thunderbolt 3.
Conecte su ordenador portátil a:
- 2x pantallas 4K DisplayPort (resolución de hasta 4096 x 2160 a 60Hz)
O
- 1x pantalla 5K (5120 × 2880 a 60Hz)
Fácil instalación e implementación
Para empezar a trabajar inmediatamente, solo tiene que conectar el replicador Thunderbolt 3 a su ordenador portátil con el cable Thunderbolt 3 incluido. No se requiere la instalación de software controlador, la cual consume tanto tiempo.
Los puertos que más necesita
Para mejorar su productividad, el puerto Ethernet Gigabit (compatible con las funciones PXE Boot y WOL) garantiza el acceso fiable en red mediante cable. Un puerto USB 3.0 Type-A, con amplio espacio a su alrededor, le permite conectar un dispositivo USB, como una unidad de memoria Flash, para facilitar el acceso.
El modelo TB3DKM2DP tiene certificación Thunderbolt y está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com, con soporte técnico gratuito de por vida.
Aplicaciones
- Revise o edite ficheros de imagen o multimedia en dos pantallas DisplayPort 4K
- Transfiera una película 4K en menos de 30 segundos.
- Tamaño ideal para estaciones de trabajo en, por ejemplo, entornos de trabajo compartido o temporal ("hot desks")
Números de Producto
Ingram Micro España
V934351
UPC Code
065030872904
Especificaciones Técnicas
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 3 Years | |
Hardware | ||
Compatibilidad con 4K | Sí | |
Estándares Industriales | Thunderbolt 3 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1 |
|
ID del Conjunto de Chips | Intel - Alpine Ridge JHL6540 Intel - WGI210AT Texas Instruments - TPS65983 ASMedia - ASM1042A |
|
Pantallas compatibles | 2 | |
Puerto(s) de carga rápida | No | |
Tipo de Bus | Thunderbolt 3 | |
Rendimiento | ||
Compatibilidad con UASP | Sí | |
MDIX Automático | Sí | |
PXE | No | |
Redes Compatibles | 10/100/1000 Mbps | |
Resolución Digital Máxima | Pantallas 4K dual - DisplayPort 4096 x 2160p a 60Hz / 3840 x 2160p a 60Hz Una pantalla 5K - DisplayPort 5120 x 2880 a 60Hz |
|
Soporte Full Duplex | Sí | |
Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 40Gbps (Thunderbolt 3) 5Gbps (USB 3.0) 2Gbps (Ethernet; dúplex completo) |
|
Tipo y Velocidad | Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s | |
Conector(es) | ||
Tipo(s) de Conector(es) | 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Macho | |
2 - DisplayPort (20 pines) Hembra | ||
1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra | ||
1 - RJ-45 Hembra | ||
Software | ||
Compatibilidad OS | Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.12 a 10.14 |
|
Observaciones / Requisitos | ||
Nota | Para obtener una resolución 4K x 2K (4K también se conoce como 4K x 2K), se requiere una pantalla con capacidad 4K. | |
Se requiere una pantalla DisplayPort con capacidad 5K para alcanzar la resolución 5120 × 2880. | ||
Es posible que algunos monitores solo funcionen con 4K a 30Hz al conectarse a través de DisplayPort. Estos monitores incluyen los modelos siguientes: Dell P2715Q, Viewsonic VX2475Smhl-4K, Phillips 288P6LJEB, LG 31MU97C-B, Asus PB287Q (estos modelos tendrán que configurarse a 4K 30Hz). | ||
Se requieren adaptadores activos para adaptar monitores DisplayPort a HDMI/DVI/VGA. | ||
Para conversiones de DisplayPort a DVI (o HDMI, VGA), se requiere un adaptador activo, como los modelos DP2VGA, DP2VGA2, DP2VGA3, DP2HD4KS o DP2HD4K60S | ||
Requerimientos del Sistema y Cables | Ordenador equipado con Thunderbolt 3, con puerto Thunderbolt 3. | |
Requisitos de Energía | ||
Adaptador de Corriente Incluido | Alimentado por USB | |
Requisitos Ambientales | ||
Humedad | HR 5~95% (sin condensación) | |
Temperatura de Almacenamiento | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | |
Temperatura Operativa | 5°C to 35°C (41°F to 95°F) | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 18.8 mm [0.7 in] | |
Ancho del Producto | 60 mm [2.4 in] | |
Color | Black & Gray | |
Longitud del Cable | 200 mm [7.9 in] | |
Longitud del Producto | 120 mm [4.7 in] | |
Peso del Producto | 145.8 g [5.1 oz] | |
Tipo de Gabinete | Aluminio | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 268.2 g [9.5 oz] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Dock Thunderbolt 3 | |
1 - Manual de Instrucciones |
Compatibilidad






macOS 10.12 a 10.14
Productos Relacionados
Mini Dock Thunderbolt 3 para Doble Pantalla de 4K con HDMI
Docking Station para Portátil | Mac & Windows® | Alimentado por el Bus | 2x USB-A
Accesorios
Conversor de Vídeo DisplayPort a HDMI con Audio – Adaptador Activo DP 1.2 para Ordenadores de Sobremesa/Laptops – 4K @ 30Hz
Conecte un monitor HDMI a una fuente de video DisplayPort
Adaptador Conversor de Vídeo DisplayPort DP a DVI - 1920x1200 - Activo
Conecte un monitor DVI a una salida DisplayPort® de modo sencillo (Single Mode) de su ordenador
Adaptador Conversor de Vídeo DisplayPort DP a VGA HD15 - Convertidor Activo - 1920x1200
Conecte un monitor VGA a un ordenador equipado con puerto DisplayPort®
Soporte de Producto
Controladores
-
[ASMedia ASM1142] Windows USB 3.1 Controller Card.zip
Version: 1.16.47.2
- Idioma: Inglés
-
Windows_Release_Notes.txt
- Idioma: Inglés
-
[Intel] Windows Network Card.zip
Version: 23.5
- Idioma: Inglés
-
Windows_Release_Notes.txt
- Idioma: Inglés
Manuales
-
TB3DKM2DP_Thunderbolt_3_mini_dock_manual.pdf
- Idioma: Inglés
Fichas Técnicas
-
TB3DKM2DP_Datasheet-ES.pdf
- Idioma: Español
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Idioma: Inglés
-
Letter of Conformity (LOC)
- Idioma: Inglés
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Idioma: Inglés
Safety Measures
- Si el producto tiene la tarjeta de circuitos expuesta, no lo toque si está conectado a la corriente.
- Si es un Producto Láser Clase 1, hay radiación por láser cuando el sistema esté abierto.
- No se deben hacer terminaciones de cableado cuando el producto y/o las líneas de electricidad estén con corriente.
- Un profesional con la debida certificación debe llevar a cabo el montaje o la instalación del producto, según las directrices locales de seguridad y códigos de construcción.
- Los cables (incluyendo los cables de alimentación y carga) deben colocarse e instalarse para evitar peligros eléctricos, de seguridad o tropiezos.
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.