StarTech.com

Docking Station DVI para Dos Monitores - Replicador de Puertos para Portátil USB-C - Incluye Adaptador USB-C a USB-A y Adaptadores HDMI y VGA

Amplíe la capacidad de su ordenador portátil equipado con USB Type-C para convertirlo en una potente estación de trabajo de oficina, mediante un cable USB 3.0

ID del Producto: DK30BACDD

  • Conecte de forma rápida y sencilla el docking station a su ordenador portátil equipado con puerto USB-C (solo Windows)
  • Agrega una salida de doble monitor (DVI dual) e incluye adaptadores DVI a HDMI, así como DVI a VGA
  • Cinco puertos USB 3.0 en total, incluyendo dos puertos USB de carga rápida y sincronización, en el panel frontal (compatibles con la especificación USB para carga de baterías versión 1.2)
Ver otros
  • Opciones flexibles de colocación sobre un escritorio/mesa, con orientación vertical u horizontal
  • Compatible con ordenadores portátiles equipados con USB Type-C y USB Type-A (USB 3.0) y tablets basados en Windows
  • Acabado granallado mate, color plateado
  • Incluye flexible cable anfitrión USB 3.0 de 1 metro, soporte con tornillos/destornillador y cuatro patas de goma
235,99 € EUR sin IVA
285,55 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

General

Este replicador de puertos para ordenador portátil y doble monitor DVI se conecta fácilmente a su ordenador portátil equipado con USB-C™ (solo Windows), lo cual permite crear una estación de trabajo de tamaño grande que ofrece flexibilidad de pantallas, carga rápida de dispositivos y comodidad en el escritorio para su espacio de trabajo doméstico o de oficina.

Es un accesorio esencial para su ordenador portátil equipado con USB Type-C™, como los modelos Dell™ XPS™ 15, 13 o 12, así como Google Chromebook™. 

Las conexiones a través de USB-C son sencillas

USB-C es la próxima generación de conectividad universal y todos sus conectores son de tamaño pequeño, reversibles y de fácil uso. La mayoría de los modelos de ordenador portátil más recientes incluyen un puerto USB-C o Thunderbolt™ 3 USB-C, pero en muchos casos no incluyen otros puertos esenciales de conectividad.

Este replicador se adapta a su ordenador portátil equipado con USB-C para ofrecerle diversos puertos de conectividad, incluyendo: salida de vídeo dual DVI, cinco puertos USB 3.0, Ethernet Gigabit, así como una entrada de conjunto de auriculares y micrófono.

La flexibilidad de visualización le permite llevar a cabo más tareas a la vez

Aumente su productividad y agregue compatibilidad con doble monitor a su estación de trabajo. La posibilidad de doble vídeo le permite trabajar más rápido, ya que puede visualizar más contenido a la vez y evitar las molestias de tener que reorganizar o redimensionar sus ventanas.

Para más flexibilidad de pantallas, se incluyen dos adaptadores de vídeo DVI, lo cual permite evitar frustraciones y gastos al adquirir productos adicionales solo para ajustar sus pantallas ya utilizadas.

Ahora puede evitar cualquier estrés debido a las limitaciones de la interfaz, gracias a la posibilidad de adaptación inmediata a los tipos de monitor más populares. Gracias a las opciones de salida de vídeo que ofrece este replicador, resulta ideal en entornos de zonas de trabajo compartidas ("hot desk").

Carga de dispositivos y un buen número de puertos USB 3.0

Cargue sus dispositivos móviles más rápido, con o sin el ordenador portátil conectado al replicador de puertos. La carga por USB resulta práctica, rápida y accesible a través de dos puertos USB de carga rápida siempre activos, situados en la parte frontal del replicador. Puede mantener de forma simultánea la eficiencia de trabajo, a la vez que agrega flexibilidad de carga y sincronización a hasta dos dispositivos móviles (dos tablets o un tablet y un smartphone).

Ahora es posible cargar rápida y fácilmente sus dispositivos y conectar varios periféricos USB, a través del controlador integrado USB 3.0 de 5 puertos. Solución perfecta para unidades de disco duro externo USB 3.0, el replicador de puertos soporta el rendimiento mejorado con UASP, para tasas de transferencia de datos más rápidas, lo cual significa menos tiempo de espera y más productividad.

Comodidad en el escritorio y facilidad de personalización

Con una sola conexión a su ordenador portátil o Ultrabook™, los periféricos que necesita se mantienen conectados en todo momento. Solución para las limitaciones del número de puertos de un ordenador portátil y menos problemas debidos a la constante reconexión de dispositivos (como su conexión Ethernet Gigabit por cable), a fin de crear una estación de trabajo organizada y de capacidad completa, con menos estorbo de cables.

Para mayor compatibilidad a nivel anfitrión, también puede utilizar el replicador de puertos con ordenadores equipados con la tecnología más tradicional de puerto USB 3.0 (USB-A), lo cual resulta ideal en el caso de entornos en los que se mezclan distintas marcas y modelos de ordenador portátil. Con el cable y adaptador USB-C incluidos es posible conectar el replicador de puertos a casi cualquier ordenador portátil, indistintamente del tipo de puerto USB anfitrión del portátil.

Asimismo, para un espacio de trabajo ordenado y personalizado, es posible situar el replicador de puertos en posición horizontal o vertical (torre), gracias al soporte opcional incluido.

El modelo DK30BACDD está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y cuenta con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Accesorio esencial para los últimos modelos de ordenadores portátiles equipados con USB-C, como Dell XPS 15, 13 o 12, Dell Latitude™ y 2-in-1, HP Chromebook 13, Google Chromebook Pixel™, así como muchos tablets basados en Windows®

Conexión inmediata de varios monitores en diversas y flexibles combinaciones de pantallas: DVI + DVI, DVI + HDMI, DVI + VGA, HDMI + DVI, HDMI + VGA

Cree un espacio de trabajo compartido o "hot desk" con una estación de carga integrada para visitantes, clientes y compañeros de trabajo

Conecte una amplia variedad de periféricos en un entorno doméstico o de oficina, mediante una única conexión USB 3.0

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Compatibilidad con 4K No
Estándares Industriales IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Especificación USB para carga de baterías 1.2
USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips DisplayLink - DL-3900
Genesys Logic - GL3520
Pantallas compatibles 2
Puerto(s) de carga rápida
Tipo de Bus USB-C
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
MDIX Automático
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Resolución Analógica Máxima 2048x1152 (VGA)
Resolución Digital Máxima 2048x1152 (Dual-Link DVI/HDMI)
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - DVI-D (25 pines) Hembra
1 - DVI-I (29 pines) Hembra
2 - USB 3.0 A (Fast-Charge, 9 pines, SuperSpeed) Hembra
3 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
1 - RJ-45 Hembra
1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (4 posiciones) Hembra
1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10
Chrome OS™
Observaciones / Requisitos
Nota Adaptadores HDMI y VGA incluidos.
El adaptador VGA solo se puede utilizar en el puerto DVI-I (29 pines).
El conector DVI-I es compatible con la transmisión de señal DVI-I (digital y análoga).
USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps.
Requerimientos del Sistema y Cables Ordenador portátil anfitrión equipado con puerto USB-C.
Indicadores
Indicadores LED 1 - Alimentación
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 4 A
Consumo de Energía 20
Corriente de Entrada 0.8 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 ~ 240 AC
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~85%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 178 mm [7 in]
Ancho del Producto 23 mm [0.9 in]
Color Negro y Plata
Longitud del Cable 1 m [3.3 ft]
Longitud del Producto 83 mm [3.3 in]
Peso del Producto 285 g [10.1 oz]
Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 1 kg [2.2 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Replicador de puertos para ordenador portátil para doble monitor DVI
1 - Cable adaptador USB-C a USB-A
1 - Cable USB 3.0 de 1m (USB-A a USB-B)
1 - Adaptador DVI a HDMI
1 - Adaptador DVI a VGA
1 - Pie
2 - Tornillos del soporte
1 - Destornillador
4 - Patas de Goma
1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE)
1 - CD de Controladores
1 - Guía rápida de inicio

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10
Chrome OS™

Certificaciones

Productos Relacionados

Docking Station USB 3.0 para Tres Monitores - 1x HDMI - 2x DisplayPort
USB3DOCKH2DP
Docking Station USB 3.0 para Tres Monitores - 1x HDMI - 2x DisplayPort

Replicador de Puertos | Para Windows® | 4K DP | 5 Puertos USB | Ajustado a TAA

281,99 € sin IVA
341,21 € con IVA
Docking Station USB 3.0 para Dos Monitores  con HDMI y DisplayPort 4K
USB3DOCKHDPC
Docking Station USB 3.0 para Dos Monitores con HDMI y DisplayPort 4K

Docking Station para Portátil | Para Windows® | Puerto de Carga Rápida USB | 4 Puertos USB | Ajustado a TAA

240,99 € sin IVA
291,60 € con IVA
Replicador de Puertos USB 3.0 de Viajes con HDMI o VGA - Docking Station para Portátil
USB3SMDOCKHV
Replicador de Puertos USB 3.0 de Viajes con HDMI o VGA - Docking Station para Portátil

Esta mini base portátil USB 3.0 de conexión permite crear una estación de trabajo móvil mediante el puerto USB 3.0 de un Ultrabook™ o PC portátil

126,99 € sin IVA
153,66 € con IVA
Replicador de Puertos de Viajes para Portátiles - HDMI y GbE - USB 3.0
USB31GEHD
Replicador de Puertos de Viajes para Portátiles - HDMI y GbE - USB 3.0

Se agrega un puerto Ethernet Gigabit RJ45 y salida HDMI a un ordenador portátil con puertos limitados, mediante un solo puerto USB 3.0

99,99 € sin IVA
120,99 € con IVA
Replicador de Puertos de Viajes para Portátiles - VGA y GbE - USB 3.0
USB31GEVG
Replicador de Puertos de Viajes para Portátiles - VGA y GbE - USB 3.0

Permite agregar un puerto Ethernet Gigabit RJ45 y salida VGA a un ordenador portátil con puertos limitados, mediante USB 3.0

99,99 € sin IVA
120,99 € con IVA
Docking Station USB 3.0 para dos Ordenadores Portátiles
USB3DDOCKFT
Docking Station USB 3.0 para dos Ordenadores Portátiles

Docking Station para Portátil | Transferencia de Ficheros | DisplayPort y HDMI | Para Windows® | 5x USB Ports

293,99 € sin IVA
355,73 € con IVA
Replicador de Puertos Thunderbolt 2 con Vídeo HDMI o Mini DisplayPort,Puerto USB de Carga Rápida, Audio Digital, eSATA y Cable
TB2DOCK4KDHC
Replicador de Puertos Thunderbolt 2 con Vídeo HDMI o Mini DisplayPort,Puerto USB de Carga Rápida, Audio Digital, eSATA y Cable

Transforme su MacBook u ordenador portátil en una potente estación de trabajo o hot desk Ultra HD 4K mediante un solo cable Thunderbolt

358,99 € sin IVA
434,38 € con IVA

Accesorios