StarTech.com

Replicador de Puertos Thunderbolt 2 de Monitor Doble para Ordenador Portátil - 2x DisplayPort - Con Cable TB

Transforme su MacBook u ordenador portátil en una estación de trabajo de dos monitores, o conecte una sola pantalla Ultra HD 4K

ID del Producto: TB2DOCK4K2DP

  • Termine más rápido su trabajo, gracias a la posibilidad de doble vídeo a través de dos conexiones DisplayPort: resolución máxima de 2560 x 1600p por pantalla
  • Conecte un solo monitor 4K (3840 x 2160p) o una pantalla DisplayPort y una pantalla Thunderbolt con resolución 4K en el monitor DisplayPort
  • La capacidad de 20 Gbps de transmisión permite la conexión de hasta 12 periféricos, incluidos dispositivos eSATA y de audio digital 5.1 por fibra óptica
Ver otros
  • Cargue sus dispositivos móviles más rápidamente, incluso sin una conexión con un portátil, mediante un puerto lateral USB 3.0 de carga rápida y sincronización
  • Cuatro puertos USB 3.0, incluido un puerto de carga rápida siempre activo (compatible con la especificación USB para carga de baterías versión 1.2) y tres puertos estándar
  • Compatible con salida de audio digital por fibra óptica S/PDIF 5.1, entrada de línea de audio, puerto de 3,5 mm TRRS de 4 posiciones para conjunto de auriculares y micrófono (audio/micrófono), en sistemas operativos Windows y Mac
  • Puerto eSATA para dispositivos externos de almacenamiento a alta velocidad
  • Elegante y delgado, con acabado de color plateado granallado, hace juego con su Apple MacBook
  • Duradera caja de aluminio que ofrece un rendimiento fiable
  • Puerto Ethernet Gigabit RJ45 compatible con WOL ("Wake-on-LAN", reinicio mediante red)
  • Compatible con DisplayPort 1.2
  • Compatible con conexiones Thunderbolt en serie
  • Incluye cable Thunderbolt de 1 metro
427,99 € EUR sin IVA
517,87 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

General

Este replicador de puertos Thunderbolt™ 2 para ordenador portátil es el primer modelo que admite doble salida de vídeo DisplayPort. Con capacidad de 20 Gbps de transmisión de datos, este replicador de puertos permite conectar hasta 12 dispositivos a su MacBook u ordenador portátil, sin desmejora del rendimiento del sistema.

Imagen del replicador de puertos  Thunderbolt 2 de vídeo doble, desplegado en un estudio creativo, y conectado a unos parlantes de audio digital óptico

Además, ofrece los puertos que suelen faltar en otros replicadores para ordenadores portátiles, como eSATA y de audio digital por fibra óptica S/PDIF 5.1.

Este replicador de puertos especial para ordenador portátil es un accesorio indispensable para diversos entornos, como estaciones de trabajo de uso doméstico o de oficina, estudios de diseño y aplicaciones de producción in situ.

Tabla de rendimiento de Thunderbolt 2 vs otras tecnologías

Trabaje de forma más eficiente mediante el uso de dos monitores DisplayPort

El replicador de puertos Thunderbolt 2 permite la conexión de dos pantallas con un ordenador portátil, mediante el uso de dos monitores DisplayPort estándar. Los replicadores de puertos Thunderbolt convencionales requieren que al menos uno de los monitores sea una pantalla Thunderbolt para doble vídeo, lo cual significa que es posible que haya que gastar tiempo y dinero extra en la pantalla adicional. Dado que el replicador ofrece dos conexiones DisplayPort, esto facilita la creación de una estación de trabajo de doble vídeo muy productiva, que no requiere gastos y evita molestias adicionales.

La posibilidad de utilizar dos pantallas permite tener más espacio en pantalla para administrar varios programas a la vez. El usuario puede trabajar más eficientemente, ya que se evitan las molestias de tener que reorganizar las pantallas o tener que cambiar de páginas.

Diagrama que muestra el replicador Thunderbolt 2 para dos monitores, conectado a dos pantallas DisplayPort

Mejore su experiencia visual con la calidad 4K Ultra HD

Si desea agregar una pantalla 4K Ultra HD a su ordenador portátil, este replicador de puertos puede ser de gran ayuda. El replicador de puertos ofrece calidad 4K (3840 x 2160p - 30Hz) de imágenes vívidas con un solo monitor DisplayPort o Thunderbolt. Y, como es compatible con DP++, puede conectar una pantalla 4K HDMI® mediante un adaptador DisplayPort a HDMI (Ref. SKU: DP2HD4KADAP - se adquiere por separado). Solución perfecta para diseñadores gráficos y de webs, animadores o cualquier usuario que trabaje con imágenes y vídeos de alta resolución.

Además, puede conectar una pantalla Thunderbolt y un monitor DisplayPort y mantener la resolución 4K en la pantalla DisplayPort. Incluso es posible conectar varias pantallas mediante la conexión en cadena de pantallas Thunderbolt, lo cual ofrece varias posibilidades de ampliar su capacidad visual.

Diagrama que muestra al replicador de puertos Thunderbolt conectado a una sola pantalla 4K UltraHD

Acceda a 12 periféricos al mismo tiempo, incluidos dispositivos eSATA y de audio digital por fibra óptica

El replicador de puertos Thunderbolt 2 elimina las limitaciones de conexión. Ofrece varios puertos periféricos, incluidos los que se utilizan para conexiones que difícilmente se encuentran o faltan en la mayoría de los modelos de ordenador portátil y replicador de puertos. El puerto eSATA integrado y la salida de audio digital por fibra óptica S/PDIF 5.1 distinguen a este replicador de puertos del resto, ya que dichas características mejoran o facilitan la capacidad de almacenamiento y de audio de un MacBook u ordenador portátil.

El replicador de puertos también incluye un puerto USB de carga rápida siempre activo que permite la carga rápida de su smartphone o tablet, incluso si su ordenador portátil está desconectado. Y como además ofrece 20Gbps de transmisión de datos, este replicador de puertos Thunderbolt 2 de doble vídeo permite la conexión y uso de periféricos a velocidades más altas. El acceso más rápido a los dispositivos permite ahorrar tiempo y terminar antes las tareas de trabajo.

 

Diagrama que muestra a los puertos especializados del replicador de puertos Thunderbolt 2 como eSATA y SPDIF

El modelo TB2DOCK4K2DP está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Resoluciones máximas compatibles*

Configuración de salidas de vídeo

Máxima resolución DisplayPort
(vídeo 1)

Máxima resolución DisplayPort
(vídeo 2)

Resolución máxima Thunderbolt

DisplayPort 1
(una sola pantalla)

3840 x 2160p (4K)

No disponible

No disponible

DisplayPort 2
(una sola pantalla)

No disponible

3840 x 2160p (4K)

No disponible

Thunderbolt
(una sola pantalla)

No disponible

No disponible

3840 x 2160p (4K)

DisplayPort 1 y DisplayPort 2
(dos pantallas)

2560 x 1600p

2560 x 1600p

No disponible

DisplayPort y Thunderbolt
(dos pantallas)

3840 x 2160p (4K)

No disponible

3440 x 1440p (probado hasta esta resolución)

Conexión en serie Thunderbolt
(Pruebas con hasta dos pantallas)

No disponible

No disponible

3840 x 2160p (4K) + 2560 x 1440p (probado hasta estas resoluciones)

*También son compatibles resoluciones más bajas. Por ejemplo, si la resolución máxima es 3840 x 2160p (4K), también se admite una resolución de 2560 x 1600p y de 2560 x 1440p.

*El replicador de puertos no es compatible con tres pantallas, a menos que estén conectadas en serie por Thunderbolt.

Aplicaciones

Integre su ordenador portátil en entornos de audio de alta calidad, como estudios y cabinas de grabación profesionales, con entrada de línea de audio y salida de audio digital SPDIF 5.1 mediante fibra óptica

Amplíe la capacidad de su ordenador portátil o MacBook mediante el uso conjunto de dos monitores DisplayPort, para mayor productividad

Recomendado para productores, diseñadores gráficos y de webs, ingenieros, arquitectos, etc.

Ideal para profesionales creativos que trabajan con imágenes, vídeos y dibujos CAD no comprimidos, que requieren un alto nivel de ancho de banda y un uso gráfico intensivo

Agregue accesorios a su MacBook Pro, MacBook Air, ordenador portátil o Ultrabook™ equipado con Thunderbolt 2

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Compatibilidad con 4K
Estándares Industriales Thunderbolt 2 - Retrocompatible con Thunderbolt 1
Especificación 1.2 sobre carga de baterías USB
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0/1.1
ID del Conjunto de Chips Intel - Falcon Ridge DSL5520
Fresco - FL1100EX
ASMedia - ASM1042A
ASMedia - ASM1061
C-Media - CM6500
Texas Instruments - PCM2912A
Intel - WGI210AT
Pantallas compatibles 2
Puerto(s) de carga rápida
Tipo de Bus Thunderbolt 2
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
MDIX Automático
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Resolución Digital Máxima Una sola pantalla:
Solo DisplayPort o Thunderbolt (mDP): 3840 x 2160 a 60Hz

Doble pantalla:
DisplayPort + DisplayPort: 2560 x 1600 + 2560 x 1600
DisplayPort + Thunderbolt: 3840 x 2160 + 3440 x 1440 (pruebas hasta dicha resolución)

También compatible con resoluciones más bajas. Por ejemplo, si la resolución máxima es 3840 x 2160p (4K), también se admite una resolución de 2560 x 1600p y de 2560 x 1440p.
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 20 Gbps (Thunderbolt 2)
5 Gbps (USB 3.0)
6 Gbps (eSATA)
2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Tipo y Velocidad Thunderbolt 2 - 20 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 2 - Thunderbolt™ 2 (20 pines) Hembra
2 - DisplayPort (20 pines) Hembra
1 - USB 3.0 A (Fast-Charge, 9 pines, SuperSpeed) Hembra
1 - Toslink (SPDIF, fibra óptica) Hembra
3 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (4 posiciones) Hembra
1 - eSATA (7 pines, datos) Hembra
1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
1 - RJ-45 Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.12 - 10.13
Observaciones / Requisitos
Nota Configuración de pantalla dual disponible cuando se conectan dos monitores DisplayPort, o bien un monitor DisplayPort y un monitor Thunderbolt
Para obtener una resolución 4K x 2K (4K también se conoce como 4K x 2K), se requiere una pantalla con capacidad 4K
Es posible que el rendimiento sea limitado si se efectúa una conexión con un puerto anfitrión Thunderbolt 1.
USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps
Requerimientos del Sistema y Cables Ordenador equipado con puerto Thunderbolt 2
Indicadores
Indicadores LED 1 - Enlace (Verde)
1 - Actividad (Amarillo)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 6 A
Consumo de Energía 72
Corriente de Entrada 2 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 ~ 240 AC
Tensión de Salida 12 DC
Tipo de Enchufe N
Requisitos Ambientales
Humedad 5~90% RH (Non-condensing)
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 27 mm [1.1 in]
Ancho del Producto 87 mm [3.4 in]
Color Plata
Longitud del Producto 270 mm [10.6 in]
Peso del Producto 541 g [19.1 oz]
Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 1.8 kg [4 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Replicador de puertos Thunderbolt 2 de vídeo doble
1 - Cable ThunderBolt de 1016mm
1 - Adaptador universal de alimentación
4 - Cables de alimentación (NA/JP, UE, RU, ANZ)
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.12 - 10.13

Certificaciones

Productos Relacionados

Replicador de Puertos Thunderbolt 2 con Vídeo HDMI o Mini DisplayPort,Puerto USB de Carga Rápida, Audio Digital, eSATA y Cable
TB2DOCK4KDHC
Replicador de Puertos Thunderbolt 2 con Vídeo HDMI o Mini DisplayPort,Puerto USB de Carga Rápida, Audio Digital, eSATA y Cable

Transforme su MacBook u ordenador portátil en una potente estación de trabajo o hot desk Ultra HD 4K mediante un solo cable Thunderbolt

358,99 € sin IVA
434,38 € con IVA
Docking Station USB 3.0 para dos Ordenadores Portátiles
USB3DDOCKFT
Docking Station USB 3.0 para dos Ordenadores Portátiles

Docking Station para Portátil | Transferencia de Ficheros | DisplayPort y HDMI | Para Windows® y Mac | 5x USB Ports

293,99 € sin IVA
355,73 € con IVA
Docking Station USB 3.0 para Tres Monitores - 1x HDMI - 2x DisplayPort
USB3DOCKH2DP
Docking Station USB 3.0 para Tres Monitores - 1x HDMI - 2x DisplayPort

Replicador de Puertos | Para Windows® y Mac| 4K DP | 5 Puertos USB | Ajustado a TAA

281,99 € sin IVA
341,21 € con IVA
Docking Station USB 3.0 para Dos Monitores  con DVI y Soporte Vertical
USB3SDOCKDD
Docking Station USB 3.0 para Dos Monitores con DVI y Soporte Vertical

Docking Station para Portátil | Para Windows® y Mac | Adaptadores DVI a VGA y HDMI® | 2x Puertos de Carga

217,99 € sin IVA
263,77 € con IVA
Replicador de Puertos 4K para Ordenadores Portátiles - HDMI y DVI - USB 3.0
USB3SMDOCK4K
Replicador de Puertos 4K para Ordenadores Portátiles - HDMI y DVI - USB 3.0

Convierta su ordenador portátil en una estación de trabajo de tamaño completo para su uso con varios periféricos, gracias a este replicador de puertos que ocupa poco espacio en el área de trabajo

239,99 € sin IVA
290,39 € con IVA
Docking Station USB 3.0 para Dos Monitores  con HDMI y DisplayPort 4K
USB3DOCKHDPC
Docking Station USB 3.0 para Dos Monitores con HDMI y DisplayPort 4K

Docking Station para Portátil | Para Windows® y Mac | Puerto de Carga Rápida USB | 4 Puertos USB | Ajustado a TAA

240,99 € sin IVA
291,60 € con IVA
Replicador de Puertos DisplayPort 4K a USB 3.0 para Ordenadores Portátiles
USB3VDOCK4DP
Replicador de Puertos DisplayPort 4K a USB 3.0 para Ordenadores Portátiles

Configure una estación de trabajo 4K para uso permanente o temporal en zonas de trabajo compartidas ("hot desk") donde se requieren pocos puertos para periféricos y dispositivos, en ubicaciones en que el espacio de trabajo es limitado

186,99 € sin IVA
226,26 € con IVA

Accesorios