StarTech.com

Docking Station Thunderbolt 3 con Vídeo Doble de 4K para Portátiles - Replicador de Puertos para Windows Solamente

Con un solo cable, conecte su portátil Windows a dos monitores 4K y a varios periféricos a una velocidad sin par de 40Gbps

ID del Producto: TB3DK2DPWUE

  • Mejore su flujo de trabajo con un replicador de puertos que requiere solo un cable y ofrece ancho de banda de hasta 40Gbps
  • Compatible con monitores 4K dual, con resolución 3840 x 2160p o 4096 x 2160p en cada pantalla
  • Se conecta con el puerto Thunderbolt 3 USB-C de su ordenador portátil, a fin de poder acceder a varias pantallas y periféricos
Ver otros
  • Cargue rápidamente su teléfono o tablet mediante el puerto USB 3.0 de carga rápida y sincronización siempre activo
  • Incluye tres puertos USB 3.0 (USB-C, 2x USB-A), dos puertos Thunderbolt 3 USB-C, salida de audio de 3,5mm, entrada de micrófono de 3,5mm, así como GbE
  • Con certificación Thunderbolt e incluye un cable Thunderbolt 3 (0,5m)
  • Este replicador de puertos no carga su ordenador portátil anfitrión
228,99 € EUR sin IVA
277,08 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Compatibilidad con 4K
Estándares Industriales Thunderbolt 3
Especificación USB para carga de baterías 1.2
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips Intel - Alpine Ridge DSL6540
Fresco - FL1100EX
Texas Instruments - PCM2912A
Intel - WGI210AT
Texas Instruments - TPS65982
Pantallas compatibles 2
Puerto(s) de carga rápida
Tipo de Bus Thunderbolt 3
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
MDIX Automático
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Resolución Digital Máxima Single display - DisplayPort - 4096 x 2160p / 3840 x 2160p
Single display - Thunderbolt 3 USB-C - 4096 x 2160p / 3840 x 2160p
Dual displays - DisplayPort - 4096 x 2160p / 3840 x 2160p - and Thunderbolt 3 USB-C - 4096 x 2160p / 3840 x 2160p
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 40Gbps (Thunderbolt 3)
10Gbps (USB 3.1 Gen 2)
5Gbps (USB 3.0)
2Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Tipo y Velocidad Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 2 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Hembra
1 - DisplayPort (20 pines) Hembra
1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) Hembra
1 - USB 3.0 A (carga rápida, 9 pines) Hembra
1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps) Hembra
2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
1 - RJ-45 Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 10 (32-bit or 64-bit), 8 / 8.1 (32-bit or 64-bit), 7 (32-bit or 64-bit)
Observaciones / Requisitos
Nota Este replicador de puertos no carga su ordenador portátil anfitrión.
Para obtener una resolución 4K x 2K (4K también se conoce como 4K x 2K), se requiere una pantalla con capacidad 4K.
Es posible que algunos monitores solo funcionen con 4K a 30Hz al conectarse a través de DisplayPort. Estos monitores incluyen los modelos siguientes: Dell P2715Q, Viewsonic VX2475Smhl-4K, Phillips 288P6LJEB, LG 31MU97C-B, Asus PB287Q (estos modelos tendrán que configurarse a 4K 30Hz).
Cuando se conecta una pantalla a uno de los puertos Thunderbolt 3 USB-C, puede que se requiera un adaptador de vídeo USB-C; depende de la entrada de su pantalla.
USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps. USB 3.1 Gen 2 ofrece velocidades de hasta 10Gbps.
El puerto de salida DisplayPort del replicador no es compatible con MST.
Requerimientos del Sistema y Cables Ordenador equipado con Thunderbolt 3, con puerto Thunderbolt 3 - Solo Windows
Este replicador de puertos no es compatible con los sistemas operativos Mac o Linux
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 6 A
Consumo de Energía 72
Corriente de Entrada 1.5 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe N
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~95% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Temperatura Operativa 5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2.7 cm [1.1 in]
Ancho del Producto 80 mm [3.1 in]
Color Gray and Black
Longitud del Cable 520 mm [20.5 in]
Longitud del Producto 22 cm [8.7 in]
Peso del Producto 442 g [15.6 oz]
Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 11.4 cm [4.5 in]
Ancho de la Caja 13.4 cm [5.3 in]
Longitud de la Caja 25 cm [9.8 in]
Peso (de la Caja) del Envío 1.4 kg [3 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Replicador de puertos Thunderbolt™ 3 4K dual para ordenadores portátiles
1 - Cable Thunderbolt 3 - 40Gbps - 0,5m
1 - Adaptador universal de alimentación
2 - cables de alimentación (UE/RU)
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 10 (32-bit or 64-bit), 8 / 8.1 (32-bit or 64-bit), 7 (32-bit or 64-bit)

Certificaciones

Productos Relacionados

Replicador de Puertos Thunderbolt 2 de Monitor Doble para Ordenador Portátil - 2x DisplayPort - Con Cable TB
TB2DOCK4K2DP
Replicador de Puertos Thunderbolt 2 de Monitor Doble para Ordenador Portátil - 2x DisplayPort - Con Cable TB

Transforme su MacBook u ordenador portátil en una estación de trabajo de dos monitores, o conecte una sola pantalla Ultra HD 4K

427,99 € sin IVA
517,87 € con IVA

Accesorios