StarTech.com

Replicador de Puertos 4K para Ordenadores Portátiles - HDMI y DVI - USB 3.0

Convierta su ordenador portátil en una estación de trabajo de tamaño completo para su uso con varios periféricos, gracias a este replicador de puertos que ocupa poco espacio en el área de trabajo

ID del Producto: USB3SMDOCK4K

  • Trabaje más rápido y cree una estación de trabajo con doble monitor: conecte fácilmente dos pantallas HDMI y DVI, con resolución máxima de 2048 x 1152p en cada pantalla
  • Conecte más periféricos: el replicador de puertos incluye cuatro puertos USB 3.0, incluyendo dos puertos de sincronización y carga rápida siempre activos
  • Amplíe la conectividad de su ordenador portátil, incluso en un área de trabajo compacta, gracias a la caja de factor de forma pequeño que ocupa poco espacio
Ver otros
  • Dos puertos USB 3.0 estándar, y dos puertos de carga rápida de fácil acceso, compatibles con la especificación USB para carga de baterías versión 1.2
  • Compatibilidad universal, funciona con casi todas las marcas de ordenadores portátiles equipados con USB 3.0
  • Salida de doble vídeo HDMI y DVI
  • Puerto de 3,5mm TRRS de fácil acceso para auriculares con micrófono de 4 posiciones (audio más micrófono)
  • Puerto Ethernet Gigabit RJ45 compatible con WOL ("Wake-on-LAN", reinicio mediante red)
  • Puertos USB compatibles con el protocolo UASP (USB Attached SCSI Protocol)
  • Acabado granallado mate de color plateado con bordes negros laterales que armonizan con su MacBook o Ultrabook
  • Cable USB 3.0 anfitrión incluido
  • Compatible con los sistemas operativos Windows, Mac y Chrome
239,99 € EUR sin IVA
290,39 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Compatibilidad con 4K
Estándares Industriales Especificación USB para carga de baterías 1.2
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0/1.1
ID del Conjunto de Chips DisplayLink - DL-5900
VIA/VLI - VL812
Genesys Logic - GL3521
Pantallas compatibles 2
Puerto(s) de carga rápida
Tipo de Bus USB 3.0
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
MDIX Automático
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Resolución Digital Máxima 3840 x 2160 @ 30Hz (HDMI - Single Display)

2048 x 1152 (DVI - Single Display)

2048 x 1152 and 2048 x 1152 (HDMI and DVI - Two Displays)

Lower resolutions are also supported. For example, if the max is 3840 x 2160p (4K), it also supports 2560 x 1600p and 2560 x 1440p.
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - HDMI (19 pines) Hembra
1 - DVI-I (29 pines) Hembra
2 - USB 3.0 A (carga rápida, 9 pines) Hembra
2 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
1 - RJ-45 Hembra
1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (4 posiciones) Hembra
1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.8 a 10.12, 10.14 a 10.15
Chrome OS v55+
Observaciones / Requisitos
Nota Para obtener una resolución 4K x 2K (4K también se conoce como 4K x 2K), se requiere una pantalla HDMI con capacidad 4K
Si se conecta a un puerto anfitrión USB 2.0, o si se utiliza un cable de conexión anfitrión USB 2.0, es posible que el rendimiento resulte limitado (cable anfitrión USB 3.0 incluidos)
USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps
El conector DVI es compatible con la transmisión de señal DVI-I (digital y análoga)
El modo de pantallas extendidas solo es compatible actualmente con productos basados en DisplayLink con sistema operativo macOS 10.11 a 10.13.3. Esto puede cambiar en versiones futuras.
Requerimientos del Sistema y Cables Ordenador equipado con USB y un puerto USB 3.0 disponible
Indicadores
Indicadores LED 1 - Encendido (azul)
1 - Enlace (Verde)
1 - Actividad (Amarillo)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 4 A
Consumo de Energía 20
Corriente de Entrada 0.9 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe C
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 0% a 90% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa 10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 4.5 cm [1.8 in]
Ancho del Producto 95 mm [3.7 in]
Color Silver & Black
Longitud del Producto 94 mm [3.7 in]
Peso del Producto 283 g [10 oz]
Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 56 mm [2.2 in]
Ancho de la Caja 14.5 cm [5.7 in]
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 748 g [26.4 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Estación de conexión USB 3.0 para ordenador portátil
1 - Cable USB 3.0 anfitrión de 1016mm
1 - Adaptador Universal de Alimentación (NA/RU/UE/AUS)
1 - Guía de inicio rápido

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.8 a 10.12, 10.14 a 10.15
Chrome OS v55+

Certificaciones

Productos Relacionados

Docking Station USB 3.0 para Dos Monitores  con HDMI y DisplayPort 4K
USB3DOCKHDPC
Docking Station USB 3.0 para Dos Monitores con HDMI y DisplayPort 4K

Docking Station para Portátil | Para Windows® y Mac | Puerto de Carga Rápida USB | 4 Puertos USB | Ajustado a TAA

240,99 € sin IVA
291,60 € con IVA
Docking Station USB 3.0 para dos Ordenadores Portátiles
USB3DDOCKFT
Docking Station USB 3.0 para dos Ordenadores Portátiles

Docking Station para Portátil | Transferencia de Ficheros | DisplayPort y HDMI | Para Windows® y Mac | 5x USB Ports

293,99 € sin IVA
355,73 € con IVA
Docking Station USB 3.0 para Tres Monitores - 1x HDMI - 2x DisplayPort
USB3DOCKH2DP
Docking Station USB 3.0 para Tres Monitores - 1x HDMI - 2x DisplayPort

Replicador de Puertos | Para Windows® y Mac| 4K DP | 5 Puertos USB | Ajustado a TAA

281,99 € sin IVA
341,21 € con IVA
Replicador de Puertos DisplayPort 4K a USB 3.0 para Ordenadores Portátiles
USB3VDOCK4DP
Replicador de Puertos DisplayPort 4K a USB 3.0 para Ordenadores Portátiles

Configure una estación de trabajo 4K para uso permanente o temporal en zonas de trabajo compartidas ("hot desk") donde se requieren pocos puertos para periféricos y dispositivos, en ubicaciones en que el espacio de trabajo es limitado

186,99 € sin IVA
226,26 € con IVA
Replicador de Puertos Thunderbolt 2 con Vídeo HDMI o Mini DisplayPort,Puerto USB de Carga Rápida, Audio Digital, eSATA y Cable
TB2DOCK4KDHC
Replicador de Puertos Thunderbolt 2 con Vídeo HDMI o Mini DisplayPort,Puerto USB de Carga Rápida, Audio Digital, eSATA y Cable

Transforme su MacBook u ordenador portátil en una potente estación de trabajo o hot desk Ultra HD 4K mediante un solo cable Thunderbolt

358,99 € sin IVA
434,38 € con IVA
Docking Station USB 3.0 para Dos Monitores  con DVI y Soporte Vertical
USB3SDOCKDD
Docking Station USB 3.0 para Dos Monitores con DVI y Soporte Vertical

Docking Station para Portátil | Para Windows® y Mac | Adaptadores DVI a VGA y HDMI® | 2x Puertos de Carga

217,99 € sin IVA
263,77 € con IVA
Replicador de Puertos HDMI a USB 3.0 para Ordenadores Portátiles
USB3VDOCKH
Replicador de Puertos HDMI a USB 3.0 para Ordenadores Portátiles

Configure una estación de trabajo para uso permanente o temporal en zonas de trabajo compartidas ("hot desk"), donde se requieren pocos puertos para periféricos y dispositivos, en ubicaciones en que el espacio de trabajo es limitado

155,99 € sin IVA
188,75 € con IVA
Replicador de Puertos DVI a USB 3.0 para Ordenadores Portátiles
USB3VDOCKD
Replicador de Puertos DVI a USB 3.0 para Ordenadores Portátiles

Configure una estación de trabajo para uso permanente o temporal en zonas de trabajo compartidas ("hot desk"), donde se requieren pocos puertos para periféricos y dispositivos, en ubicaciones en que el espacio de trabajo es limitado

132,99 € sin IVA
160,92 € con IVA

Accesorios