StarTech.com

Replicador de Puertos DVI a USB 3.0 para Ordenadores Portátiles

Configure una estación de trabajo para uso permanente o temporal en zonas de trabajo compartidas ("hot desk"), donde se requieren pocos puertos para periféricos y dispositivos, en ubicaciones en que el espacio de trabajo es limitado

ID del Producto: USB3VDOCKD

  • Agregue puertos esenciales a su ordenador portátil y cree una estación de trabajo permanente, con una sola pantalla de vídeo, o un espacio de trabajo temporal, en zonas de trabajo compartidas
  • Integre de forma fácil el replicador de puertos a su oficina o a cualquier entorno con limitaciones de espacio, gracias al diseño compacto que ocupa poco espacio y ofrece una conectividad más sencilla con puertos
  • Método económico de agregar puertos a su ordenador portátil, como DVI, USB de carga rápida, USB 3.0, Ethernet Gigabit, así como una entrada para conjunto de auriculares y micrófono
Ver otros
  • El puerto USB, de carga rápida y siempre activo, carga dispositivos sin tener que conectarlos a un ordenador portátil y es compatible con la Especificación USB para carga de baterías versión 1.2
  • Tres puertos USB 3.0 - dos puertos estándar y uno de carga rápida y sincronización
  • Compatibilidad universal, funciona con casi todas las marcas de ordenadores portátiles equipados con USB 3.0
  • Puerto de 3,5mm TRRS de fácil acceso para auriculares con micrófono de 4 posiciones (audio más micrófono)
  • Puerto Ethernet Gigabit RJ45 compatible con WOL ("Wake-on-LAN", reinicio mediante red)
  • Compatible con resoluciones de hasta 2048 x 1152
  • Configuración rápida, sin problemas.
  • Diseño ideado para resistencia, durabilidad y rendimiento fiable
  • Incluye un cable USB 3.0 anfitrión
  • Compatible con los sistemas operativos Windows, Mac y Chrome
132,99 € EUR sin IVA
160,92 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Compatibilidad con 4K No
Estándares Industriales Especificación USB para carga de baterías 1.2
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0/1.1
ID del Conjunto de Chips DisplayLink - DL-3700
VIA/VLI - VL812
Pantallas compatibles 1
Puerto(s) de carga rápida
Tipo de Bus USB 3.0
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
MDIX Automático
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Resolución Digital Máxima 2048 x 1152 (DVI - Single Display)
Lower resolutions are also supported
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - DVI-I (29 pines) Hembra
1 - USB 3.0 A (carga rápida, 9 pines) Hembra
2 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
1 - RJ-45 Hembra
1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (4 posiciones) Hembra
1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra
1 - Ranura de cierre de seguridad Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.8 a 10.12, 10.14 a 10.15
Chrome OS™
Observaciones / Requisitos
Nota Si se conecta a un puerto anfitrión USB 2.0, o si se utiliza un cable de conexión anfitrión USB 2.0, es posible que el rendimiento resulte limitado (cable anfitrión USB 3.0 incluidos)
USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps
El conector DVI es compatible con la transmisión de señal DVI-I (digital y análoga)
El modo de pantallas extendidas solo es compatible actualmente con productos basados en DisplayLink con sistema operativo macOS 10.11 a 10.13.3. Esto puede cambiar en versiones futuras.
Requerimientos del Sistema y Cables Ordenador equipado con USB y un puerto USB 3.0 disponible
Indicadores
Indicadores LED 1 - Enlace (Verde)
1 - Actividad (ámbar)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 4 A
Consumo de Energía 20
Corriente de Entrada 0.8 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 20~80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2.6 cm [1 in]
Ancho del Producto 79 mm [3.1 in]
Color Negro y Plata
Longitud del Producto 13.9 cm [5.5 in]
Peso del Producto 151 g [5.3 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 53 mm [2.1 in]
Ancho de la Caja 21.5 cm [8.5 in]
Longitud de la Caja 15.1 cm [5.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 550 g [19.4 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Replicador de puertos para ordenador portátil
1 - Cable USB 3.0 anfitrión de 1092mm
1 - Adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ)
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.8 a 10.12, 10.14 a 10.15
Chrome OS™

Certificaciones

Productos Relacionados

Replicador de Puertos DisplayPort 4K a USB 3.0 para Ordenadores Portátiles
USB3VDOCK4DP
Replicador de Puertos DisplayPort 4K a USB 3.0 para Ordenadores Portátiles

Configure una estación de trabajo 4K para uso permanente o temporal en zonas de trabajo compartidas ("hot desk") donde se requieren pocos puertos para periféricos y dispositivos, en ubicaciones en que el espacio de trabajo es limitado

186,99 € sin IVA
226,26 € con IVA
Docking Station USB 3.0 para Tres Monitores - 1x HDMI - 2x DisplayPort
USB3DOCKH2DP
Docking Station USB 3.0 para Tres Monitores - 1x HDMI - 2x DisplayPort

Replicador de Puertos | Para Windows® y Mac| 4K DP | 5 Puertos USB | Ajustado a TAA

281,99 € sin IVA
341,21 € con IVA
Replicador de Puertos 4K para Ordenadores Portátiles - HDMI y DVI - USB 3.0
USB3SMDOCK4K
Replicador de Puertos 4K para Ordenadores Portátiles - HDMI y DVI - USB 3.0

Convierta su ordenador portátil en una estación de trabajo de tamaño completo para su uso con varios periféricos, gracias a este replicador de puertos que ocupa poco espacio en el área de trabajo

239,99 € sin IVA
290,39 € con IVA
Docking Station USB 3.0 para Dos Monitores  con HDMI y DisplayPort 4K
USB3DOCKHDPC
Docking Station USB 3.0 para Dos Monitores con HDMI y DisplayPort 4K

Docking Station para Portátil | Para Windows® y Mac | Puerto de Carga Rápida USB | 4 Puertos USB | Ajustado a TAA

240,99 € sin IVA
291,60 € con IVA
Docking Station USB 3.0 para Dos Monitores  con DVI y Soporte Vertical
USB3SDOCKDD
Docking Station USB 3.0 para Dos Monitores con DVI y Soporte Vertical

Docking Station para Portátil | Para Windows® y Mac | Adaptadores DVI a VGA y HDMI® | 2x Puertos de Carga

217,99 € sin IVA
263,77 € con IVA
Docking Station USB 3.0 para dos Ordenadores Portátiles
USB3DDOCKFT
Docking Station USB 3.0 para dos Ordenadores Portátiles

Docking Station para Portátil | Transferencia de Ficheros | DisplayPort y HDMI | Para Windows® y Mac | 5x USB Ports

293,99 € sin IVA
355,73 € con IVA

Accesorios