StarTech.com

Docking Station USB-C de 2 Puertos HDMI para Monitor Doble - con Entrega de Alimentación PD de 60W

Docking Station USB 3.1 Gen 1 Tipo C | para Mac y Windows® | 3x USB-A | 1x USB-C | GbE | de Montaje

ID del Producto: DK30CHHPDEU

  • Cree un replicador de puertos para doble monitor, compatible con dos monitores HDMI 1080p (60Hz)
  • Alimente y cargue su ordenador portátil, mientras trabaja, con entrega de potencia PD de hasta 60W
  • Conecte más dispositivos periféricos con 1x puerto USB-C y 3x puertos USB-A, y cargue dispositivos móviles con prácticos puertos de carga situados en la parte delantera (1x USB-C y 1x USB-A)
Ver otros
  • Diseño compacto que ahorra espacio y es compatible con diversas configuraciones del escritorio, con un cable anfitrión USB-C más largo de 1 metro y huecos para la instalación de soportes de montaje opcionales
  • Proporcione seguridad adicional mediante la ranura en K integrada para cables con candado de StarTech.com
279,99 € EUR sin IVA
338,79 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 4
Compatibilidad con 4K No
Conexión anfitrión USB-C
ID del Conjunto de Chips DisplayLink DL3900
Realtek RTS5423
Realtek RTS5411E
Interfaz USB 3.1 Gen 1
K-Lock Slot Kensington Standard Slot (K-Slot)
Pantallas compatibles 2
Puerto(s) de dispositivos USB-C USB Power Delivery
Soporte de Audio
Tipo de Bus USB 3.1 Gen 1
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
Especificaciones de Audio Salida de audio estéreo de dos canales con entrada de 3,5mm Entrada de micrófono de un canal de 3,5mm
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Resolución Digital Máxima Doble pantalla HDMI: 1080p (1920x1080, 1920x1200 a 60Hz)
Soporte Full Duplex No
Supported Charging Modes Charging Downstream Port (CDP)
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5Gbps (USB 3.0) 1Gbps (Ethernet)
Tipo de Fibra Cobre
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) Hembra
1 - USB 3.0 A (carga rápida, 9 pines) Hembra
2 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
2 - HDMI 1.4 Hembra Output
1 - RJ-45 Hembra
1 - Mini-Jack 3,5 mm (4 Posiciones) Hembra Hembra
1 - USB Type-C (Fast-Charge, 24 pin) USB 3.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.11, 10.12, 10.14, 10.15
Chrome OS™ v55+
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 4.5A
Corriente de Entrada 1.5A
Polaridad Central Positivo
Power Delivery 60W
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 20V DC
Tipo de Enchufe N
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 0% a 95% (sin condensación), a 25ºC
Temperatura de Almacenamiento -20 to 70°C
Temperatura Operativa 0 to 50°C
Características Físicas
Altura del Producto 25.000
Ancho del Producto 80.000
Longitud del Producto 15.5 cm [6.1 in]
Peso del Producto 300.000
Información de la Caja
Altura de la Caja 82.000
Ancho de la Caja 231.000
Longitud de la Caja 142.000
Peso (de la Caja) del Envío 1028.000
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Replicador de Puertos
1 - Cable USB-C anfitrión (1 metro)
1 - Adaptador universal de alimentación (UE)
1 - Guía Rápida de Inicio

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.11, 10.12, 10.14, 10.15
Chrome OS™ v55+

Certificaciones