StarTech.com

Adaptador 0,6m Header Cabezal Bracket Serie Serial DB9 RS232 a USB Interno de Placa Base

Incorpore un puerto serie RS232 a cualquier sistema equipado con un conector USB disponible en la placa base

ID del Producto: ICUSB232INT1

  • Cabezal USB a Serie RS232 Directo
  • Alimentado por Bus – no necesita fuente de alimentación ni baterías
  • Soporta retención de puerto COM
Ver otros
  • Un único chip USB a interfaz de transferencia de datos serial asincrónica
  • Compatible con controlador de host UHCI/OHCI/EHCI
  • Compatible con USB 2.0 (Full Speed)
  • Opciones de interfaces en modo bit bang sincrónicas y asincrónicas con muestreos RD# y WR#
  • Buffers FIFO de transmisión y recepción para grandes cantidades de información
32,99 € EUR sin IVA
39,92 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Estilo de Puerto Integrado en la Tarjeta
ID del Conjunto de Chips FTDI - FT232RL
Interfaz Serial
Tipo de Bus Cabezal de placa madre
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
Bits de Datos 7, 8
Bits de Detención 1, 2
FIFO 256 Bytes
Paridad None, Odd, Even, Space, Mark
Protocolo Serie RS-232
Tasa Máxima de Baudios 115,2 Kbps
Conector(es)
Puertos Externos 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
Puertos Internos 1 - IDC (10 pines, cabezal de placa madre) Hembra
Software
Certificado WHQL de Microsoft
Compatibilidad OS Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 a 10.12
Linux 2.4.x a 4.11.x Solo versiones LTS
Requisitos Ambientales
Humedad 5~85% RH
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Temperatura Operativa -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.2 cm [0.5 in]
Ancho del Producto 12.3 cm [4.8 in]
Longitud del Cable 0.6 m [2 ft]
Longitud del Producto 45 mm [1.8 in]
Peso del Producto 31 g [1.1 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 32 mm [1.3 in]
Ancho de la Caja 14.3 cm [5.6 in]
Longitud de la Caja 17.3 cm [6.8 in]
Peso (de la Caja) del Envío 0.2 kg [0.4 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB a Serie RS232
1 - Soporte de perfil bajo
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 a 10.12
Linux 2.4.x a 4.11.x Solo versiones LTS

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Bracket de Placa Base Interna USB a 2 Puertos Serie - DB9 RS232
ICUSB232INT2
Adaptador Bracket de Placa Base Interna USB a 2 Puertos Serie - DB9 RS232

Incorpore dos puertos serie RS232 a cualquier sistema equipado con un conector USB disponible en la placa base

65,99 € sin IVA
79,85 € con IVA
Cable Profesional de 0,3m USB a Puerto Serie Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto COM
ICUSB2321X
Cable Profesional de 0,3m USB a Puerto Serie Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto COM

Incorpore un puerto serie RS-232 a su ordenador portátil o de escritorio a través de un puerto USB; ofrece retención de puerto COM

39,99 € sin IVA
48,39 € con IVA
Cable Adaptador de 0,3m USB a 2 puertos Serie Serial RS232 DB9
ICUSB232C2
Cable Adaptador de 0,3m USB a 2 puertos Serie Serial RS232 DB9

Incorpore 2 puertos serie RS-232 a su ordenador portátil o de escritorio a través de un puerto USB

46,99 € sin IVA
56,86 € con IVA
USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO
Cable 0,3m USB a Puerto Serie Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto de Asignación COM

Incorpore un puerto serie RS-232 a su ordenador portátil o de escritorio a través de un puerto USB; ofrece retención de puerto COM

27,99 € sin IVA
33,87 € con IVA
Adaptador Concentrador Hub 2 Puertos Serie Serial RS232 DB9 a USB con Retención Puerto COM
ICUSB2322X
Adaptador Concentrador Hub 2 Puertos Serie Serial RS232 DB9 a USB con Retención Puerto COM

Incorpore 2 puertos serie RS-232 a su ordenador portátil o de escritorio a través de un puerto USB

55,99 € sin IVA
67,75 € con IVA
Adaptador Concentrador Hub 4 Puertos Serie Serial RS232 DB9 a USB con Retención Puerto COM
ICUSB2324X
Adaptador Concentrador Hub 4 Puertos Serie Serial RS232 DB9 a USB con Retención Puerto COM

Adicione 4 puertos serie RS-232 a su ordenador portátil o de sobremesa a través de un puerto USB

123,99 € sin IVA
150,03 € con IVA
Hub Concentrador USB a 4 Puertos Serie RS232 - Ladrón Serie DB9 - Adaptador USB a Serie
ICUSB2324
Hub Concentrador USB a 4 Puertos Serie RS232 - Ladrón Serie DB9 - Adaptador USB a Serie

Incorpore cuatro puertos serie RS232 a un ordenador portátil o de escritorio a través un único puerto USB

99,99 € sin IVA
120,99 € con IVA
Adaptador Hub Concentrador USB a 8 Puertos Serie RS232 DB9
ICUSB2328
Adaptador Hub Concentrador USB a 8 Puertos Serie RS232 DB9

Incorpore ocho puertos serie RS232 a un ordenador portátil o de escritorio a través un único puerto USB

251,99 € sin IVA
304,91 € con IVA

Accesorios