StarTech.com

Cable 1,8m USB a Puerto Serie Serial RS422 y 485 DB9 con Retención Puerto COM

Incorpore un puerto serie RS422/485 a su sistema a través de una conexión USB; ofrece retención de puerto COM

ID del Producto: ICUSB422

  • Adaptador USB a Serial RS422/485 Directo
  • Soporta tasas de baudios de 300bps a 921,6 Kbps
  • Permite cambiar el nombre de los dispositivos independientemente del número de dispositivos conectados
Ver otros
  • Soporta retención de Puerto COM
  • Puerto configurable para soporte RS422 o RS485
  • Soporta RS-485 Auto Transceiver Turn Around (ATTA)
  • Retrocompatible con USB 1.1
  • Adaptador y cable integrado por lo que no se requieren cables adicionales
  • Dos modos de interfaz; RS422(TxD+/-, RxD+/-) de 4 cables and RS485 (DATA+, DATA-) de 2 cables
  • Terminador de 120 OHM que se puede Activar/Desactivar mediante un interruptor DIP
  • Transmisión Echo para detección de colisiones RS485
62,99 € EUR sin IVA
76,22 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Estilo de Puerto Adaptadores de cable
ID del Conjunto de Chips FTDI - FT232RL
Interfaz Serial
Tipo de Bus USB 2.0
Rendimiento
Bits de Datos 7, 8
Bits de Detención 1, 2
FIFO 256 Bytes
Paridad Even, Odd, None
Protocolo Serie RS-422/485
Tasa Máxima de Baudios 921,6 Kbps
Conector(es)
Puertos Externos 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Software
Certificado WHQL de Microsoft
Compatibilidad OS Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 a 10.15
Linux 2.4.x a 4.11.x Solo versiones LTS
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5% a 95%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Temperatura Operativa 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2.2 cm [0.9 in]
Ancho del Producto 41.5 mm [1.6 in]
Color Negro
Longitud del Cable 1.8 m [6 ft]
Longitud del Producto 45 mm [1.8 in]
Peso del Producto 100 g [3.5 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 16 cm [6.3 in]
Ancho de la Caja 40 mm [1.6 in]
Longitud de la Caja 23 cm [9.1 in]
Peso (de la Caja) del Envío 0.2 kg [0.5 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB a Serial RS422/485
1 - CD del Controlador
1 - Guía de Instalación

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 a 10.15
Linux 2.4.x a 4.11.x Solo versiones LTS

Certificaciones

Productos Relacionados

Metal Industrial USB to RS422/RS485 Serial Adapter w/ Isolation
ICUSB422IS
Adaptador USB a Serie Serial RS422 485 un Puerto DB9 o Bloque de Conexión con Aislamiento

Incorpore un puerto serie R422/485 a su ordenador portátil o de escritorio a través de una conexión USB

134,99 € sin IVA
163,34 € con IVA
Cable Profesional de 0,3m USB a Puerto Serie Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto COM
ICUSB2321X
Cable Profesional de 0,3m USB a Puerto Serie Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto COM

Incorpore un puerto serie RS-232 a su ordenador portátil o de escritorio a través de un puerto USB; ofrece retención de puerto COM

39,99 € sin IVA
48,39 € con IVA
Adaptador Concentrador Hub 2 Puertos Serie Serial RS232 DB9 a USB con Retención Puerto COM
ICUSB2322X
Adaptador Concentrador Hub 2 Puertos Serie Serial RS232 DB9 a USB con Retención Puerto COM

Incorpore 2 puertos serie RS-232 a su ordenador portátil o de escritorio a través de un puerto USB

55,99 € sin IVA
67,75 € con IVA
Adaptador Concentrador Hub 4 Puertos Serie Serial RS232 DB9 a USB con Retención Puerto COM
ICUSB2324X
Adaptador Concentrador Hub 4 Puertos Serie Serial RS232 DB9 a USB con Retención Puerto COM

Adicione 4 puertos serie RS-232 a su ordenador portátil o de sobremesa a través de un puerto USB

123,99 € sin IVA
150,03 € con IVA
USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO
Cable 0,3m USB a Puerto Serie Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto de Asignación COM

Incorpore un puerto serie RS-232 a su ordenador portátil o de escritorio a través de un puerto USB; ofrece retención de puerto COM

27,99 € sin IVA
33,87 € con IVA

Accesorios