StarTech.com

Cable Adaptador 2,5m USB a 1 Puerto Serie Serial RS232 DB9 FTDI Aislamiento Óptico

Incorpore un puerto serie RS232 con circuito de aislamiento a su laptop u ordenador de escritorio a través de una conexión USB

ID del Producto: ICUSB2321FIS

  • Adaptador Directo USB a Serie RS232
  • Circuitos integrados de aislamiento óptico de 2500Vrms
  • Circuitos bidireccionales de protección contra sobretensiones de 500W
Ver otros
  • Chip FTDI Integrado USB UART
  • Las asignaciones del Puerto COM se mantienen en todos los reinicios del equipo
  • Compatible con Windows®, Mac OS y Linux
  • Tasa de baudios hasta 921,6 Kbps
  • Se alimenta a través del puerto USB - no necesita adaptador de alimentación externo
  • Diseñado para hacer de la expansión del puerto serie una tarea rápida y fácil
  • Cable de 2,5 metros para conectar a los dispositivos sin necesidad de que estén demasiado cerca
122,99 € EUR sin IVA
148,82 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Estilo de Puerto Adaptadores de cable
ID del Conjunto de Chips FTDI - FT232RL
Interfaz Serial
Tipo de Bus USB 2.0
Rendimiento
Aislamiento 2500 Vrms
Bits de Datos 7, 8
Bits de Detención 1, 2
FIFO 256 Bytes
Longitud Máxima del Cable 2.5 m [8.3 ft]
Paridad None, Odd, Even, Mark, Space
Protección Contra Sobretensión Circuitos bidireccionales de 500W
Protocolo Serie RS-232
Protocolos Admitidos RS 232
Tasa Máxima de Baudios 921,6 Kbps
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Software
Certificado WHQL de Microsoft
Compatibilidad OS Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
macOS 10.6 a 10.15
Linux Kernel 3.0.x a 5.4.x (Solo Versiones LTS)
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Un puerto USB 1.1 (o superior) disponible
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~95%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Temperatura Operativa 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2 cm [0.8 in]
Ancho del Producto 40 mm [1.6 in]
Color Negro
Longitud del Cable 2.5 m [8.3 ft]
Longitud del Producto 2.5 m [8.3 ft]
Peso del Producto 107 g [3.8 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 20 mm [0.8 in]
Ancho de la Caja 10.5 cm [4.1 in]
Longitud de la Caja 72 mm [2.8 in]
Peso (de la Caja) del Envío 222 g [7.8 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB a Serie RS-232
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
macOS 10.6 a 10.15
Linux Kernel 3.0.x a 5.4.x (Solo Versiones LTS)

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable 1,8m USB a Puerto Serie Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto de Asignación COM
ICUSB2321F
Cable 1,8m USB a Puerto Serie Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto de Asignación COM

Incorpore un puerto serie RS232 con retención COM a su laptop u ordenador de escritorio a través de una conexión USB

28,99 € sin IVA
35,08 € con IVA
Cable 1,8m USB a 2 Puertos Serie Serial RS232 DB9 Retención del Puerto de Asignación COM
ICUSB2322F
Cable 1,8m USB a 2 Puertos Serie Serial RS232 DB9 Retención del Puerto de Asignación COM

Incorpore dos puertos serie RS232 con retención COM a su laptop u ordenador de escritorio a través de una conexión USB

61,99 € sin IVA
75,01 € con IVA
Cable Profesional de 0,3m USB a Puerto Serie Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto COM
ICUSB2321X
Cable Profesional de 0,3m USB a Puerto Serie Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto COM

Incorpore un puerto serie RS-232 a su ordenador portátil o de escritorio a través de un puerto USB; ofrece retención de puerto COM

39,99 € sin IVA
48,39 € con IVA
USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO
Cable 0,3m USB a Puerto Serie Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto de Asignación COM

Incorpore un puerto serie RS-232 a su ordenador portátil o de escritorio a través de un puerto USB; ofrece retención de puerto COM

27,99 € sin IVA
33,87 € con IVA
Cable Adaptador de 0,9m USB a Serie Serial DB9 DB25 RS232
ICUSB232DB25
Cable Adaptador de 0,9m USB a Serie Serial DB9 DB25 RS232

Incorpore un puerto serie RS232 a un ordenador portátil o de escritorio con este cable adaptador USB Plug-and Play

18,99 € sin IVA
22,98 € con IVA
Adaptador Concentrador Hub 2 Puertos Serie Serial RS232 DB9 a USB con Retención Puerto COM
ICUSB2322X
Adaptador Concentrador Hub 2 Puertos Serie Serial RS232 DB9 a USB con Retención Puerto COM

Incorpore 2 puertos serie RS-232 a su ordenador portátil o de escritorio a través de un puerto USB

55,99 € sin IVA
67,75 € con IVA
Hub Concentrador USB a 4 Puertos Serie RS232 - Ladrón Serie DB9 - Adaptador USB a Serie
ICUSB2324
Hub Concentrador USB a 4 Puertos Serie RS232 - Ladrón Serie DB9 - Adaptador USB a Serie

Incorpore cuatro puertos serie RS232 a un ordenador portátil o de escritorio a través un único puerto USB

99,99 € sin IVA
120,99 € con IVA
Adaptador Concentrador Hub 4 Puertos Serie Serial RS232 DB9 a USB con Retención Puerto COM
ICUSB2324X
Adaptador Concentrador Hub 4 Puertos Serie Serial RS232 DB9 a USB con Retención Puerto COM

Adicione 4 puertos serie RS-232 a su ordenador portátil o de sobremesa a través de un puerto USB

123,99 € sin IVA
150,03 € con IVA
Adaptador Hub Concentrador USB a 8 Puertos Serie RS232 DB9
ICUSB2328
Adaptador Hub Concentrador USB a 8 Puertos Serie RS232 DB9

Incorpore ocho puertos serie RS232 a un ordenador portátil o de escritorio a través un único puerto USB

251,99 € sin IVA
304,91 € con IVA
Adaptador 0,6m Header Cabezal Bracket Serie Serial DB9 RS232 a USB Interno de Placa Base
ICUSB232INT1
Adaptador 0,6m Header Cabezal Bracket Serie Serial DB9 RS232 a USB Interno de Placa Base

Incorpore un puerto serie RS232 a cualquier sistema equipado con un conector USB disponible en la placa base

32,99 € sin IVA
39,92 € con IVA
Adaptador Bracket de Placa Base Interna USB a 2 Puertos Serie - DB9 RS232
ICUSB232INT2
Adaptador Bracket de Placa Base Interna USB a 2 Puertos Serie - DB9 RS232

Incorpore dos puertos serie RS232 a cualquier sistema equipado con un conector USB disponible en la placa base

65,99 € sin IVA
79,85 € con IVA

Accesorios