Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comAdaptador Concentrador Hub 4 Puertos Serie Serial RS232 DB9 a USB con Retención Puerto COM
Adicione 4 puertos serie RS-232 a su ordenador portátil o de sobremesa a través de un puerto USB
ID del Producto: ICUSB2324X
- Adaptador serie de 4 puertos USB a RS232
- Sólida construción de metal
- Montaje en Pared
- Ofrece retención de la configuración del puerto COM para los dispositivos serie conectados a diferentes puertos USB y al reiniciar el equipo
- Tasa de baudios hasta 230 Kbps
- Alimentación vía USB disponible - no requiere adaptador de corriente externo
- Conexiones de alimentación opcionales a través de un conector DC jack o bloque de terminales
- Diseñado para facilitar la expansión del puerto serie
- Proporciona buffer doble para la transferencia de datos de subida y de bajada
- Soporta modo handshake automático
- Activa y desactiva enumeraciones
No Está Disponible
Puede haber stock en nuestro socios
De un socio
Soporte
General
Este Adaptador Profesional USB a Puerto Serie convierte un único puerto USB en 4 Puertos Serie RS232, permitiendo conectar hasta cuatro dispositivos serie simultáneamente. Una vez conectado, el adaptador retiene los valores designados del puerto serie COM, por lo que en caso de que se desconecte y se vuelva a conectar al ordenador principal, los mismos valores serán reasignados automáticamente al puerto provisto por el adaptador.
Este novedoso adaptador ofrece una solución profesional para conectar dispositivos seriales RS232 industriales o preexistentes a ordenadores más modernos, o a ordenadores con puertos USB sin usar – perfecto para conectar módems, escáneres de código de barras o cualquier dispositivo con sync serie a un ordenador host equipado con puerto USB, eliminando el gasto de tener que actualizar el periférico serie por cuestiones de compatibilidad con el puerto USB.
Viene con 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com
La ventaja de StarTech.com
- Múltiples puertos para controlar varios dispositivos seriales simultáneamente
- Robusto chasis de metal para proporcionar mayor durabilidad en entornos adversos
- Fácil instalación plug and play con alimentación vía USB - no requiere de un tomacorriente
Aplicaciones
Perfecto para Administradores IT que buscan incorporar las funcionalidades de un sistema más antiguo a portátiles, PCs y servidores más modernos desprovistos de puertos RS232 integrados
Permite conectar, monitorear y controlar sensores industriales/automotrices y equipos
Permite conectar escáners de código de barras, impresoras de facturas y otros dispositivos de puntos de venta
Permite conectar un receptor satelital, módem serial, o PDA con sync serial
Permite conectar y programar tableros de señalización LED y Digital equipados con puertos de comunicación serial
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Micro España | V930774 | |
Esprinet | ICUSB2324X | |
UPC Code | 065030832472 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 2 Years | |
Hardware | ||
Cantidad de Puertos | 4 | |
Estilo de Puerto | Concentrador Externo | |
ID del Conjunto de Chips | Texas Instruments - TIUSB3410 | |
Interfaz | Serial | |
Tipo de Bus | USB 2.0 | |
Rendimiento | ||
FIFO | 32 Bytes | |
Protocolo Serie | RS-232 | |
Tasa Máxima de Baudios | 230,4 Kbps | |
Conector(es) | ||
Puertos Externos | 4 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho | |
Tipo(s) de Conector(es) | 1 - USB B (4 pines) Hembra | |
Software | ||
Compatibilidad OS | Windows® XP, Vista, 7, 8 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016 |
|
Observaciones / Requisitos | ||
Requerimientos del Sistema y Cables | 1 puerto USB 1.1 (o superior) | |
Requisitos de Energía | ||
Adaptador de Corriente Incluido | No incluido (no necesario para aplicaciones estándar) | |
Corriente de Entrada | 600mA minimum | |
Tensión de Entrada | 9 ~ 36 DC | |
Tipo de Enchufe | N | |
Requisitos Ambientales | ||
Humedad | 5~85% RH | |
Temperatura de Almacenamiento | -20°C to 100°C (-4°F to 212°F) | |
Temperatura Operativa | -10°C to 80°C (14°F to 176°F) | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 25 mm [1 in] | |
Ancho del Producto | 118 mm [4.6 in] | |
Color | Negro | |
Longitud del Producto | 165.2 mm [6.5 in] | |
Peso del Producto | 593 g [20.9 oz] | |
Tipo de Gabinete | Acero | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 0.8 kg [1.8 lb] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Adaptador USB a Serie RS-232 | |
1 - Cable USB A a B 91 cm | ||
1 - CD del Controlador | ||
1 - Manual de Instrucciones |
Compatibilidad




Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Productos Relacionados
Adaptador Concentrador Hub 2 Puertos Serie Serial RS232 DB9 a USB con Retención Puerto COM
Incorpore 2 puertos serie RS-232 a su ordenador portátil o de escritorio a través de un puerto USB
Cable Profesional de 0,3m USB a Puerto Serie Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto COM
Incorpore un puerto serie RS-232 a su ordenador portátil o de escritorio a través de un puerto USB; ofrece retención de puerto COM
Adaptador Hub Concentrador USB a 8 Puertos Serie RS232 DB9
Incorpore ocho puertos serie RS232 a un ordenador portátil o de escritorio a través un único puerto USB
Hub Concentrador USB a 4 Puertos Serie RS232 - Ladrón Serie DB9 - Adaptador USB a Serie
Incorpore cuatro puertos serie RS232 a un ordenador portátil o de escritorio a través un único puerto USB
Cable 0,3m USB a Puerto Serie Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto de Asignación COM
Incorpore un puerto serie RS-232 a su ordenador portátil o de escritorio a través de un puerto USB; ofrece retención de puerto COM
Accesorios
Cable de 4,5m Alargador Activo USB 2.0 - Macho a Hembra USB A - Extensor
Extienda fiablemente un dispositivo USB 2.0 hasta 4,5 metros adicionales
Cable de 3m de módem nulo serie cruzado DB9 hembra a DB25 macho
Conexión de dispositivos seriales y transferencia de archivos
Cable de Módem Nulo Serie RS232 DB9 Hembra a Macho de 3m
Transfiera archivos a través de una conexión serial
Adaptador Conversor Serie DB9 a DB25 - Convertidor 9 pines a 25 pines Serial Hembra a Hembra
Convierte un puerto serial macho de 9 pines en un puerto serial hembra de 25 pines
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Controladores:
-
[TIUSB3410] USB Serial Adapter.zip
Version: 6.7.2.0
Manual:
-
ICUSB2321xX-ES.pdf
Español -
ICUSB232xX.pdf
English
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- ICUSB2324X_Datasheet-ES.pdf
Español
Preguntas frecuentes
Cómo
Para verificar que Windows detecta su dispositivo USB, siga este procedimiento:
- Pulse las teclas Windows y R, escriba devmgmt.msc, y luego pulse Intro.
- En el Administrador de dispositivos, bajo la sección correspondiente, verifique que su tarjeta de expansión aparece listada y que no tiene un signo de exclamación junto a ella. Por ejemplo, una tarjeta controladora USB aparecería bajo Controladoras de bus serie universal.
Su dispositivo USB aparecerá listado según el nombre del chipset. Para determinar el nombre del chipset de su dispositivo USB, visite el sitio web www.StarTech.com y pulse la pestaña Especificaciones técnicas correspondiente de su producto.
Copy Link
¿Le resultó útil esta información? Sí No
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.