StarTech.com

Tarjeta Adaptadora PCI de 4 Puertos Serie RS232 DB9 UART 16550 - Doble Voltaje

Agregue 4 puertos seriales RS-232 de alta velocidad a su ordenador a través de un puerto de expansión PCI

ID del Producto: PCI4S550N

  • Soporta la interfaz serial RS-232
  • Incluye controladores para Linux® y para todas las versiones de Windows®
  • IRQ compartida para proteger recursos y eliminar conflictos
Ver otros
  • Buffer FIFO de 16 bytes que asegura una rápida transferencia de datos mientras se realizan varias tareas
  • Selección de caracteres de 5, 6, 7 u 8 bits
  • Generación de Paridad Par, Impar, Ninguna o Forzada
64,99 € EUR sin IVA
78,64 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad de Puertos 4
Estándares Industriales PCI 2.1
Estilo de Puerto Integrado en la Tarjeta
ID del Conjunto de Chips ASIX - MCS9845CV
Interfaz Serial
Tipo de Bus PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar
Rendimiento
FIFO 32 Bytes
Protocolo Serie RS-232
Tasa Máxima de Baudios 115,2 Kbps
Conector(es)
Puertos Externos 4 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI / PCI-X (universal de 3,3 y 5V, 32 bits) Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0/6.0, XP Embedded, POS Ready 2009, Embedded System 2009, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux 3.5.x a 4.4.x solo versiones LTS
Requisitos Ambientales
Humedad 5~85% RH
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 12 cm [4.7 in]
Ancho del Producto 20 mm [0.8 in]
Longitud del Producto 12 cm [4.7 in]
Peso del Producto 74 g [2.6 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 31 mm [1.2 in]
Ancho de la Caja 17.3 cm [6.8 in]
Longitud de la Caja 14.3 cm [5.6 in]
Peso (de la Caja) del Envío 193 g [6.8 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta PCI Serie 16550 2 Puertos
1 - Soporte con 2 Puertos DB9
1 - CD del Controlador
1 - Manual del Usuario

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0/6.0, XP Embedded, POS Ready 2009, Embedded System 2009, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux 3.5.x a 4.4.x solo versiones LTS

Certificaciones

Productos Relacionados

Tarjeta Adaptadora PCI de 2 Puertos Serie RS232 DB9 UART 16550 Serial - 5V
PCI2S550
Tarjeta Adaptadora PCI de 2 Puertos Serie RS232 DB9 UART 16550 Serial - 5V

Agregue 2 puertos seriales RS-232 de alta velocidad a su ordenador a través de una ranura de expansión PCI

36,99 € sin IVA
44,76 € con IVA
Tarjeta Adaptadora PCI de Perfil Bajo de 2 Puertos Serie RS232 DB9 UART 16550
PCI2S550_LP
Tarjeta Adaptadora PCI de Perfil Bajo de 2 Puertos Serie RS232 DB9 UART 16550

Agregue 2 puertos seriales RS-232 de alta velocidada su ordenador de chasís compacto a través de una ranura de expansión PCI

44,99 € sin IVA
54,44 € con IVA
Tarjeta Adaptadora PCI de un Puerto Serie DB9 UART 16550 RS232 - 1x DB9 Macho
PCI1S550
Tarjeta Adaptadora PCI de un Puerto Serie DB9 UART 16550 RS232 - 1x DB9 Macho

Agregue un puerto serial RS-232 a su ordenador a través de una ranura de expansión PCI

35,99 € sin IVA
43,55 € con IVA

Accesorios