StarTech.com

Tarjeta Adaptadora PCI Express de 2 Puertos Serie y 1 Paralelo RS232 UART 16550 Serial

Agregue un puerto paralelo y 2 puertos seriales RS-232 a su ordenador de chasis estándar o compacto a través de una ranura de expansión PCI Express

ID del Producto: PEX2S5531P

  • Dos puertos serie RS232 de alta velocidad con una tasa de transferencia de datos de hasta 460,8 Kbps
  • Un puerto paralelo con velocidades de transferencia de hasta 1,5 Mbps
  • Compatible con las especificaciones de la revisión 1.0a de PCI Express
Ver otros
  • FIFO de 128 bytes por transmisor y receptor
  • Configurable en modos 5V, 12V, y RI (sin alimentación).
  • Permite seleccionar la salida de energía por pin 9 para el puerto serie
  • PCI Express nativo con un sólo chip y un sólo lane
  • Control de flujo automático fuera de banda usando CTS/RTS y DSR/DTR
  • Control de flujo automático dentro de la banda usando Xon/Xoff programable en ambas direcciones
41,99 € EUR sin IVA
50,81 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 2
Estándares Industriales Especificaciones base para PCI Express, revisión 1.0a
IEEE 1284
Estilo de Puerto Integrado en la Tarjeta
ID del Conjunto de Chips ASIX - MCS9901CV-CC
Interfaz Paralelo
Serial
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
FIFO 128 Bytes
Protocolo Serie RS-232
Protocolos Admitidos EPP, ECP, SPP, PS/2
Tasa de Transferencia de Datos Máxima RS-232 - 460,8Kbps
Paralelo - 1,5Mbps
Tasa Máxima de Baudios 460,8 Kbps
Conector(es)
Puertos Externos 1 - DB-25 (25 pines, D-Sub) Hembra
2 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
Puertos Internos 1 - LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo Molex) Macho
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x1 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, POS Ready 2009, Embedded System 2009, CE 5.0/6.0, XP Embedded, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.4 a 10.9
Linux 3.5.x a 4.11.x solo versiones LTS
Observaciones / Requisitos
Nota Salida de alimentación seleccionable en el pin 9 del puerto serie
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~85%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Temperatura Operativa -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2 cm [0.8 in]
Ancho del Producto 12 cm [4.7 in]
Longitud del Producto 10.5 cm [4.1 in]
Peso del Producto 112 g [4 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 31 mm [1.2 in]
Ancho de la Caja 14.5 cm [5.7 in]
Longitud de la Caja 17.4 cm [6.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 208 g [7.3 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta PCI-Express Serie 2 Puertos
1 - Puerto Paralelo (con cable plano)
3 - Soportes de Perfil Bajo
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, POS Ready 2009, Embedded System 2009, CE 5.0/6.0, XP Embedded, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.4 a 10.9
Linux 3.5.x a 4.11.x solo versiones LTS

Certificaciones

Productos Relacionados

 Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe de 2 Puertos Serie RS232 DB9 UART 16550 Serial
PEX2S553
Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe de 2 Puertos Serie RS232 DB9 UART 16550 Serial

Agregue 2 puertos seriales RS-232 a su ordenador estándar o de chasis compacto a través de una ranura de expansión PCI Express

51,99 € sin IVA
62,91 € con IVA
 Tarjeta Adaptadora PCI Express de 2 Puertos Serie de Perfil Bajo RS232 UART 16550 Serial
PEX2S553LP
Tarjeta Adaptadora PCI Express de 2 Puertos Serie de Perfil Bajo RS232 UART 16550 Serial

Agregue 2 puertos seriales RS-232 de alta velocidad a su ordenador de chasis estándar o compacto a través de una ranura de expansión PCI Express

49,99 € sin IVA
60,49 € con IVA
Low Profile PCI Express Serial Card (RS232) (16550 UART, Native PCIe Chipset)
PEX1S553LP
Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe Perfil Bajo de un Puerto Serie RS232 DB9 UART 16550

Agregue un puerto serial RS-232 a su ordenador estándar o de chasis compacto a través de una ranura de expansión PCI Express

54,99 € sin IVA
66,54 € con IVA
Tarjeta Adaptadora PCI de 2 Puertos Serie DB9 UART 16550  y un Puerto Paralelo
PCI2S1P
Tarjeta Adaptadora PCI de 2 Puertos Serie DB9 UART 16550 y un Puerto Paralelo

Agregue un puerto paralelo y 2 puertos seriales RS-232 a su ordenador a través de una ranura de expansión PCI

48,99 € sin IVA
59,28 € con IVA
Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe 4 Puertos Serie Cable Multiconector RS232 16950 Serial
PEX4S952
Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe 4 Puertos Serie Cable Multiconector RS232 16950 Serial

Agregue 4 puertos seriales RS-232 a cualquier ordenador utilizando una ranura de expansión PCI Express

122,99 € sin IVA
148,82 € con IVA