Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe de 2 Puertos Serie con Cable Multiconector RS232 Serial

ID del Producto: PEX2S553B

Agregue 2 puertos seriales RS-232 a cualquier ordenador utilizando una ranura de expansión PCI Express

Características
  • Incluye soportes de perfil bajo/altura media y completo

  • Diseño de chip nativo único

  • PCI-Express de un único enlace (x1) con velocidades de transferencia de datos de hasta 2,5Gbps

Más Características . . .
  • FIFO de 256 bytes en la ruta de transmisión y recepción de cada puerto

  • Soporta control de flujo por hardware y software

  • Control de flujo automático fuera de banda usando CTS/RTS y DSR/DTR

  • Soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 250Kbps en cada puerto

  • Compatible con la revisión 1.0a de las especificaciones PCI Express

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

COMES INFES KINYO MEDES AMAZES OFDEES TPOES LIFES

Tiendas al detalle

MEDES
ESPES
Disponible en
50,99 € EUR sin IVA
61,19 € con IVA

ID: PEX2S553B

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

La Tarjeta PCI Express Serie de 2 Puertos con Cable Multiconector, PEX2S553B permite agregar dos puertos serie RS232 a través de una única ranura de expansión PCIe. Con el cable multiconector incluido es posible agregar fácilmente dos puertos a una única ranura de perfil bajo. La tarjeta PCIe Serie ofrece un diseño de chip nativo único que proporciona máxima velocidad y confiabilidad a la vez que reduce la carga aplicada al CPU en un 48% en relación con las tarjetas seriales convencionales que emplean un diseño de chip puente - una solución eficaz y económica para conectar dispositivos seriales de legado a ordenadores provistos de PCIe. El Adaptador Multipuerto PCIe Serie incluye soportes de perfil bajo/altura media para brindar compatibilidad con ordenadores de factor de forma estándar y pequeño, y es compatible con una amplia variedad de sistemas operativos, entre los que se incluyen Windows® 7/Server 2008 R2, 2003/Vista/XP (32 y 64 bits), Linux Kernel 2.6.11 y superiores, así como MAC OS 10.5 y superiores. Este producto reemplaza a nuestra tarjeta PEX2S552B. Ofrece garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.
La ventaja de StarTech.com
  • La menor carga aplicada al CPU que ofrece el diseño de tarjeta PCI Express de chip nativo de un sólo enlace asegura un rendimiento óptimo del sistema (hasta 48% menos de carga al CPU)
  • Los soportes estándar y de perfil bajo/altura media suministrados hacen de esta tarjeta la opción ideal para cualquier aplicación, incluyendo aplicaciones embebidas de factor de forma pequeño
  • Posee un diseño de cable multiconector por lo que con sólo una ranura de expansión se pueden agregar 2 puertos serie a cualquier sistema
Compatible con

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles

Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0/6.0, Embedded System 2009, POS Ready 2009, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS X® 10.4 to 10.10
Linux kernel 2.6.x to 4.11.x LTS Versions only

Aplicaciones
  • Puntos de Venta (POS) (lectores de tarjetas de crédito y de débito, impresoras de facturas, escáners de código de barras, cajas registradoras, balanzas)
  • Producción (maquinaria CNC, equipos de control de procesos, escáners de código de barras, impresoras de puerto serie)
  • Permite conectar dispositivos especializados de puerto serie y paralelo como impresoras, escáners, adaptadores de terminal ISDN, controladores de CD-R/RWs, Zip® y lectores de tarjeta de memoria
  • Control Ambiental (iluminación, temperatura, relojes)
  • Casinos (terminales de video lotería, tragamonedas y sistemas de juegos)
  • Sector de la Salud (equipos de monitoreo de pacientes, puestos de enfermería, módems)
  • Seguridad (control UPS, paneles de acceso directo, cámaras de video, lectores de tarjetas, módems)
  • Hotelería/ Restaurants (impresoras seriales, escáners de código de barras, teclado, mouse, impresoras de facturas, lectores de tarjetas de crédito/débito)
  • Electrónica de Consumo (módems, PDAs, cámaras digitales, impresoras)
  • Red ISDN
Números de Producto
Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad de Puertos 2
Estilo de Puerto Dongle (Incluido)
ID del Conjunto de Chips ASIX - MCS9922CV-AA
Interfaz Serial
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
Bits de Datos 5, 6, 7, 8
Bits de Detención 1, 2
Control de Flujo Hardware y Software
FIFO 256 Bytes
Paridad Even, Odd, None, Space, and Mark
Protocolo Serie RS-232
Tasa Máxima de Baudios 230,4 Kbps
Conector(es)
Puertos Externos 2 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x1 Macho
Software
Certificado WHQL de Microsoft
Compatibilidad OS Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0/6.0, Embedded System 2009, POS Ready 2009, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS X® 10.4 to 10.10
Linux kernel 2.6.x to 4.11.x LTS Versions only
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~85%
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 68.5 mm [2.7 in]
Ancho del Producto 14 mm [0.6 in]
Longitud del Producto 81 mm [3.2 in]
Peso del Producto 46 g [1.6 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.3 kg [0.6 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta PCI-Express Serie RS-232 de 2 Puertos
1 - Cable Multiconector
1 - Soporte de Perfil Bajo
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones
Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe 2 Puertos Serie 1 Paralelo con Cable Multiconector RS232 Serial
PEX2S1P553B

Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe 2 Puertos Serie 1 Paralelo con Cable Multiconector RS232 Serial

Incorpore un puerto paralelo y dos puertos serie RS-232 a su PC a través de una ranura de expansión PCI-Express

48,99 € sin IVA
58,79 € con IVA

 Tarjeta Adaptadora PCI Express de 2 Puertos Serie y 1 Paralelo RS232 UART 16550 Serial
PEX2S5531P

Tarjeta Adaptadora PCI Express de 2 Puertos Serie y 1 Paralelo RS232 UART 16550 Serial

Agregue un puerto paralelo y 2 puertos seriales RS-232 a su ordenador de chasis estándar o compacto a través de una ranura de expansión PCI Express

41,99 € sin IVA
50,39 € con IVA

Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe de 4 Puertos Serie con Cable Multiconector RS232 Serial
PEX4S553B

Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe de 4 Puertos Serie con Cable Multiconector RS232 Serial

Agregue 4 puertos seriales RS-232 a cualquier ordenador utilizando una ranura de expansión PCI Express

119,99 € sin IVA
143,99 € con IVA

 Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe de 2 Puertos Serie RS232 DB9 UART 16550 Serial
PEX2S553

Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe de 2 Puertos Serie RS232 DB9 UART 16550 Serial

Agregue 2 puertos seriales RS-232 a su ordenador estándar o de chasis compacto a través de una ranura de expansión PCI Express

51,99 € sin IVA
62,39 € con IVA

Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe Perfil Bajo de 2 Puertos Serie RS232 UART 16950 Serial
PEX2S952LP

Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe Perfil Bajo de 2 Puertos Serie RS232 UART 16950 Serial

Agregue 2 puertos seriales RS-232 a su ordenador de chasis estándar o compacto a través de una ranura de expansión PCI Express

49,99 € sin IVA
59,99 € con IVA

Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe 2 Puertos Serie Serial RS232 DB9 UART 16950
PEX2S950

Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe 2 Puertos Serie Serial RS232 DB9 UART 16950

Incorpore 2 puertos serie RS232 a su ordenador de escritorio estándar o de factor de forma pequeño a través de una ranura de expansión PCI Express

59,99 € sin IVA
71,99 € con IVA

Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe 4 Puertos Serie Cable Multiconector RS232 16950 Serial
PEX4S952

Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe 4 Puertos Serie Cable Multiconector RS232 16950 Serial

Agregue 4 puertos seriales RS-232 a cualquier ordenador utilizando una ranura de expansión PCI Express

122,99 € sin IVA
147,59 € con IVA

Tarjeta Adaptadora PCI Express PCI-E PCIe Perfil Bajo Low Profile 4 Puertos Serie DB9 UART 16950 Serial
PEX4S952LP

Tarjeta Adaptadora PCI Express PCI-E PCIe Perfil Bajo Low Profile 4 Puertos Serie DB9 UART 16950 Serial

Incorpore 4 puertos serie RS-232 de alta velocidad a su PC a través de una ranura de expansión PCI Express de perfil bajo

122,99 € sin IVA
147,59 € con IVA

Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe de 8 Puertos  Serie RS232 UART 16950 Serial
PEX8S952

Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe de 8 Puertos Serie RS232 UART 16950 Serial

Agregue 8 puertos seriales RS-232 a través de una ranura de expansión PCI Express

237,99 € sin IVA
285,59 € con IVA

Cable Alargador de 1,8m de Extensión DB9 Serie RS232 EGA Macho a Hembra - Extensor Gris
MXT100

Cable Alargador de 1,8m de Extensión DB9 Serie RS232 EGA Macho a Hembra - Extensor Gris

Extienda en 1,8m un cable de monitor EGA o un cable para ratón

3,99 € sin IVA
4,79 € con IVA

Cable de 1,8m Serie Recto Straight Through
MXT100FF

Cable de 1,8m Serie Recto Straight Through

Conecte dos dispositivos serie equipados con DB9

3,99 € sin IVA
4,79 € con IVA

Cable de 3m de módem nulo serie cruzado DB9 hembra a DB25 macho
SCNM925FM

Cable de 3m de módem nulo serie cruzado DB9 hembra a DB25 macho

Conexión de dispositivos seriales y transferencia de archivos

4,99 € sin IVA
5,99 € con IVA

Cable de Módem Nulo de Serie Cruzado 3m Null RS232 Serial - 2x Hembra DB9 - Gris
SCNM9FF

Cable de Módem Nulo de Serie Cruzado 3m Null RS232 Serial - 2x Hembra DB9 - Gris

Transfiera archivos a través de una conexión de puerto serial

5,99 € sin IVA
7,19 € con IVA

Cable de Módem Nulo Serie RS232 DB9 Hembra a Macho de 3m
SCNM9FM

Cable de Módem Nulo Serie RS232 DB9 Hembra a Macho de 3m

Transfiera archivos a través de una conexión serial

4,99 € sin IVA
5,99 € con IVA

Adaptador Conversor Serie DB9 a DB25 - Convertidor 9 pines a 25 pines Serial Hembra a Hembra
AT925FF

Adaptador Conversor Serie DB9 a DB25 - Convertidor 9 pines a 25 pines Serial Hembra a Hembra

Convierte un puerto serial macho de 9 pines en un puerto serial hembra de 25 pines

2,99 € sin IVA
3,59 € con IVA

Controladores & Descargas

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.