StarTech.com

Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe 2 Puertos Serie Serial RS232 DB9 UART 16950

Incorpore 2 puertos serie RS232 a su ordenador de escritorio estándar o de factor de forma pequeño a través de una ranura de expansión PCI Express

ID del Producto: PEX2S950

  • Canal doble con UART 16C950: totalmente compatible con dispositivos tipo 16C550
  • Velocidadades máximas de transferencia de datos de hasta 460kbps
  • Soporte de perfil estándar instalado, soportes opcionales de perfil bajo incluidos
Ver otros
  • Tarjeta PCI Express 1x, compatible con bus 1x, 2x, 4x, 8x y 16x
  • FIFO de 128 bytes por transmisor y receptor
  • Control de flujo automático dentro de la banda usando Xon/Xoff programable en ambas direcciones
  • Control de flujo automático fuera de banda usando RTS / CTS y/o DSR/DTR
  • Compatible con la especificación 1.0 de la Gestión de Energía de PCI 2.2 y PCI
59,99 € EUR sin IVA
72,59 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

General

La tarjeta adaptadora serial PCI Express RS232 de 2 puertos con 16950 UART, modelo PEX2S950, se puede instalar en cualquier ranura PCI Express disponible para permitir el uso de dos puertos/canales UART 16C950 RS232 seriales de alto rendimiento, lo cual representa una solución práctica para conectar dispositivos modernos o de generación anterior en serie, con soporte para tasas de transferencia de datos de hasta 460 Kbps.

La tarjeta serial RS232 de 2 puertos es fácil de instalar y configurar, con soporte para una amplia gama de sistemas operativos Windows®. Asimismo, la tarjeta permite las interrupciones IRQ compartidas y soporta las conexiones con dispositivos seriales plug-and-play, lo cual garantiza una instalación sin problemas.

Avalado por la garantía de por vida de StarTech.com y soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com

  • Tasas de transferencia de datos de hasta 460 Kbps que ofrecen un rendimiento eficiente de dispositivos seriales
  • Se instala en sistemas estándar o de tamaño compacto con los soportes incluidos
  • Fácil de instalar y de usar - incluye un manual de instrucciones que lo guiarán paso a paso

Aplicaciones

Industria Manufacturera (equipos CNC, equipos de control de procesos, escáners de código de barras, impresoras seriales)

Puntos de Venta POS (lectoras de tarjetas de crédito y de débito, impresoras de facturas, escáners de código de barras, cajas registradoras, balanzas)

Consumidores (módems, PDAs, cámaras digitales, impresoras)

Seguridad (control UPS, paneles de acceso con botones, cámaras de vídeo, lectoras de tarjetas, módems)

Casino (terminales de vídeo lotería, tragaperras)

Control Ambiental (iluminación, temperatura, relojes)

Cuidado de la Salud (equipos de monitoreo de pacientes, puestos de enfermería, módems)

Recepción de Hoteles (impresoras seriales, escáners de código de barras, teclado, mouse, impresoras de facturas, lectoras de tarjetas de crédito y de débito)

Hotelería y Turismo/Restaurantes (lectoras de tarjetas de crédito y de débito, impresoras seriales)

Red ISDN

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad de Puertos 2
Estilo de Puerto Integrado en la Tarjeta
ID del Conjunto de Chips PLX/Oxford - OXuPCI952
Interfaz Serial
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
Bits de Datos 5, 6, 7, 8, 9
FIFO 128 Bytes
MTBF 14,744,913 Hours
Protocolo Serie RS-232
Tasa Máxima de Baudios 460,8 Kbps
Conector(es)
Puertos Externos 2 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x1 Macho
Software
Certificado WHQL de Microsoft
Compatibilidad OS Windows® 95, 98SE, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Linux 3.5 to 4.11.x LTS Versions only
Requisitos Ambientales
Humedad 5~85% RH
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Temperatura Operativa -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Características Físicas
Altura del Producto 120 mm [4.7 in]
Ancho del Producto 20 mm [0.8 in]
Longitud del Producto 105 mm [4.1 in]
Peso del Producto 63 g [2.2 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.1 kg [0.3 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta PCI Express Serie
2 - Soportes de Perfil Bajo
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 95, 98SE, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Linux 3.5 to 4.11.x LTS Versions only

Certificaciones

Accesorios