StarTech.com

Tarjeta Adaptador PCI Express PCIe de 4 Puertos Serie RS232 con Salida de Alimentación y Protección ESD

Se pueden agregar cuatro puertos RS232 con protección ESD y con opciones de alimentación de salida de 5 V o 12 V a través de una ranura PCI Express

ID del Producto: PEX4S553S

  • 921,6 Kbps, máxima velocidad de baudios
  • Protección contra sobretensión de 15 KV ESD (descarga electroestática)
  • Alimentación de salida de 5 V o 12 V con selección por puente
Ver otros
  • Soporte de perfil estándar instalado, perfil bajo incluido
  • FIFO de 256 bytes por transmisor y receptor
  • Cumple con la especificación para PCI Express Base, revisión 1.1
172,99 € EUR sin IVA
209,32 € EUR con IVA

General

La tarjeta serie PCI Express de cuatro puertos, modelo PEX4S553S, permite agregar cuatro puertos RS232 con protección ESD y con opciones de selección de alimentación de salida de 5 V o 12 V a través de una ranura PCI Express.

Ideal para entornos industriales, esta tarjeta serie de 4 puertos ofrece protección ESD de 15 KV ESD, lo cual ayuda a prevenir daños en los dispositivos conectados, en caso de fluctuaciones de la red eléctrica o descargas electroestáticas.

Adicionalmente, en el caso de dispositivos que requieran de más potencia, esta tarjeta serie multipuertos tiene una opción de alimentación de salida de 5 V o 12 V seleccionable por puente (pin 9) que utiliza el bus PCIe o una conexión SP4 con la fuente alimentación del ordenador. Para más flexibilidad, la alimentación de salida se puede habilitar o inhabilitar por puerto, de manera que se pueda elegir que puertos suministran corriente.

Esta versátil tarjeta RS232 soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 921,6 Kbps, y es compatible con una amplia gama de sistemas operativos. Para maximizar las opciones de instalación, esta tarjeta de 4 puertos está equipada con un soporte para perfil estándar e incluye un soporte para perfil bajo que permite la instalación en ordenadores de tamaño compacto.  Para evitar las conexiones con muchos cables, que suelen ser el caso con puertos fijos o estáticos, la tarjeta utiliza un cable multiconector que convierte un  único conector de la tarjeta en cuatro puertos serie RS232 flexibles.

Respaldada por la garantía de por vida de StarTech.com y soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com

  • Protección del sistema contra daños, gracias a la protección ESD integrada
  • Comunicación eficaz con dispositivos conectados y soporte para alta velocidad de 921 Kbps
  • Se evitan las conexiones con muchos cables, gracias al cable multiconector

Aplicaciones

Ideal para monitorear y controlar máquinas industriales en una línea de producción o en un entorno de producción

De uso en aplicaciones de puntos de venta en almacenes y otros comercios minoristas para controlar teclados, cajas registradoras, impresoras de facturas, lectores de tarjetas magnéticas, balanzas, y exhibidores de altura

Estaciones de trabajo de cajeros automáticos tanto en versiones de perfil completo como de perfil bajo para controlar sus dispositivos seriales como por ejemplo cajas registradoras, lectoras de tarjetas/lectoras de tarjetas magnéticas, impresoras, teclados numéricos/pinpads, editores gráficos

Máquinas automáticas de autoservicio y kioscos para controlar dispositivos de puerto serie como por ejemplo balanzas, pantallas táctiles, lectores de tarjetas magnéticas, escáners de código de barras, impresoras de facturas, impresoras de etiquetas

Utilizada para controlar múltiples cámaras de vigilancia /seguridad en estacionamientos, edificios de oficinas, etc.

Cajeros automáticos estándar para controlar teclados numéricos, impresoras de facturas, lectoras de tarjetas / lectoras de tarjetas magnéticas, LCDs de pantalla táctil, control de cámaras, etc.

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad de Puertos 4
Estilo de Puerto Dongle (Incluido)
ID del Conjunto de Chips ASIX - MCS9904
Interfaz Serial
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
Bits de Datos 5, 6, 7, 8, 9
Bits de Detención 1, 1.5, 2
Control de Flujo Ninguno, Xon/Xoff, RTS/CTS
FIFO 256 Bytes
MTBF 316.082 horas
Paridad Even, Odd, Mark, Space, None
Protección Contra Sobretensión ESD 15 KV
Protocolo Serie RS-232
Tasa Máxima de Baudios 921,6 Kbps
Conector(es)
Puertos Externos 4 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x1 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Conector SP4 de alimentación disponible (en caso de que se requiera alimentación adicional para dispositivos conectados)
Ranura PCI Express disponible
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~95%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Temperatura Operativa 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Características Físicas
Altura del Producto 119 mm [4.7 in]
Ancho del Producto 18 mm [0.7 in]
Longitud del Producto 92 mm [3.6 in]
Peso del Producto 286 g [10.1 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 418 g [14.8 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta Serial
1 - Cable Multiconector
1 - Soporte de Perfil Bajo
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only

Certificaciones

Productos Relacionados

Tarjeta Adaptadora PCI de 4 Puertos Serie RS232 DB9 UART 16C950 - Salida de Corriente Power Output
PCI4S954PW
Tarjeta Adaptadora PCI de 4 Puertos Serie RS232 DB9 UART 16C950 - Salida de Corriente Power Output

Incorpore 4 puertos serie RS232 con salida seleccionable de 5V o 12V a una PC a través de una ranura PCI

129,99 € sin IVA
157,29 € con IVA
Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe de 4 Puertos Serie Serial Combo RS232 y RS485 RS 422 DB9
PEX4S232485
Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe de 4 Puertos Serie Serial Combo RS232 y RS485 RS 422 DB9

Agregue dos puertos seriales RS232 y dos puertos seriales RS422/485 a su ordenador mediante una ranura de expansión PCI-Express

158,99 € sin IVA
192,38 € con IVA
Concentrador Adaptador USB a Serie RS232 DB9 4 Puertos – Riel DIN Industrial y Montaje en Pared
ICUSB2324I
Concentrador Adaptador USB a Serie RS232 DB9 4 Puertos – Riel DIN Industrial y Montaje en Pared

Agregue 4 puertos serie RS232 con montaje en riel DIN a cualquier sistema a través de una conexión USB

121,99 € sin IVA
147,61 € con IVA
Tarjeta Adaptadora PCI con 2 Puertos Serie DB9 RS232 422 485 - Con Protección de Descargas Electrostáticas - ESD
PCI2S232485I
Tarjeta Adaptadora PCI con 2 Puertos Serie DB9 RS232 422 485 - Con Protección de Descargas Electrostáticas - ESD

Controle y comuníquese con dos dispositivos de puerto serie incluso si poseen protocolos mixtos RS-232 y 485

188,99 € sin IVA
228,68 € con IVA

Accesorios

Soporte de Producto

Controladores y Descargas

Controladores:
Manual:
Ficha(s) Técnica(s)