StarTech.com

Conversor Serie DB9 RS232 a TTL - Hembra a Macho

Convierta fácilmente una señal serie RS232 (-12 a +12V) a una señal TTL (lógica transistor a transistor, 0 a +5V)

ID del Producto: IC232TTL

  • Ofrece sencilla conectividad serie RS232 a TTL
  • Soporta la comunicación bidireccional a velocidades de baudios de hasta 115,2Kbps
  • Rápida y fácil configuración, sin necesidad de software ni controladores
Ver otros
  • Diseño compacto que ocupa poco espacio
  • Resistente diseño con un amplio rango de temperaturas de funcionamiento
45,99 € EUR sin IVA
55,65 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Estándares Industriales RS232
TTL (lógica transistor a transistor)
EIA/TIA
Estilo de Puerto Adaptadores de cable
ID del Conjunto de Chips Texas Instruments - CD4093
Interfaz Serial
Rendimiento
Bits de Datos 7, 8
Bits de Detención 1, 1.5, 2
Control de Flujo Control de flujo por software
Longitud Máxima del Cable 5 m [16.4 ft]
Paridad None, Odd, Even, Mark, Space
Protocolo Serie RS-232 / TTL
Soporte Full Duplex
Tasa Máxima de Baudios 115,2 Kbps
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Hembra
1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Puerto / Dispositivo serie RS232 DB-9 disponible
Puerto / Dispositivo serie TTL DB-9 disponible
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~95%
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Temperatura Operativa -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.5 cm [0.6 in]
Ancho del Producto 34 mm [1.3 in]
Color Negro
Longitud del Producto 63 mm [2.5 in]
Peso del Producto 22 g [0.8 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 32 mm [1.3 in]
Ancho de la Caja 14.2 cm [5.6 in]
Longitud de la Caja 17.1 cm [6.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 81 g [2.9 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conversor serie RS232 a TTL
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador USB a Serie RS232 DB9 de 1 puerto con Cable USB A a B Separable de 1,8m
ICUSB232D
Adaptador USB a Serie RS232 DB9 de 1 puerto con Cable USB A a B Separable de 1,8m

Permite agregar un puerto serie RS232 a un PC portátil o de sobremesa mediante un cable USB extraíble

18,99 € sin IVA
22,98 € con IVA
Cable Adaptador USB a Serie RS232 de 1 Puerto Serial DB9 - Macho a Macho
ICUSB232V2
Cable Adaptador USB a Serie RS232 de 1 Puerto Serial DB9 - Macho a Macho

Incorpore un puerto serie RS232 a su ordenador portátil o de sobremesa a través de un puerto USB

18,99 € sin IVA
22,98 € con IVA
Cable Micro USB a Serie DB9 RS232 para Android - Adaptador Serial con Carga USB - Macho a Macho
ICUSBANDR232
Cable Micro USB a Serie DB9 RS232 para Android - Adaptador Serial con Carga USB - Macho a Macho

Permite agregar un puerto serial RS232 a un smartphone o una tableta, a través de Micro USB con capacidad de carga por USB

40,99 € sin IVA
49,60 € con IVA
Adaptador USB a 1 Puerto Serie RS232 DB9 con Aislamiento 5KV Protección ESD 15KV - Conversor Serial
ICUSB232IS
Adaptador USB a 1 Puerto Serie RS232 DB9 con Aislamiento 5KV Protección ESD 15KV - Conversor Serial

Agregue un puerto serial RS232 con aislamiento galvánico y protección ESD a través de un puerto USB - Montaje en riel DIN

99,99 € sin IVA
120,99 € con IVA
Cable 1,8m USB a Puerto Serie Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto de Asignación COM
ICUSB2321F
Cable 1,8m USB a Puerto Serie Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto de Asignación COM

Incorpore un puerto serie RS232 con retención COM a su laptop u ordenador de escritorio a través de una conexión USB

28,99 € sin IVA
35,08 € con IVA
FTDI USB to Serial Null Modem DCE Adapter Cable
ICUSB232FTN
Cable Adaptador de 1 Puerto USB a Módem Nulo Null DB9 RS232 Serie DCE con FTDI

Agregue un puerto serie RS232 de módem nulo a su ordenador de sobremesa o portátil a través de una conexión USB

30,99 € sin IVA
37,50 € con IVA
Cable Profesional de 0,3m USB a Puerto Serie Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto COM
ICUSB2321X
Cable Profesional de 0,3m USB a Puerto Serie Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto COM

Incorpore un puerto serie RS-232 a su ordenador portátil o de escritorio a través de un puerto USB; ofrece retención de puerto COM

39,99 € sin IVA
48,39 € con IVA
Concentrador Adaptador USB a Serie RS232 DB9 4 Puertos – Riel DIN Industrial y Montaje en Pared
ICUSB2324I
Concentrador Adaptador USB a Serie RS232 DB9 4 Puertos – Riel DIN Industrial y Montaje en Pared

Agregue 4 puertos serie RS232 con montaje en riel DIN a cualquier sistema a través de una conexión USB

121,99 € sin IVA
147,61 € con IVA

Accesorios