StarTech.com

Concentrador Hub USB 3.0 USB-C a 2 Puertos USB-A con Entrega de Potencia - Ladrón USB Tipo C a USB A

Convierta su replicador de puertos USB 3.0 para ordenador portátil a un ordenador portátil equipado con USB-C

ID del Producto: HB30C1A1CPD

  • Convierta un replicador de puertos USB 3.0 en replicador de puertos USB-C para ordenador portátil
  • Compatible con la entrega de potencia por USB 2.0 (hasta 60W) para alimentar y cargar su Macbook Pro u ordenador portátil cuando se empareja con el adaptador de alimentación basado en USB-C del ordenador portátil
  • Conecte sus dispositivos USB 3.0 de generación anterior, como un disco duro externo, a su ordenador portátil equipado con USB-C
Ver otros
  • Diseño compacto, que ocupa poco espacio y de peso ligero, para una máxima portabilidad
  • Compatibilidad universal, multiplataforma, además de fácil y rápida instalación, con compatibilidad nativa con la mayoría de los sistemas operativos (Windows, macOS, Chrome OS, Linux)
  • Plug-and-play, compatible además con el intercambio o la conexión en caliente
  • El cable integrado incluye un conector USB-C reversible, y es compatible con puertos Thunderbolt 3 de datos
28,99 € EUR sin IVA
35,08 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 2
Conexión anfitrión USB-C
Estándares Industriales USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips VIA/VLI - VL101
VIA/VLI - VL813
Interfaz USB 3.0
Puerto(s) de dispositivos USB-C
Tipo de Bus USB 3.0
Rendimiento
MTBF 477,750 hours
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) Macho
1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps) Hembra
1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) Hembra
Software
Compatibilidad OS OS Independent; No additional drivers or software required
Observaciones / Requisitos
Nota No todos los puertos USB-C son compatibles con la funcionalidad completa de la norma USB Type-C. Asegúrese de que el puerto USB-C de su ordenador portátil anfitrión es compatible con la entrega de potencia por USB 2.0
El concentrador también puede conectarse al puerto USB-C de un ordenador portátil anfitrión que no es compatible con la entrega de potencia por USB 2.0. Sin embargo, en esta configuración, si un adaptador de alimentación está conectado al concentrador, no suministrará alimentación a su ordenador portátil anfitrión.
USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps.
Requerimientos del Sistema y Cables Puerto USB Type-C disponible - USB 3.0 (5Gbps) (para garantizar que el concentrador alimenta y carga su ordenador portátil, el puerto USB-C de su portátil debe ser compatible con la entrega de potencia por USB 2.0)
Opcional: Adaptador de alimentación USB-C (por ejemplo, el adaptador de alimentación por USB-C de su ordenador portátil)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Power Delivery 60W
Requisitos Ambientales
Humedad 40%~50%RH (humedad relativa)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.1 cm [0.4 in]
Ancho del Producto 43.5 mm [1.7 in]
Color Silver & Black
Factor de forma Compacto
Longitud del Cable 250 mm [9.8 in]
Longitud del Producto 29.3 cm [11.5 in]
Peso del Producto 22 g [0.8 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 10 cm [3.9 in]
Ancho de la Caja 17 cm [6.7 in]
Longitud de la Caja 30 mm [1.2 in]
Peso (de la Caja) del Envío 72 g [2.5 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Concentrador USB 3.0
1 - Guía rápida de inicio
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Hub Concentrador USB 3.0 de 3 Puertos con Entrega de Potencia PD - Adaptador USB-C a 3x USB-A
HB30C3APD
Hub Concentrador USB 3.0 de 3 Puertos con Entrega de Potencia PD - Adaptador USB-C a 3x USB-A

Convierta el puerto USB Type-C de su ordenador portátil en tres puertos USB Type-A (5Gbps), además de alimentar y recargar su ordenador portátil

22,99 € sin IVA
27,82 € con IVA
Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos USB-C - Incluye Adaptador de Alimentación
HB30C3A1CFS
Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos USB-C - Incluye Adaptador de Alimentación

Convierta un puerto USB Type-C de su ordenador portátil en tres puertos USB Type-A (5Gbps) de carga y sincronización y un puerto USB Type-C

65,99 € sin IVA
79,85 € con IVA
Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos - USB-C a 1x USB-C y 3x USB-A
HB30C3A1CFB
Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos - USB-C a 1x USB-C y 3x USB-A

Convierta un puerto USB Type-C de su ordenador portátil en tres puertos USB Type-A (5Gbps) y un puerto USB Type-C

43,99 € sin IVA
53,23 € con IVA
Concentrador USB 3.0 de 3 Puertos con USB-C y Ethernet Gigabit - Con Adaptador de Alimentación
HB30C3A1GE
Concentrador USB 3.0 de 3 Puertos con USB-C y Ethernet Gigabit - Con Adaptador de Alimentación

Convierta un puerto USB Type-C de su ordenador portátil en tres puertos USB Type-A (5Gbps) y un puerto Ethernet Gigabit

77,99 € sin IVA
94,37 € con IVA
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI de 4K- 2x Puertos USB-A - PD de 60W - Negro
DKT30CHPD
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI de 4K- 2x Puertos USB-A - PD de 60W - Negro

Docking Station Portátil | Mac y Windows® | GbE | Compatible con Thunderbolt™ 3

121,99 € sin IVA
147,61 € con IVA
Adaptador Concentrador Hub Ladrón USB 3.0 Super Speed Portátil de 4 Puertos Salidas - Negro
ST4300PBU3
Adaptador Concentrador Hub Ladrón USB 3.0 Super Speed Portátil de 4 Puertos Salidas - Negro

Agregue cuatro puertos USB 3.0 a su ordenador portátil o Ultrabook mediante el uso de este concentrador portátil, de diseño delgado, que incluye un cable de mayor longitud

32,99 € sin IVA
39,92 € con IVA
Adaptador Concentrador Hub Ladrón USB 3.0 Super Speed para Portátil de 4 Puertos Salidas - Negro
ST4300MINU3B
Adaptador Concentrador Hub Ladrón USB 3.0 Super Speed para Portátil de 4 Puertos Salidas - Negro

Cuatro puertos USB 3.0 externos adicionales para su portátil o Ultrabook™, a través de un delgado y portátil concentrador

28,99 € sin IVA
35,08 € con IVA

Accesorios