StarTech.com

Hub USB-C de 4 Puertos con Entrega de Alimentación PD - 10Gbps - 3x USB-A y 1x USB-C

USB Type-C™ Gen 2 | PD versión 3.0 | con Cable de 25 cm | Alimentado por el Bus | para Mac y Windows®

ID del Producto: HB31C3A1CPD3

  • Agrega un puerto USB-C y tres puertos USB-A a su ordenador portátil Mac, Windows, Linux o cualquier otro ordenador portátil equipado con USB-C
  • El concentrador USB Type-C es compatible con tasas de transferencia de datos USB 3.1 Gen 2 de hasta 10Gbps
  • Diseño compacto y portátil, con cable anfitrión extendido (25cm)
Ver otros
  • Concentrador USB que funciona con alimentación por bus, sin que se requiera alimentación externa
  • Instalación plug-and-play que no requiere controladores
74,99 € EUR sin IVA
90,74 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 4
Conexión anfitrión USB-C
Estándares Industriales USB 3.1 Gen 2 Retrocompatible con USB 3.0, USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips RTS5423
Firmware Version: V003.bin
Interfaz USB 3.1 Gen 2
Puerto(s) de carga rápida No
Puerto(s) de dispositivos USB-C
Tipo de Bus USB 3.1 Gen 2
USB 3.0 Pass Through
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 10 Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Conector
1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Receptáculo (toma)
3 - USB 3.1 USB Type-A ( 9 pines, Gen 2, 10Gbps) Receptáculo (toma)
Software
Compatibilidad OS OS Independent
Observaciones / Requisitos
Nota Mediante la compatibilidad con entrega de potencia por USB 3.0 el adaptador multipuerto incluye la función FRS ("Fast Role Swap", intercambio rápido de roles) para evitar la interrupción de transmisión de datos por USB al desconectar para cambiar de fuentes de alimentación (adaptador de alimentación por USB-C a alimentación por bus).
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Bus Powered and Host USB-C Power Adapter
Consumo de Energía 13.5W
Laptop Charging via Power Delivery 85W
Power Delivery 100W
Requisitos Ambientales
Humedad 0% a 95% (sin condensación) a 25℃
Temperatura de Almacenamiento -20℃ to 70℃
Temperatura Operativa 0℃ to 50℃
Características Físicas
Altura del Producto 1.6 cm [0.6 in]
Ancho del Producto 4.5 cm [1.8 in]
Color Negro y Gris Espacial
Factor de forma Compacto
Longitud del Cable 250 mm [9.8 in]
Longitud del Producto 9.5 cm [3.7 in]
Peso del Producto 196 g [6.9 oz]
Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 38 mm [1.5 in]
Ancho de la Caja 20.7 cm [8.1 in]
Longitud de la Caja 14.4 cm [5.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 0.2 kg [0.4 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Concentrador USB-C
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Hub USB-C de 4 Puertos con Entrega de Alimentación PD - 10Gbps - 3x USB-A y 1x USB-C
HB31C3A1CPD3
Hub USB-C de 4 Puertos con Entrega de Alimentación PD - 10Gbps - 3x USB-A y 1x USB-C

USB Type-C™ Gen 2 | PD versión 3.0 | con Cable de 25 cm | Alimentado por el Bus | para Mac y Windows®

74,99 € sin IVA
90,74 € con IVA
Hub USB-C 10Gbps de 3 Puertos con Puerto de Red Ethernet - 2x USB-A y 1x USB-C
HB31C2A1CGB
Hub USB-C 10Gbps de 3 Puertos con Puerto de Red Ethernet - 2x USB-A y 1x USB-C

Concentrador USB Type-C™ | USB 3.1 (10Gbps) | con Ethernet Gigabit | Alimentado por el Bus | para Mac y Windows®

72,99 € sin IVA
88,32 € con IVA
Hub USB-C de 4 Puertos - Ladrón USB Tipo C USB 3.1 - Concentrador de 4 Puertos USB A
58,99 € sin IVA
71,38 € con IVA
Hub USB-C 10Gbps de 3 Puertos con Lector de Tarjetas de Memoria Flash SD - 3x USB-A
HB31C3ASDMB
Hub USB-C 10Gbps de 3 Puertos con Lector de Tarjetas de Memoria Flash SD - 3x USB-A

Concentrador USB Type-C™ | USB 3.1 Gen 2 |con Lector de SD y microSD |con Cable de 25cm | Alimentado por el Bus | para Mac y Windows®

70,99 € sin IVA
85,90 € con IVA
Hub USB-C de 4 Puertos - 10Gb - Alimentado - 2xUSB-A 2xUSB-C
HB31C2A2CB
Hub USB-C de 4 Puertos - 10Gb - Alimentado - 2xUSB-A 2xUSB-C

Hub USB Type-C™ | USB 3.1 Gen 2 | con Cable Anfitrión de 25 cm | Alimentado por el Bus | para Mac y Windows®

67,99 € sin IVA
82,27 € con IVA
Hub USB-C de 3 Puertos con Puerto de Red Ethernet - 10Gb - Alimentado - 2xUSB-A 1xUSB-C
HB31C2A1CGS
Hub USB-C de 3 Puertos con Puerto de Red Ethernet - 10Gb - Alimentado - 2xUSB-A 1xUSB-C

Hub USB Type-C™ | USB 3.1 Gen 2 | con Cable Host de 1 Metro | con Puerto de Carga Rápida | GbE | para Mac y Windows®

100,99 € sin IVA
122,20 € con IVA
Hub USB-C de 4 Puertos - 10Gb - Alimentado - 3xUSB-A 1xUSB-C
HB31C3A1CS
Hub USB-C de 4 Puertos - 10Gb - Alimentado - 3xUSB-A 1xUSB-C

Hub USB Type-C™ | USB 3.1 | con Cable Host de 1m | con Puerto de Carga Rápida | de Montaje | para Mac y Windows®

94,99 € sin IVA
114,94 € con IVA
Hub USB-C de 4 Puertos - 10Gb - Alimentado - 4xUSB-A
HB31C4AS
Hub USB-C de 4 Puertos - 10Gb - Alimentado - 4xUSB-A

Hub USB Type-C™ | USB 3.1 | con Cable Host de 1m | con Puerto de Carga Rápida | de Montaje | para Mac y Windows®

93,99 € sin IVA
113,73 € con IVA

Accesorios