StarTech.com
Novedad

Hub USB-C de 4 Puertos Alimentado por Bus - 10Gbps - 3x USB-A y 1x USB-C

Concentrador USB Type-C™ | USB 3.1 Gen 2 | con Cable Anfitrión de 25 cm | Alimentado por el Bus | para Mac y Windows®

ID del Producto: HB31C3A1CB

  • Agrega un puerto USB-C y tres puertos USB-A a su ordenador portátil Mac, Windows, Linux o cualquier otro ordenador portátil o tablet (por ejemplo, iPad Pro) equipado con USB-C
  • El concentrador USB Type-C es compatible con tasas de transferencia de datos USB 3.1 Gen 2 de hasta 10Gbps
  • Diseño compacto y portátil, con cable anfitrión extendido (25cm)
Ver otros
  • Concentrador USB que funciona con alimentación por bus, sin que se requiera alimentación externa
  • Instalación plug-and-play, sin necesidad de software controlador
65,99 € EUR sin IVA
79,85 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 4
Conexión anfitrión USB-C
Estándares Industriales USB 3.2 Gen 2 - Retrocompatible con USB 3.0, 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips Realtek - RTS5423
Interfaz USB 3.1 Gen 2
Puerto(s) de dispositivos USB-C
Tipo de Bus USB 3.1 Gen 2
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 10 Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Conector
1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Receptáculo (toma)
3 - USB 3.1 USB Type-A ( 9 pines, Gen 2, 10Gbps) Receptáculo (toma)
Software
Compatibilidad OS Windows® 10 (32/64 bits), 8.1 (32/64 bits), 7 (32/64 bits) Windows® Server 2008 R2, 2012(32/64 bits) Mac OS 10.10-10.13 Linux kernel 4.x versión LTS Ubuntu 14.04.x LTS y 16.04 versión LTS Chrome OS 61.x Android OS 8.x
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentación por bus
Requisitos Ambientales
Humedad 0% a 95% (sin condensación) a 25℃
Temperatura de Almacenamiento -20 to 70℃
Temperatura Operativa 0 to 50℃
Características Físicas
Altura del Producto 1.6 cm [0.6 in]
Ancho del Producto 45 mm [1.8 in]
Color Negro y Gris Espacial
Factor de forma Compacto
Longitud del Cable 25 cm [9.8 in]
Longitud del Producto 10.5 cm [4.1 in]
Peso del Producto 48 g [1.7 oz]
Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 0 mm [0 in]
Ancho de la Caja 0 cm [0 in]
Longitud de la Caja 0 cm [0 in]
Peso (de la Caja) del Envío 0 kg [0 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Concentrador USB-C

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 10 (32/64 bits), 8.1 (32/64 bits), 7 (32/64 bits) Windows® Server 2008 R2, 2012(32/64 bits) Mac OS 10.10-10.13 Linux kernel 4.x versión LTS Ubuntu 14.04.x LTS y 16.04 versión LTS Chrome OS 61.x Android OS 8.x

Certificaciones

Productos Relacionados

Hub USB-C de 4 Puertos con Entrega de Alimentación PD - 10Gbps - 3x USB-A y 1x USB-C
Producto Futuro
HB31C3A1CPD3
Hub USB-C de 4 Puertos con Entrega de Alimentación PD - 10Gbps - 3x USB-A y 1x USB-C

USB Type-C™ Gen 2 | PD versión 3.0 | con Cable de 25 cm | Alimentado por el Bus | para Mac y Windows®

74,99 € sin IVA
90,74 € con IVA
Hub USB-C 10Gbps de 3 Puertos con Puerto de Red Ethernet - 2x USB-A y 1x USB-C
Novedad
HB31C2A1CGB
Hub USB-C 10Gbps de 3 Puertos con Puerto de Red Ethernet - 2x USB-A y 1x USB-C

Concentrador USB Type-C™ | USB 3.1 (10Gbps) | con Ethernet Gigabit | Alimentado por el Bus | para Mac y Windows®

72,99 € sin IVA
88,32 € con IVA
Hub USB-C de 4 Puertos - Ladrón USB Tipo C USB 3.1 - Concentrador de 4 Puertos USB A
58,99 € sin IVA
71,38 € con IVA
Hub USB-C 10Gbps de 3 Puertos con Lector de Tarjetas de Memoria Flash SD - 3x USB-A
Novedad
HB31C3ASDMB
Hub USB-C 10Gbps de 3 Puertos con Lector de Tarjetas de Memoria Flash SD - 3x USB-A

Concentrador USB Type-C™ | USB 3.1 Gen 2 |con Lector de SD y microSD |con Cable de 25cm | Alimentado por el Bus | para Mac y Windows®

70,99 € sin IVA
85,90 € con IVA
3-Port USB-C Hub with LAN Port - 10 Gbps - 2x USB-A & 1x USB-C - Powered
Producto Futuro
HB31C2A1CGS
3-Port USB-C Hub with LAN Port - 10 Gbps - 2x USB-A & 1x USB-C - Powered

USB Type-C™ Hub | USB 3.1 Gen 2 | 1 Meter Host Cable | Fast-Charge Port | GbE | Mac & Windows®

100,99 € sin IVA
122,20 € con IVA
4-Port USB-C™ Hub 10 Gbps - 3x USB-A & 1x USB-C - Powered
Producto Futuro
HB31C3A1CS
4-Port USB-C™ Hub 10 Gbps - 3x USB-A & 1x USB-C - Powered

USB Type-C™ Hub | USB 3.1 | 1 m Host Cable | Fast-Charge Port | Mountable | Mac & Windows®

94,99 € sin IVA
114,94 € con IVA
4-Port USB-C Hub - 10 Gbps - 4x USB-A - Powered
Producto Futuro
HB31C4AS
4-Port USB-C Hub - 10 Gbps - 4x USB-A - Powered

USB Type-C™ Hub | USB 3.1 | 1 m Host Cable | Fast-Charge Port | Mountable | Mac & Windows®

93,99 € sin IVA
113,73 € con IVA

Accesorios