StarTech.com

Concentrador USB 3.0 de 3 Puertos - Hub con Puerto de Carga Rápida (2,1A) y Base para Portátiles y Tablets con Windows

Agregue puertos USB 3.0 a su tablet basado en Windows o a cualquier ordenador portátil, más un puerto independiente de carga rápida, a través de una sola conexión USB 3.0

ID del Producto: ST4300U3C1

  • Agregue tres puertos USB 3.0 (5Gbps) a su ordenador, mediante el uso de este resistente concentrador diseñado para estabilidad y durabilidad
  • Acople su smartphone o tablet a este soporte retráctil y abatible
  • Cargue su dispositivo móvil más rápido mediante el puerto USB de carga rápida o datos (compatible con la especificación USB para carga de baterías versión 1.2): el modo del puerto se cambia mediante un botón integrado
Ver otros
  • Proporciona 2,1A de corriente de carga cuando se encuentra en modo de carga rápida
  • Incluye un cable anfitrión USB 3.0 A a Micro B para la conexión de un PC de sobremesa o portátil
  • Retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y 1.x
  • Soporta Plug and Play e Intercambio en Caliente (Hot-Swap)
  • Detección de sobrecarga de corriente y protección de cada puerto USB
29,99 € EUR sin IVA
36,29 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 4
Conexión anfitrión USB-C No
Estándares Industriales Especificación 1.2 de carga de batería USB
ID del Conjunto de Chips Genesys Logic - GL3520
Interfaz USB 3.0
USB 2.0
Puerto(s) de carga rápida
Puerto(s) de dispositivos USB-C No
Tipo de Bus USB 3.0
Rendimiento
MTBF 61.766.523 horas
Tasa de Transferencia de Datos Máxima USB 3.0 - 5 Gbit/s
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 3 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
1 - USB 3.0 Micro-B (10 pines, SuperSpeed) Hembra
Software
Compatibilidad OS OS Independent; No additional drivers or software required
Observaciones / Requisitos
Nota El concentrador solo proporciona una carga mínima en los dispositivos Samsung Galaxy Tab®, Apple® iPad® y Apple® iPad mini™ mientras está en modo de carga rápida
Si se conecta a un puerto USB 2.0, su rendimiento puede verse limitado
Requerimientos del Sistema y Cables Puerto USB 3.0 disponible
Indicadores
Indicadores LED 1 - Encendido
1 - Carga rápida
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 4 A
Consumo de Energía 20
Corriente de Entrada 0.8 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe C
Requisitos Ambientales
Humedad 10% a 90% RH (humedad relativa)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2.5 cm [1 in]
Ancho del Producto 97 mm [3.8 in]
Color Blanco y plateado
Factor de forma de Escritorio
Longitud del Producto 12.6 cm [5 in]
Peso del Producto 393 g [13.9 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 75 mm [3 in]
Ancho de la Caja 14.4 cm [5.7 in]
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 820 g [28.9 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Concentrador USB 3.0 con puerto de carga
1 - Cable USB 3.0 A a Micro B
1 - Adaptador Universal (EEUU/RU/UE)
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Concentrador USB 3.0 de 3 Puertos - Hub con Puerto de Carga Rápida (2,1A) y Base para Portátiles y Tablets con Windows - Negro
ST4300U3C1B
Concentrador USB 3.0 de 3 Puertos - Hub con Puerto de Carga Rápida (2,1A) y Base para Portátiles y Tablets con Windows - Negro

Agregue puertos de concentrador USB 3.0 a un tablet basado en Windows o a cualquier ordenador portátil, más un puerto independiente de carga rápida, a través de una sola conexión USB 3.0

29,99 € sin IVA
36,29 € con IVA
Hub Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos y 3 Puertos de Carga USB ( 2x 1A y 1x 2A) - Ladrón con Carcasa de Metal
ST4300U3C3
Hub Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos y 3 Puertos de Carga USB ( 2x 1A y 1x 2A) - Ladrón con Carcasa de Metal

Permite agregar 4 puertos USB 3.0 de concentrador, más 3 puertos USB de carga dedicada (7 en total) a través de una conexión USB 3.0 anfitrión

70,99 € sin IVA
85,90 € con IVA
Adaptador Concentrador HUB Ladrón USB 6 Puertos - 2x USB 3.0 -4x USB 2.0 - 1x USB Cargador de 2A
ST7320USBC
Adaptador Concentrador HUB Ladrón USB 6 Puertos - 2x USB 3.0 -4x USB 2.0 - 1x USB Cargador de 2A

Agregue 2 puertos USB 3.0 y 4 puertos USB 2.0 externos a un ordenador a través de una única conexión USB 3.0

53,99 € sin IVA
65,33 € con IVA
Concentrador Ladrón USB 3.0 de 7 Puertos - Hub de Sobremesa
ST7300USB3B
Concentrador Ladrón USB 3.0 de 7 Puertos - Hub de Sobremesa

Permite agregar 7 puertos USB 3.0 externos a un ordenador mediante una conexión USB

67,99 € sin IVA
82,27 € con IVA
Adaptador Concentrador Hub Ladrón USB 3.0 Super Speed Portátil de 4 Puertos Salidas - Negro
ST4300PBU3
Adaptador Concentrador Hub Ladrón USB 3.0 Super Speed Portátil de 4 Puertos Salidas - Negro

Agregue cuatro puertos USB 3.0 a su ordenador portátil o Ultrabook mediante el uso de este concentrador portátil, de diseño delgado, que incluye un cable de mayor longitud

32,99 € sin IVA
39,92 € con IVA

Accesorios