StarTech.com
Novedad

Hub USB-C de 4 Puertos - 10Gb - Alimentado - 4xUSB-A

Hub USB Type-C™ | USB 3.1 | con Cable Host de 1m | con Puerto de Carga Rápida | de Montaje | para Mac y Windows®

ID del Producto: HB31C4AS

  • Agrega cuatro puertos USB-A (incluyendo un puerto de carga rápida BC 1.2) a su ordenador portátil Mac, Windows, Linux o cualquier otro o tablet (por ejemplo, iPad Pro) equipado con USB-C
  • Concentrador USB 3.1 Gen 2 con autoalimentación y adaptador universal de alimentación incluido
  • Se puede instalar con los soportes de bases/replicadores de StarTech.com, para configuraciones flexibles en pared y escritorio
Ver otros
  • El concentrador USB Type-C es compatible con tasas de transferencia de datos USB 3.1 Gen 2 de hasta 10Gbps
  • Diseño compacto y cable anfitrión extendido a 1 metro, a fin de ajustarse a varias configuraciones
  • Instalación plug-and-play, sin necesidad de software controlador
93,99 € EUR sin IVA
113,73 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 4
Conexión anfitrión USB-C
Estándares Industriales USB 3.2 Gen 2 - Retrocompatible con USB 3.0, 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips Realtek - RTS5423
Interfaz USB 3.1 Gen 2
Puerto(s) de dispositivos USB-C
Tipo de Bus USB 3.1 Gen 2
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
Supported Charging Modes Charging Downstream Port (CDP)
Dedicated Charging Port (DCP)
Supported Charging Outputs BC 1.2 (1.5A)
Apple 1A
Apple 2.4A
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 10 Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Receptáculo (toma)
4 - USB 3.1 USB Type-A ( 9 pines, Gen 2, 10Gbps) Receptáculo (toma)
Software
Compatibilidad OS Independiente del Sistema Operativo
Indicadores
Indicadores LED 1 - Verde: Indicador de alimentación y enlace
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 2A
Consumo de Energía 24W
Corriente de Entrada 0.8A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 110V-240V AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 0% a 95% (sin condensación), a 25ºC
Temperatura de Almacenamiento -20 to 70°C
Temperatura Operativa 0 to 50°C
Características Físicas
Altura del Producto 2.5 cm [1 in]
Ancho del Producto 60 mm [2.4 in]
Color Negro y Gris Espacial
Factor de forma de Escritorio
Longitud del Cable 1 m [3.3 ft]
Longitud del Producto 100 mm [3.9 in]
Peso del Producto 0 g [0 oz]
Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 149 mm [5.9 in]
Ancho de la Caja 51 mm [2 in]
Longitud de la Caja 213 mm [8.4 in]
Peso (de la Caja) del Envío 0.5 kg [1 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Concentrador USB-C
1 - Adaptador Universal de Alimentación
4 - Clips para adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE, ANZ)
1 - Cable USB-C anfitrión (1 metro)
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Hub USB-C de 3 Puertos con Puerto de Red Ethernet - 10Gb - Alimentado - 2xUSB-A 1xUSB-C
Producto Futuro
HB31C2A1CGS
Hub USB-C de 3 Puertos con Puerto de Red Ethernet - 10Gb - Alimentado - 2xUSB-A 1xUSB-C

Hub USB Type-C™ | USB 3.1 Gen 2 | con Cable Host de 1 Metro | con Puerto de Carga Rápida | GbE | para Mac y Windows®

100,99 € sin IVA
122,20 € con IVA
Hub USB-C de 3 Puertos - 10Gb - Alimentado - 2xUSB-A 1xUSB-C
HB31C3A1CS
Hub USB-C de 3 Puertos - 10Gb - Alimentado - 2xUSB-A 1xUSB-C

Hub USB Type-C™ | USB 3.1 | con Cable Host de 1m | con Puerto de Carga Rápida | de Montaje | para Mac y Windows®

94,99 € sin IVA
114,94 € con IVA
Hub USB-C de 4 Puertos con Entrega de Alimentación PD - 10Gbps - 3x USB-A y 1x USB-C
Novedad
HB31C3A1CPD3
Hub USB-C de 4 Puertos con Entrega de Alimentación PD - 10Gbps - 3x USB-A y 1x USB-C

USB Type-C™ Gen 2 | PD versión 3.0 | con Cable de 25 cm | Alimentado por el Bus | para Mac y Windows®

74,99 € sin IVA
90,74 € con IVA
Hub USB-C 10Gbps de 3 Puertos con Puerto de Red Ethernet - 2x USB-A y 1x USB-C
HB31C2A1CGB
Hub USB-C 10Gbps de 3 Puertos con Puerto de Red Ethernet - 2x USB-A y 1x USB-C

Concentrador USB Type-C™ | USB 3.1 (10Gbps) | con Ethernet Gigabit | Alimentado por el Bus | para Mac y Windows®

72,99 € sin IVA
88,32 € con IVA
Hub USB-C de 4 Puertos Alimentado por Bus - 10Gbps - 3x USB-A y 1x USB-C
HB31C3A1CB
Hub USB-C de 4 Puertos Alimentado por Bus - 10Gbps - 3x USB-A y 1x USB-C

Hub USB Type-C™ | USB 3.1 Gen 2 | con Cable Anfitrión de 25 cm | Alimentado por el Bus | para Mac y Windows®

65,99 € sin IVA
79,85 € con IVA
Hub USB-C 10Gbps de 3 Puertos con Lector de Tarjetas de Memoria Flash SD - 3x USB-A
HB31C3ASDMB
Hub USB-C 10Gbps de 3 Puertos con Lector de Tarjetas de Memoria Flash SD - 3x USB-A

Concentrador USB Type-C™ | USB 3.1 Gen 2 |con Lector de SD y microSD |con Cable de 25cm | Alimentado por el Bus | para Mac y Windows®

70,99 € sin IVA
85,90 € con IVA
Hub USB-C de 4 Puertos - 10Gb - Alimentado - 2xUSB-A 2xUSB-C
HB31C2A2CB
Hub USB-C de 4 Puertos - 10Gb - Alimentado - 2xUSB-A 2xUSB-C

Hub USB Type-C™ | USB 3.1 Gen 2 | con Cable Anfitrión de 25 cm | Alimentado por el Bus | para Mac y Windows®

67,99 € sin IVA
82,27 € con IVA

Accesorios