StarTech.com

Hub Concentrador USB 3.0 USB C a 3x USB-A y 1x USB Tipo C de 4 Puertos - Ladrón USB a USBC de Metal

Agregue tres puertos USB Type-A y un puerto USB Type-C a su ordenador portátil, mediante este concentrador USB 3.0 (5Gbps) para montaje

ID del Producto: HB30C3A1CST

  • Flexibilidad de opciones de montaje, gracias al soporte incluido para instalación en escritorio o en pared
  • Conecte un dispositivo USB-C y tres dispositivos USB-A a un solo puerto USB-C de su ordenador
  • Compatible con la especificación USB para carga de baterías versión 1.2, y ofrece 2,4 amperios de alimentación, a través del puerto de carga USB-A.
Ver otros
  • Los puertos USB-A son retrocompatibles con dispositivos USB 2.0 y 1.1
  • Caja de metal, para uso industrial
  • Botón físico integrado de encendido/apagado
  • Compatible con instalación plug-and-play y conexión/desconexión en caliente
  • Todos los puertos son compatibles con USB 3.0 y tasas de transferencia de datos de hasta 5Gbps
85,99 € EUR sin IVA
104,05 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 4
Conexión anfitrión USB-C
Estándares Industriales Especificación 1.2 de carga de batería USB
El puerto de carga USB-A ofrece hasta 2,4 amperios de potencia
USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips Realtek - RTS5411
Interfaz USB 3.0
Puerto(s) de carga rápida
Puerto(s) de dispositivos USB-C
Tipo de Bus USB 3.0
Rendimiento
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra
Conector B 2 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) Hembra
1 - USB 3.0 A (carga rápida, 9 pines) Hembra
Software
Compatibilidad OS OS Independent; No additional drivers or software required
Observaciones / Requisitos
Nota El puerto USB Type-C es solo para datos.
USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps.
El concentrador no es compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort ni la entrega de potencia por USB.
Requerimientos del Sistema y Cables Puerto USB Type-C disponible - USB 3.0 (5Gbps)
Indicadores
Indicadores LED 1 - Alimentación
4 - Conexión en puerto del concentrador
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 2A
Consumo de Energía 24
Corriente de Entrada 0.6 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 20~80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Temperatura Operativa 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2.6 cm [1 in]
Ancho del Producto 60 mm [2.4 in]
Color Negro
Factor de forma de Escritorio
Longitud del Cable 1022.4 mm [40.2 in]
Longitud del Producto 10 cm [3.9 in]
Peso del Producto 137 g [4.8 oz]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Altura de la Caja 95 mm [3.7 in]
Ancho de la Caja 10 cm [3.9 in]
Longitud de la Caja 15 cm [5.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 521 g [18.4 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Concentrador USB-C
1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE, ANZ)
1 - Cable USB-C a USB-B
2 - Patas de Goma
2 - Soportes de montaje
4 - Tornillos de montaje
1 - Guía rápida de inicio
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos USB-C - Incluye Adaptador de Alimentación
HB30C3A1CFS
Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos USB-C - Incluye Adaptador de Alimentación

Convierta un puerto USB Type-C de su ordenador portátil en tres puertos USB Type-A (5Gbps) de carga y sincronización y un puerto USB Type-C

65,99 € sin IVA
79,85 € con IVA
Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos - USB-C a 1x USB-C y 3x USB-A
HB30C3A1CFB
Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos - USB-C a 1x USB-C y 3x USB-A

Convierta un puerto USB Type-C de su ordenador portátil en tres puertos USB Type-A (5Gbps) y un puerto USB Type-C

43,99 € sin IVA
53,23 € con IVA
Concentrador USB 3.0 de 3 Puertos con USB-C y Ethernet Gigabit - Con Adaptador de Alimentación
HB30C3A1GE
Concentrador USB 3.0 de 3 Puertos con USB-C y Ethernet Gigabit - Con Adaptador de Alimentación

Convierta un puerto USB Type-C de su ordenador portátil en tres puertos USB Type-A (5Gbps) y un puerto Ethernet Gigabit

77,99 € sin IVA
94,37 € con IVA
Adaptador Concentrador Hub Ladrón USB 3.0 Super Speed Portátil de 4 Puertos Salidas - Negro
ST4300PBU3
Adaptador Concentrador Hub Ladrón USB 3.0 Super Speed Portátil de 4 Puertos Salidas - Negro

Agregue cuatro puertos USB 3.0 a su ordenador portátil o Ultrabook mediante el uso de este concentrador portátil, de diseño delgado, que incluye un cable de mayor longitud

32,99 € sin IVA
39,92 € con IVA
Adaptador Concentrador Hub Ladrón USB 3.0 Super Speed para Portátil de 4 Puertos Salidas - Negro
ST4300MINU3B
Adaptador Concentrador Hub Ladrón USB 3.0 Super Speed para Portátil de 4 Puertos Salidas - Negro

Cuatro puertos USB 3.0 externos adicionales para su portátil o Ultrabook™, a través de un delgado y portátil concentrador

28,99 € sin IVA
35,08 € con IVA
Hub Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos - Ladrón USB-C a 4x USB A - Alimentado por el Bus - Blanco
HB30C4ABW
Hub Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos - Ladrón USB-C a 4x USB A - Alimentado por el Bus - Blanco

Convierta el puerto USB Type-C de su ordenador portátil en cuatro puertos USB Type-A (5Gbps), gracias a este concentrador con alimentación por bus

44,99 € sin IVA
54,44 € con IVA
Concentrador Hub USB 3.0 USB-C a 2 Puertos USB-A con Entrega de Potencia - Ladrón USB Tipo C a USB A - Blanco
HB30C3APDW
Concentrador Hub USB 3.0 USB-C a 2 Puertos USB-A con Entrega de Potencia - Ladrón USB Tipo C a USB A - Blanco

Convierta el puerto USB Type-C de su ordenador portátil en tres puertos USB Type-A (5Gbps), además de alimentar y recargar su ordenador portátil

22,99 € sin IVA
27,82 € con IVA
Hub Concentrador USB 3.0 USB A a 5x USB-A y 2x USB Tipo C de 7 Puertos - Ladrón USB a USBC Industrial
HB30C5A2CST
Hub Concentrador USB 3.0 USB A a 5x USB-A y 2x USB Tipo C de 7 Puertos - Ladrón USB a USBC Industrial

Agregue cinco puertos USB Type-A y dos puertos USB Type-C a su ordenador portátil equipado con USB-C, mediante este concentrador USB 3.0 (5Gbps) para montaje

101,99 € sin IVA
123,41 € con IVA

Accesorios