StarTech.com
Novedad

Hub USB-C de 4 Puertos - Ladrón USB Tipo C USB 3.1 - Concentrador de 4 Puertos USB A

Hub USB Tipo C | Alimentado por el bus

ID del Producto: HB31C4AB

  • Agregue cuatro puertos USB-A a su Mac, Windows, Linux o cualquier otro ordenador portátil equipado con USB-C
  • El concentrador USB-C es compatible con tasas de transferencia de datos USB 3.1 Gen 2 de hasta 10Gbps
  • Funciona con alimentación por bus USB, sin que se requiera alimentación externa
Ver otros
  • Diseño compacto y portátil con cable integrado de 25cm
  • Ahorre tiempo gracias a la instalación tipo plug-and-play
58,99 € EUR sin IVA
71,38 € EUR con IVA

General

Amplíe la conectividad de su ordenador portátil equipado con USB-C™ mediante este concentrador USB-C 10G. Se conecta con su ordenador portátil equipado con puerto USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3, ya que se agregan cuatro puertos USB 3.1 Gen 2 Type-A, a fin de conectar rápidamente más dispositivos USB. Alimentación por bus, no se requiere adaptador externo de alimentación.

Conecte sus dispositivos USB para mejorar su productividad

Este concentrador con cuatro puertos USB Type-C mejora su productividad, ya que le ofrece las conexiones que necesita mientras trabaja. Conecte los dispositivos USB de última generación, como unidades Flash de memoria, dispositivos de captura y discos duros externos, a velocidades de transferencia de datos de hasta 10Gbps, a fin de ahorrar tiempo al transferir ficheros grandes.

El concentrador USB-C también le permite prolongar la durabilidad de sus dispositivos USB existentes porque es retrocompatible con versiones anteriores de dispositivos USB.

Alimentación por bus que facilita la portabilidad

El diseño compacto y de peso ligero del concentrador USB-Type-C lo convierten en un complemento práctico y portátil para su ordenador portátil. Tiene alimentación por bus, lo cual significa que obtiene la corriente directamente del puerto USB-C de su ordenador, sin necesidad de un adaptador de alimentación externo. Esto significa que no hay que llevar tantos cables al viajar. Incluye además un cable integrado (25cm) que resulta práctico al viajar.

Compatibilidad universal, lo cual facilita la instalación

El concentrador USB 3.1 es compatible con una amplia gama de sistemas operativos, incluyendo macOS, Windows® y Linux™. Se instala automáticamente cuando se conecta con un ordenador portátil o de sobremesa, para empezar a trabajar de inmediato.

El modelo HB31C4AB está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Ideal para usuarios "móviles" (que se desplazan con frecuencia), para su uso en oficinas o en casa

Tamaño compacto que funciona bien en espacios de trabajo pequeños o compartidos ("hot desks")

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 4
Conexión anfitrión USB-C
Estándares Industriales USB 3.1 Gen 2 - Retrocompatible con USB 3.0, USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips VIA/VLI - VL820
Interfaz USB 3.1 Gen 2
Puerto(s) de carga rápida No
Puerto(s) de dispositivos USB-C No
Tipo de Bus USB 3.1 Gen 2
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 10 Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 4 - USB 3.1 USB Type-A ( 9 pines, Gen 2, 10Gbps) Hembra
1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.1 (10Gbps) Macho
Software
Compatibilidad OS independiente del OS (sistema operativo); no requiere controladores ni software adicional
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Puerto USB Type-C disponible - USB 3.1 (10Gbps)
La potencia nominal (de salida) total del modelo HB31C4AB está basado en la alimentación de entrada disponible y se comparte entre todos los puertos que transmiten en sentido descendente.
Indicadores
Indicadores LED 1 - Alimentación
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad 20% a 80% RH (humedad relativa, sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Características Físicas
Altura del Producto 17 mm [0.7 in]
Ancho del Producto 15.8 mm [0.6 in]
Color Negro
Factor de forma Compacto
Longitud del Cable 250 mm [9.8 in]
Longitud del Producto 43 mm [1.7 in]
Peso del Producto 62 g [2.2 oz]
Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 124 g [4.4 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Concentrador USB-C

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
independiente del OS (sistema operativo); no requiere controladores ni software adicional

Certificaciones

Productos Relacionados

Hub Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos  - Ladrón USB-C a 4x USB A - Alimentado por el Bus
HB30C4AB
Hub Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos - Ladrón USB-C a 4x USB A - Alimentado por el Bus

Convierta el puerto USB Type-C de su ordenador portátil en cuatro puertos USB Type-A (5Gbps), gracias a este concentrador con alimentación por bus

42,99 € sin IVA
52,02 € con IVA
Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos - USB-C a 1x USB-C y 3x USB-A
HB30C3A1CFB
Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos - USB-C a 1x USB-C y 3x USB-A

Convierta un puerto USB Type-C de su ordenador portátil en tres puertos USB Type-A (5Gbps) y un puerto USB Type-C

43,99 € sin IVA
53,23 € con IVA
Concentrador USB 3.0 de 3 Puertos con USB-C y Ethernet Gigabit - Hub Ladrón de USB Convencional - Blanco
HB30C3A1GEA
Concentrador USB 3.0 de 3 Puertos con USB-C y Ethernet Gigabit - Hub Ladrón de USB Convencional - Blanco

Convierta un puerto USB Type-C de su ordenador portátil en tres puertos USB Type-A (5Gbps) y un puerto Ethernet Gigabit

53,99 € sin IVA
65,33 € con IVA
Concentrador USB 3.0 de 3 Puertos con USB-C y Ethernet Gigabit - Con Adaptador de Alimentación
HB30C3A1GE
Concentrador USB 3.0 de 3 Puertos con USB-C y Ethernet Gigabit - Con Adaptador de Alimentación

Convierta un puerto USB Type-C de su ordenador portátil en tres puertos USB Type-A (5Gbps) y un puerto Ethernet Gigabit

77,99 € sin IVA
94,37 € con IVA
Hub Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos - Ladrón USB-C a 1x USB Tipo C y 3x USB-A - Blanco
HB30C3A1CFBW
Hub Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos - Ladrón USB-C a 1x USB Tipo C y 3x USB-A - Blanco

Convierta un puerto USB Type-C de su ordenador portátil en tres puertos USB Type-A (5Gbps) y un puerto USB Type-C

41,99 € sin IVA
50,81 € con IVA
Hub Concentrador USB 3.0 USB A a 5x USB-A y 2x USB Tipo C de 7 Puertos - Ladrón USB a USBC Industrial
HB30C5A2CST
Hub Concentrador USB 3.0 USB A a 5x USB-A y 2x USB Tipo C de 7 Puertos - Ladrón USB a USBC Industrial

Agregue cinco puertos USB Type-A y dos puertos USB Type-C a su ordenador portátil equipado con USB-C, mediante este concentrador USB 3.0 (5Gbps) para montaje

101,99 € sin IVA
123,41 € con IVA
Hub Concentrador USB 3.0 USB C a 3x USB-A y 1x USB Tipo C de 4 Puertos - Ladrón USB a USBC de Metal
HB30C3A1CST
Hub Concentrador USB 3.0 USB C a 3x USB-A y 1x USB Tipo C de 4 Puertos - Ladrón USB a USBC de Metal

Agregue tres puertos USB Type-A y un puerto USB Type-C a su ordenador portátil, mediante este concentrador USB 3.0 (5Gbps) para montaje

85,99 € sin IVA
104,05 € con IVA
Hub Concentrador USB 3.0 de 3 Puertos con Entrega de Potencia PD - Adaptador USB-C a 3x USB-A
HB30C3APD
Hub Concentrador USB 3.0 de 3 Puertos con Entrega de Potencia PD - Adaptador USB-C a 3x USB-A

Convierta el puerto USB Type-C de su ordenador portátil en tres puertos USB Type-A (5Gbps), además de alimentar y recargar su ordenador portátil

45,99 € sin IVA
55,65 € con IVA
Concentrador Hub USB 3.0 USB-C a 2 Puertos USB-A con Entrega de Potencia - Ladrón USB Tipo C a USB A - Blanco
HB30C3APDW
Concentrador Hub USB 3.0 USB-C a 2 Puertos USB-A con Entrega de Potencia - Ladrón USB Tipo C a USB A - Blanco

Convierta el puerto USB Type-C de su ordenador portátil en tres puertos USB Type-A (5Gbps), además de alimentar y recargar su ordenador portátil

43,99 € sin IVA
53,23 € con IVA
Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos USB-C - Incluye Adaptador de Alimentación
HB30C3A1CFS
Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos USB-C - Incluye Adaptador de Alimentación

Convierta un puerto USB Type-C de su ordenador portátil en tres puertos USB Type-A (5Gbps) de carga y sincronización y un puerto USB Type-C

65,99 € sin IVA
79,85 € con IVA
Hub Concentrador USB 3.0 USB-C de 3 Puertos con Ethernet Gigabit y Entrega de Potencia - Ladrón USB C con Puerto de Red
HB30C3AGEPD
Hub Concentrador USB 3.0 USB-C de 3 Puertos con Ethernet Gigabit y Entrega de Potencia - Ladrón USB C con Puerto de Red

Convierta el puerto USB-C de un ordenador portátil en tres puertos USB Type-A (5Gbps) y un puerto GbE, además de suministrar alimentación y cargar su ordenador portátil

75,99 € sin IVA
91,95 € con IVA
Hub Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos - Ladrón USB-C a 4x USB A - Alimentado por el Bus - Blanco
HB30C4ABW
Hub Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos - Ladrón USB-C a 4x USB A - Alimentado por el Bus - Blanco

Convierta el puerto USB Type-C de su ordenador portátil en cuatro puertos USB Type-A (5Gbps), gracias a este concentrador con alimentación por bus

44,99 € sin IVA
54,44 € con IVA
Hub Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos Alimentado - Ladrón USB-C a 4x USB A - Incluye Adaptador de Alimentación
HB30C4AFS
Hub Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos Alimentado - Ladrón USB-C a 4x USB A - Incluye Adaptador de Alimentación

Convierta el puerto USB Type-C de su ordenador portátil en cuatro puertos USB Type-A (5Gbps) de carga y sincronización

52,99 € sin IVA
64,12 € con IVA
Hub Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos con PD Entrega de Potencia - Adaptador USB-C a 4x USB-A - USB Tipo C
HB30C4AFPD
Hub Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos con PD Entrega de Potencia - Adaptador USB-C a 4x USB-A - USB Tipo C

Convierta un puerto USB Type-C™ de su ordenador portátil en cuatro puertos USB Type-A (5Gbps), además de alimentar y cargar su ordenador portátil

57,99 € sin IVA
70,17 € con IVA

Accesorios