StarTech.com

Hub Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos Alimentado - Ladrón USB-C a 4x USB A - Incluye Adaptador de Alimentación

Convierta el puerto USB Type-C de su ordenador portátil en cuatro puertos USB Type-A (5Gbps) de carga y sincronización

ID del Producto: HB30C4AFS

  • TAA Compliant
  • Añada de forma fácil cuatro puertos USB-A a su ordenador, a través de un puerto USB-C
  • Diseño compacto, que ocupa poco espacio y de peso ligero, para una máxima portabilidad
Ver otros
  • Cargue de forma rápida sus dispositivos móviles, gracias a los puertos de carga y sincronización compatibles con la especificación USB para carga de baterías versión 1.2
  • Cable USB Type-C integrado, para evitar marañas
  • Compatibilidad universal, multiplataforma, además de fácil y rápida instalación, con compatibilidad nativa con la mayoría de los sistemas operativos (Windows, Mac, Chrome OS, Linux)
  • Plug-and-play, compatible además con el intercambio o la conexión en caliente
  • El cable integrado incluye un conector USB-C reversible, y es compatible con puertos Thunderbolt 3 de datos
  • Retrocompatible, se puede utilizar con sus dispositivos USB 3.0 y 2.0
  • Concentrador USB de estilo de conexión por "dongle" (llave), incluye tres puertos SuperSpeed USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1), con capacidad de transmisión de hasta 5Gbps
52,99 € EUR sin IVA
64,12 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 4
Conexión anfitrión USB-C
Estándares Industriales USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips Genesys Logic - GL3523
Interfaz USB 3.0
Puerto(s) de carga rápida
Puerto(s) de dispositivos USB-C No
Tipo de Bus USB 3.0
Rendimiento
Amperios de salida por puerto 900mA
MTBF 41.704,70 horas
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) Macho
4 - USB 3.0 A (carga rápida, 9 pines) Hembra
Software
Compatibilidad OS OS Independent; No additional drivers or software required
Observaciones / Requisitos
Nota USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps.
Cuando los dispositivos que se cargan mediante USB se conectan al concentrador, la carga de salida depende del número de dispositivos conectados, así como de la cantidad de corriente de alimentación que cada dispositivo consuma.
Requerimientos del Sistema y Cables Puerto USB Type-C disponible - USB 3.0 (5Gbps)
Indicadores
Indicadores LED 1 - Encendido (azul)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 4 A
Consumo de Energía 20
Corriente de Entrada 1 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe B
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~90% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.3 cm [0.5 in]
Ancho del Producto 74 mm [2.9 in]
Color Negro
Factor de forma Compacto
Longitud del Cable 113 mm [4.4 in]
Longitud del Producto 39 mm [1.5 in]
Peso del Producto 34 g [1.2 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 13.1 cm [5.2 in]
Ancho de la Caja 16.5 cm [6.5 in]
Longitud de la Caja 49 mm [1.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 369 g [13 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Hub 4x USB 3.0
1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE, AU)
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Hub Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos  - Ladrón USB-C a 4x USB A - Alimentado por el Bus
HB30C4AB
Hub Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos - Ladrón USB-C a 4x USB A - Alimentado por el Bus

Convierta el puerto USB Type-C de su ordenador portátil en cuatro puertos USB Type-A (5Gbps), gracias a este concentrador con alimentación por bus

42,99 € sin IVA
52,02 € con IVA
Hub Concentrador USB 3.0 de 3 Puertos con Entrega de Potencia PD - Adaptador USB-C a 3x USB-A
HB30C3APD
Hub Concentrador USB 3.0 de 3 Puertos con Entrega de Potencia PD - Adaptador USB-C a 3x USB-A

Convierta el puerto USB Type-C de su ordenador portátil en tres puertos USB Type-A (5Gbps), además de alimentar y recargar su ordenador portátil

22,99 € sin IVA
27,82 € con IVA
Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos USB-C - Incluye Adaptador de Alimentación
HB30C3A1CFS
Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos USB-C - Incluye Adaptador de Alimentación

Convierta un puerto USB Type-C de su ordenador portátil en tres puertos USB Type-A (5Gbps) de carga y sincronización y un puerto USB Type-C

65,99 € sin IVA
79,85 € con IVA
Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos - USB-C a 1x USB-C y 3x USB-A
HB30C3A1CFB
Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos - USB-C a 1x USB-C y 3x USB-A

Convierta un puerto USB Type-C de su ordenador portátil en tres puertos USB Type-A (5Gbps) y un puerto USB Type-C

43,99 € sin IVA
53,23 € con IVA
Concentrador USB 3.0 de 3 Puertos con USB-C y Ethernet Gigabit - Con Adaptador de Alimentación
HB30C3A1GE
Concentrador USB 3.0 de 3 Puertos con USB-C y Ethernet Gigabit - Con Adaptador de Alimentación

Convierta un puerto USB Type-C de su ordenador portátil en tres puertos USB Type-A (5Gbps) y un puerto Ethernet Gigabit

77,99 € sin IVA
94,37 € con IVA
Concentrador USB 3.0 de 3 Puertos con USB-C y Ethernet Gigabit - Hub Ladrón de USB Convencional - Blanco
HB30C3A1GEA
Concentrador USB 3.0 de 3 Puertos con USB-C y Ethernet Gigabit - Hub Ladrón de USB Convencional - Blanco

Convierta un puerto USB Type-C de su ordenador portátil en tres puertos USB Type-A (5Gbps) y un puerto Ethernet Gigabit

53,99 € sin IVA
65,33 € con IVA

Accesorios