StarTech.com

Concentrador USB 3.0 de 3 Puertos con USB-C y Ethernet Gigabit - Hub Ladrón de USB Convencional - Blanco

Convierta un puerto USB Type-C de su ordenador portátil en tres puertos USB Type-A (5Gbps) y un puerto Ethernet Gigabit

ID del Producto: HB30C3A1GEA

  • Amplíe la conectividad de su ordenador portátil o MacBook a través de USB-C agregando tres puertos USB-A (5Gbps) y un puerto GbE RJ45
  • Caja compacta y de peso ligero con diseño que ocupa poco espacio, ideal para viajar o colocarla en un escritorio
  • Con alimentación por bus USB e incluye un cable integrado USB Type-C, a fin de poder llevar el concentrador a cualquier lugar
Ver otros
  • El cable integrado incluye un conector USB-C reversible, y es compatible con puertos Thunderbolt 3 de datos
  • Compatibilidad multiplataforma y nativa con la mayoría de los sistemas operativos, como Windows® 10, macOS Sierra (10.12) y Chrome OS™
  • Retrocompatibilidad con sus dispositivos USB 2.0 y 1.x existentes, lo cual le permite ahorrar dinero
  • Instalación plug-and-play y conexión/desconexión en caliente
  • Compatibilidad con WOL ("Wake-On-LAN", reinicio mediante red), Ethernet de consumo eficiente de energía (EEE), tramas jumbo, control de flujo de dúplex completo, etiquetado VLAN y codificación de prioridad de capa 2
53,99 € EUR sin IVA
65,33 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 3
Conexión anfitrión USB-C
Estándares Industriales IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
IEEE 802.3az sobre Ethernet de consumo eficiente de energía, IEEE 802.3x sobre control de flujo, IEEE 802.1q sobre etiquetado VLAN y 802.1p sobre la codificación de prioridad de capa 2
USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips VIA/VLI - VL812
Realtek - RTL8153
Interfaz USB 3.0
RJ45 (Ethernet Gigabit)
Puerto(s) de carga rápida No
Puerto(s) de dispositivos USB-C No
Tipo de Bus USB 3.0
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
Control de Flujo Control de flujo de dúplex completo
Jumbo Frame Support 9K max.
MDIX Automático
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5Gbps (USB 3.0)
2Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 3 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
1 - RJ-45 Hembra
1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS X® 10.11 a 10.15 Mac OS no admite en estos momentos las etiquetas VLAN
Linux Kernel 4.11.x Solo versiones LTS
Observaciones / Requisitos
Nota El concentrador no es compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort ni la alimentación por USB.
Requerimientos del Sistema y Cables Puerto USB Type-C disponible - USB 3.0 (5Gbps)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 5% a 90% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.5 cm [0.6 in]
Ancho del Producto 41 mm [1.6 in]
Color Blanco
Longitud del Cable 140 mm [5.5 in]
Longitud del Producto 78 mm [3.1 in]
Peso del Producto 36 g [1.3 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 32 mm [1.3 in]
Ancho de la Caja 14.5 cm [5.7 in]
Longitud de la Caja 17.2 cm [6.8 in]
Peso (de la Caja) del Envío 102 g [3.6 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Concentrador USB 3.0
Auto negociación

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS X® 10.11 a 10.15 Mac OS no admite en estos momentos las etiquetas VLAN
Linux Kernel 4.11.x Solo versiones LTS

Certificaciones

Productos Relacionados

Concentrador USB 3.0 de 3 Puertos con USB-C y Ethernet Gigabit - Con Adaptador de Alimentación
HB30C3A1GE
Concentrador USB 3.0 de 3 Puertos con USB-C y Ethernet Gigabit - Con Adaptador de Alimentación

Convierta un puerto USB Type-C de su ordenador portátil en tres puertos USB Type-A (5Gbps) y un puerto Ethernet Gigabit

77,99 € sin IVA
94,37 € con IVA
Hub Concentrador de 3 Puertos USB 3.0 con Adaptador de Red Ethernet Gigabit
ST3300G3UA
Hub Concentrador de 3 Puertos USB 3.0 con Adaptador de Red Ethernet Gigabit

Agregue tres puertos USB 3.0 (5Gbps), más un puerto Ethernet Gigabit a su MacBook, mediante este concentrador estilo Apple de color plateado con cable de mayor longitud

53,99 € sin IVA
65,33 € con IVA
Hub USB 3.0 de Aluminio con Cable - Concentrador de 3 Puertos USB con Adaptador de Red Ethernet Gigabit
ST3300GU3B
Hub USB 3.0 de Aluminio con Cable - Concentrador de 3 Puertos USB con Adaptador de Red Ethernet Gigabit

Permite agregar 3 puertos externos USB 3.0 con UASP y un puerto Gigabit Ethernet a un ordenador portátil o Ultrabook™ mediante un solo puerto USB 3.0

59,99 € sin IVA
72,59 € con IVA
Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos - USB-C a 1x USB-C y 3x USB-A
HB30C3A1CFB
Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos - USB-C a 1x USB-C y 3x USB-A

Convierta un puerto USB Type-C de su ordenador portátil en tres puertos USB Type-A (5Gbps) y un puerto USB Type-C

43,99 € sin IVA
53,23 € con IVA
Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos USB-C - Incluye Adaptador de Alimentación
HB30C3A1CFS
Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos USB-C - Incluye Adaptador de Alimentación

Convierta un puerto USB Type-C de su ordenador portátil en tres puertos USB Type-A (5Gbps) de carga y sincronización y un puerto USB Type-C

65,99 € sin IVA
79,85 € con IVA
Adaptador de Red Gigabit USB-C con Puerto USB Extra - Negro
US1GC301AU
Adaptador de Red Gigabit USB-C con Puerto USB Extra - Negro

Utilice el puerto USB Type-C de su ordenador portátil para agregar un puerto Ethernet Gigabit y un puerto USB 3.1 Gen 1 (type-A)

58,99 € sin IVA
71,38 € con IVA
​​Adaptador USB-C a Ethernet Gigabit - Negro
US1GC30B
​​Adaptador USB-C a Ethernet Gigabit - Negro

Adaptador de Red USB-C | 10/100/1000Mbps | Compatible con Thunderbolt™ 3 | RJ45

38,99 € sin IVA
47,18 € con IVA
Adaptador de Red NIC Gigabit Ethernet Externo USB 3.0 con Hub Concentrador 3 Puertos con Alimentación
ST3300U3S
Adaptador de Red NIC Gigabit Ethernet Externo USB 3.0 con Hub Concentrador 3 Puertos con Alimentación

Agregue conectividad Ethernet Gigabit y un concentrador con 3 puertos USB 3.0 a un ordenador mediante un solo puerto SuperSpeed USB 3.0

69,99 € sin IVA
84,69 € con IVA
Adaptador de Red Gigabit USB-C - USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) - Blanco
US1GC30W
Adaptador de Red Gigabit USB-C - USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) - Blanco

Agregue un puerto Ethernet Gigabit a su MacBook, Chromebook u ordenador portátil equipado con USB Type-C

38,99 € sin IVA
47,18 € con IVA
Adaptador de red USB-C a Gigabit - Plateado
US1GC30A
Adaptador de red USB-C a Gigabit - Plateado

Utilice este elegante conversor de aluminio para agregar un puerto Ethernet Gb a su MacBook, Chromebook u ordenador portátil equipado con USB Type-C

46,99 € sin IVA
56,86 € con IVA

Accesorios