StarTech.com

Switch Conmutador USB 3.0 4x4 para Compartir Dispositivos Periféricos

Comparta hasta cuatro dispositivos USB 3.0 entre cuatro ordenadores

ID del Producto: HBS304A24A

  • Ahorre gastos mediante el uso compartido de dispositivos periféricos USB entre cuatro ordenadores
  • El selector de puerto remoto le permite cambiar de dispositivos entre un ordenador y otro, con solo pulsar un botón
  • Compatibilidad con transmision por puerto USB 3.0, con velocidades de transferencia de datos de hasta 5Gbps (retrocompatible)
Ver otros
  • Conmutador USB de intercambio en caliente, con protección contra sobretensión
  • Incluye cuatro cables USB-A a USB-B - 2x 1,2m / 2x 1,8m
128,99 € EUR sin IVA
156,08 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 4
Conexión anfitrión USB-C No
Interfaz USB 3.1 Gen 1
Puerto(s) de carga rápida No
Puerto(s) de dispositivos USB-C No
Tipo de Bus USB 3.0
Rendimiento
Requisitos de alimentación opcional 5V 2A
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Puertos Externos 4 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
4 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra
1 - USB Micro-B (5 pin) (Power) Hembra
Software
Compatibilidad OS Independiente del Sistema Operativo - no requiere controladores ni software
Observaciones / Requisitos
Nota El conmutador no requiere una fuente externa de alimentación, ya que la obtiene de los ordenadores a los que se conecta. En caso de aplicaciones especiales que requieran alimentación adicional, como dispositivos periféricos USB de mayor consumo o si hay menos de 4 dispositivos anfitrión conectados y alimentados a la vez, conecte una fuente de 5V al puerto adaptador de alimentación (USB Micro-B).
Indicadores
Indicadores LED 4 - Indicadores de selección del ordenador
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2.6 cm [1 in]
Ancho del Producto 94 mm [3.7 in]
Color Negro
Factor de forma Compacto
Longitud del Producto 94 mm [3.7 in]
Peso del Producto 124 g [4.4 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 59 mm [2.3 in]
Ancho de la Caja 16 cm [6.3 in]
Longitud de la Caja 23.9 cm [9.4 in]
Peso (de la Caja) del Envío 570 g [20.1 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - conmutador para uso compartido de dispositivos
1 - selector de puerto remoto de 1,8m
4 - Cable USB 3.0 - USB-A a USB-B
2x 1,2m/ 2x 1,8m
1 - Guía rápida de inicio
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Servidor de Dispositivos 1 Puerto USB 2.0 Sobre Red Gigabit Ethernet con IP - Adaptador Conversor
USB1000IP
Servidor de Dispositivos 1 Puerto USB 2.0 Sobre Red Gigabit Ethernet con IP - Adaptador Conversor

Conecte y comparta un periférico USB 2.0 a alta velocidad, a través de una red Gigabit

112,99 € sin IVA
136,72 € con IVA
Conmutador Interruptor Compartidor USB 3.0 Sharing Switch - 1 Periférico - 2 Ordenadores
USB221SS
Conmutador Interruptor Compartidor USB 3.0 Sharing Switch - 1 Periférico - 2 Ordenadores

Uso compartido de un dispositivo USB 3.0 entre dos ordenadores diferentes

44,99 € sin IVA
54,44 € con IVA
Hub Industrial de 4 Puertos USB 3.0 con Protección Antiestática ESD
ST4300USBM
Hub Industrial de 4 Puertos USB 3.0 con Protección Antiestática ESD

de Tipo Industrial| 8kV con Aire | Contacto de 4kV | Metal | de Montaje | para Riel DIN | 480 Mbps

123,99 € sin IVA
150,03 € con IVA
Docking Station Thunderbolt 3 a USB 3.1 con USB-C USB-A y Thunderbolt 3 - Replicador de Puertos con Hub Ladrón USB TipoC
TB33A1C
Docking Station Thunderbolt 3 a USB 3.1 con USB-C USB-A y Thunderbolt 3 - Replicador de Puertos con Hub Ladrón USB TipoC

Convierta el puerto Thunderbolt 3 de su ordenador portátil en múltiples puertos controladores USB, con un puerto USB-C y un puerto USB-A compatible con 10Gbps, además de un puerto TB3 con conexión en cadena

303,99 € sin IVA
367,83 € con IVA
Ladrón Hub USB 3.0 de 4 Puertos - Concentrador de 3 Puertos USB-A y 1 Puerto USB-C - Incluye Adaptador de Alimentación
HB30A3A1CSFS
Ladrón Hub USB 3.0 de 4 Puertos - Concentrador de 3 Puertos USB-A y 1 Puerto USB-C - Incluye Adaptador de Alimentación

Agregue cuatro puertos USB 3.0 (5Gbps) a su ordenador portátil, incluyendo tres puertos USB Type-A de carga y sincronización, así como un puerto USB Type-C

61,99 € sin IVA
75,01 € con IVA

Accesorios