StarTech.com

Tarjeta Adaptador ExpressCard/54 USB 3.0 SuperSpeed de 2 Puertos con UASP - Montaje al Ras - Flush Mount

Incorpore dos puertos USB 3.0 de montaje empotrado a una laptop equipada con ExpressCard

ID del Producto: ECUSB3S254F

  • Diseño exclusivo de factor de forma empotrado
  • Dos puertos SuperSpeed USB 3.0 con soporte para velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps
  • Soporte para UASP que permite más eficiencia en la transferencia de datos
Ver otros
  • Retrocompatible con dispositivos USB 2.0/1x
  • Compatible con la revisión 1.0 de la especificación de USB 3.0 y 0.95 de la especificación xHCI
  • Compatible con la revisión 2.0 de la especificación PCI Express
  • Conector integrado para alimentación externa DC (opcional)
59,99 € EUR sin IVA
72,59 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 2
ID del Conjunto de Chips Renesas/NEC - µPD720200
Interfaz USB 3.0
Tipo de Bus ExpressCard
Tipo de Tarjeta ExpressCard 54mm
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Puertos Externos 2 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
Windows Server® 2008 R2, 2003
Observaciones / Requisitos
Nota El rendimiento máximo de esta tarjeta está limitado por la interfaz del host. Si se utiliza con ordenadores equipados con ExpressCard Gen 1.0, el rendimiento máximo es de 2,5 Gbps. Si se utiliza con ordenadores equipados con ExpressCard Gen 2.0, el rendimiento máximo es de 5 Gbps.
Requerimientos del Sistema y Cables Available ExpressCard/54 slot
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido No incluido (no necesario para aplicaciones estándar)
Polaridad Central Positivo
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe A
Requisitos Ambientales
Temperatura de Almacenamiento -65°C to 125°C (-85°F to 257°F)
Temperatura Operativa 0°C to 85°C (32°F to 185°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.5 cm [0.2 in]
Ancho del Producto 54 mm [2.1 in]
Longitud del Producto 74 mm [2.9 in]
Peso del Producto 25 g [0.9 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 31 mm [1.2 in]
Ancho de la Caja 17.5 cm [6.9 in]
Longitud de la Caja 14.5 cm [5.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 105 g [3.7 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta ExpressCard USB 3.0
1 - Cable Adaptador de Corriente USB a DC
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
Windows Server® 2008 R2, 2003

Certificaciones

Productos Relacionados

Tarjeta Adaptadora Controladora ExpressCard 54mm de 2 puertos eSATA II – Montaje Empotrado
ECESATA254F
Tarjeta Adaptadora Controladora ExpressCard 54mm de 2 puertos eSATA II – Montaje Empotrado

Incorpore 2 puertos eSATA de montaje empotrado en una laptop equipada con una ranura ExpressCard/ 54

35,99 € sin IVA
43,55 € con IVA
Tarjeta Adaptador PCI Express PCI-E USB 3.0 SuperSpeed de 2 Puertos con UASP - 1 Interno - 1 Externo
PEXUSB3S11
Tarjeta Adaptador PCI Express PCI-E USB 3.0 SuperSpeed de 2 Puertos con UASP - 1 Interno - 1 Externo

Incorpore dos puertos USB 3.0 SuperSpeed, uno interno y otro externo a su PC

44,99 € sin IVA
54,44 € con IVA

Accesorios