Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comTarjeta PCI Express de 2 Puertos USB 3.0 SuperSpeed con UASP y Alimentación SATA - Adaptador Interno
Permite agregar 2 puertos SuperSpeed USB 3.0 con alimentación SATA a un PC con PCI Express disponible
ID del Producto: PEXUSB3S24
- Suministra dos puertos USB 3.0 externos con soporte para UASP
- Soporta tasas de transferencia de datos de hasta 5 Gbps
- Cumple con la especificación PCI Express 2.0
- Conector opcional SATA de alimentación ofrece hasta 900 mA por puerto USB
- Soporta la especificación USB 1.2 de carga de baterías
- Totalmente compatible con las especificaciones para USB 3.0 rev 1.0 e Intel xHCI rev 1.0
- Retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y USB 1.0/1.1
- Incluye un bracket de instalación de perfil bajo/altura media
No Está Disponible
Puede haber stock en nuestro socios
De un socio
Soporte
General
La tarjeta PCI Express USB 3.0 de 2 puertos, modelo PEXUSB3S24, permite agregar dos puertos USB 3.0 a cualquier sistema con PCI Express disponible, con un conector SATA opcional de alimentación eléctrica que ofrece hasta 900 mA de potencia por puerto a los dispositivos con alimentación de bus USB 3.0 (500 mA, en el caso de USB 2.0).
Mejorado con el soporte para UASP (protocolo SCSI con conexión USB), este controlador USB 3.0 tiene un rendimiento un 70% superior al USB 3.0 convencional cuando se empareja con una caja con soporte para UASP. (Nota: UASP no es compatible con todos los sistemas operativos). Dado que utiliza un protocolo más eficaz que el tradicional protocolo USB BOT ("Bulk-Only Transport", transporte solo masivo), la tecnología UASP optimiza las transferencias debido a que permite que múltiples comandos se procesen en simultáneo, lo que aumenta considerablemente las velocidades de transferencia para un menor tiempo de espera en las transferencias de datos. Para obtener más detalles, vea a continuación los resultados de las pruebas UASP.
El adaptador PCIe USB 3.0 cumple con las normas USB 3.0 para velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps, además de ofrecer retrocompatibilidad con los dispositivos USB 2.0 / 1.1 existentes. Para más versatilidad, esta tarjeta controladora está equipada con una platina de perfil estándar e incluye una platina de perfil bajo/media altura que permite la instalación en ordenadores de tamaño compacto.
Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.
Rendimiento mejorado con UASP
UASP es compatible con Windows® 8, 8.1, Server 2012 y Linux kernel 2.6.37 o superior. En las pruebas realizadas, UASP obtuvo un rendimiento con una velocidad de lectura hasta un 70% más rápida y una velocidad de escritura un 40% más rápida, en contraste con el rendimiento máximo de USB 3.0 convencional.
A la misma plena capacidad de rendimiento, las pruebas de UASP también mostraron hasta un 80% de reducción en los recursos necesarios de procesador.
Los resultados de las pruebas se obtuvieron al utilizar un sistema Ivy Bridge de Intel®, tarjetas de expansión USB 3.0 de StarTech.com, una caja de StarTech.com con UASP disponible y una unidad SATA III de estado sólido.
La ventaja de StarTech.com
- Incremente la eficiencia de sus dispositivos USB 3.0 con hasta 5 Gbps de ancho de banda
- Compatible con sistemas de perfil completo o perfil bajo/de tamaño compacto (SFF), gracias a su diseño de perfil dual
- Alimentación de los dispositivos USB como sea necesario, mediante el conector opcional de alimentación SATA
Aplicaciones
Actualización de un sistema de generación anterior basado en PCIe de USB 2.0 a USB 3.0
Expansión de las capacidades USB de su sistema con dos puertos externos adicionales
Permite conectar discos duros externos adicionales, unidades de CD/DVD, reproductores MP3, impresoras, escáneres, cámaras web, controladores de juegos, cámaras digitales, etc. a un sistema informático
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Micro España | V933074 | |
Esprinet | PEXUSB3S24 | |
UPC Code | 065030855587 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 2 Years | |
Hardware | ||
Cantidad de Puertos | 2 | |
Estándares Industriales | Especificación 1.0 para USB 3.0 Especificación 2.0 base para PCI Express Especificación 1.0 para Intel xHCI |
|
Estilo de Puerto | Integrado en la Tarjeta | |
ID del Conjunto de Chips | Renesas/NEC - µPD720202 | |
Interfaz | USB 3.0 | |
Tipo de Bus | PCI Express | |
Tipo de Tarjeta | Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo) | |
Rendimiento | ||
Compatibilidad con UASP | Sí | |
Longitud Máxima del Cable | 3 m [9.8 ft] | |
Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 5 Gbps | |
Tipo y Velocidad | USB 3.0 - 5 Gbit/s | |
Conector(es) | ||
Puertos Externos | 2 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra | |
Puertos Internos | 1 - Alimentación SATA (15 pines) Conector | |
Tipo(s) de Conector(es) | 1 - PCI Express x1 Macho | |
Software | ||
Compatibilidad OS | Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Linux 2.6.31 to 4.11.x LTS versions only |
|
Observaciones / Requisitos | ||
Nota | El rendimiento máximo de esta tarjeta está limitado por la interfaz del bus. Si se utiliza con ordenadores equipados con PCI Express Gen 1.0, el rendimiento máximo es de 2,5 Gbps. Si se utiliza con ordenadores equipados con PCI Express Gen 2.0, el rendimiento máximo es de 5 Gbps. | |
Requerimientos del Sistema y Cables | Ranura PCI Express disponible | |
Requisitos Ambientales | ||
Humedad | HR 20-80% | |
Temperatura de Almacenamiento | -25°C to 70°C (-13°F to 158°F) | |
Temperatura Operativa | 5°C to 50°C (41°F to 122°F) | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 120 mm [4.7 in] | |
Ancho del Producto | 18 mm [0.7 in] | |
Longitud del Producto | 65 mm [2.6 in] | |
Peso del Producto | 40 g [1.4 oz] | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 130 g [4.6 oz] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Tarjeta PCI Express USB 3.0 | |
1 - Soporte de Perfil Bajo | ||
1 - CD del Controlador | ||
1 - Manual de Instrucciones |
Compatibilidad






Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.6.31 to 4.11.x LTS versions only
Productos Relacionados
Adaptador Tarjeta Controladora PCI Express PCI-E 2 Puertos USB 3.0 con Alimentación SATA
Añada dos puertos USB 3.0 a su ordenador de escritorio a través de una ranura PCI Express
Adaptador Tarjeta Controladora PCI Express PCI-E 2 Puertos USB 3.0 con Alimentación Molex y UASP
Permite agregar 2 puertos SuperSpeed USB 3.0 a un PC con PCI Express disponible
Tarjeta Adaptador PCI Express PCI-E USB 3.0 SuperSpeed de 2 Puertos con UASP - 1 Interno - 1 Externo
Incorpore dos puertos USB 3.0 SuperSpeed, uno interno y otro externo a su PC
Tarjeta Adaptador PCI Express PCI-E USB 3.0 con UASP de 4 Puertos - Alimentación SATA
Agregue 4 puertos USB 3.0 externos a un ordenador de perfil bajo o estándar a través de PCI Express
Adaptador Tarjeta PCI Express PCI-E 4 Puertos USB 3.0 UASP Bus Doble con Alimentación Molex SATA
Permite agregar cuatro puertos USB 3.0 con dos canales independientes, alimentación LP/SATA, así como soporte para carga del PC a través de una ranura PCI Express
Adaptador Tarjeta PCI Express PCI-E 4 Puertos USB 3.0 UASP 2 Canales de 5Gbps con Alimentación Molex SATA
Permite agregar cuatro puertos USB 3.0 con cuatro canales independientes, alimentación LP/SATA, así como soporte para carga del PC a través de una ranura PCI Express
Accesorios
Caja Disco Duro Externo 2 Bahías de 3,5" SATA III USB 3.0 UASP RAID JBOD eSATA con Ventilador - Negro
Creación de una matriz de doble disco duro externo de 3,5" HDD SATA RAID, con conexión a través de USB 3.0 con UASP o eSATA
Estación de Conexión Dock USB 3.0 para Discos Duros HDD SATA de 2,5" y 3,5" pulgadas
Obtenga un acceso inmediato a sus discos duros SATA de 2,5 o 3,5 pulgadas a través de USB 3.0
Concentrador Industrial USB 3.0 SuperSpeed de 4 Puertos - Hub de Montaje
Incorpore cuatro puertos USB 3.0 SuperSpeed externos desde una única conexión USB
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Controladores:
- Release_Note.txt
-
[Renesas_uPD720201_2] USB 3.0 Controller Card.zip
Version: 3.0.23.0
Firmware
Manual:
-
PEXUSB3S24.pdf
English
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- PEXUSB3S24_Datasheet-ES.pdf
Español
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.