StarTech.com

Tarjeta Combo PCI Express de 5 Puertos USB 3.1 (10Gbps) - 1x USB-C, 2x USB-A - 2x IDC (5Gbps)

Agregue un puerto USB Type-C (USB 3.1 Gen 2 - 10Gbps) a su ordenador, más dos puertos USB Type-A, así como dos cabezales estilo placa base (5Gbps)

ID del Producto: PEXUSB312EIC

  • Conecte un dispositivo USB-C, más otros dispositivos USB, a su ordenador, indistintamente de su velocidad o tipo de conector
  • Ofrece un puerto USB-C de alto rendimiento (10Gbps), dos puertos USB-A (5Gbps) y dos cabezales internos IDC de placa base (20 pines) que pueden proporcionar dos puertos USB-A (5Gbps)
  • Funciona con sus dispositivos USB 3.0 y USB 2.0 para ofrecer retrocompatibilidad que resulta económica
Ver otros
  • Compatible con dispositivos USB que requieren mucha potencia, mediante un conector integrado de alimentación SATA
  • Se acopla a sistemas de perfil completo o perfil bajo, gracias a su diseño de perfil doble
  • El puerto USB-C es compatible con puertos Thunderbolt 3 (10Gbps, solo datos)
  • Interfaz PCIe x4 que cumple con la especificación Base de PCI Express Base, revisión 3.0
  • Compatible con el protocolo UASP (USB Attached SCSI Protocol), rev. 1.0, así como la especificación sobre USB 3.1, rev. 1.0
  • Configuración rápida, sin problemas.
77,99 € EUR sin IVA
94,37 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 5
Estándares Industriales Especificación sobre USB 3.1, rev. 1.0
Especificación sobre USB, rev. 2.0
Especificación sobre PCI Express Base, rev. 3.0
Especificación sobre Intel xHCI, rev. 1.1
Especificación sobre UASP (protocolo SCSI con conexión USB), rev. 1.0
Estilo de Puerto Integrado en la Tarjeta
ID del Conjunto de Chips ASMedia - ASM1142
VIA/VLI - VL812
Interfaz USB 3.0
USB 3.1 Gen 2
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
MTBF 50.000 horas
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 10Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Puertos Externos 2 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.1 (10Gbps) Hembra
Puertos Internos 1 - IDC (20 pines, USB 3.0, cabezal de placa madre) Receptáculo (toma)
1 - Alimentación SATA (15 pines) Conector
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x4 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.8 a 10.10
Linux® 3.5, 4.11.x
Observaciones / Requisitos
Nota La transmisión máxima de esta tarjeta está limitada por la interfaz del bus. PCI Express Gen 1.0: transmisión máxima de 2,5Gbps PCI Express Gen 2.0: transmisión máxima de 5Gbps PCI Express Gen 3.0: transmisión máxima de 10Gbps
La tarjeta no es compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort ni la alimentación por USB.
Requerimientos del Sistema y Cables Ordenador o servidor equipado con PCI Express y una ranura PCI Express x4 o superior (x8, x16)
Conector de alimentación SATA
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~95% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 12 cm [4.7 in]
Ancho del Producto 18 mm [0.7 in]
Longitud del Producto 79.3 mm [3.1 in]
Peso del Producto 67 g [2.4 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 32 mm [1.3 in]
Ancho de la Caja 16.2 cm [6.4 in]
Longitud de la Caja 13.1 cm [5.2 in]
Peso (de la Caja) del Envío 124 g [4.4 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta de combinación USB 3.1 de 5 puertos
1 - Soporte de perfil bajo
1 - guía de inicio rápido

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.8 a 10.10
Linux® 3.5, 4.11.x

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador tarjeta PCI Express de 2 puertos externos  2 internos USB 3.0 con alimentación SATA
PEXUSB3S2EI
Adaptador tarjeta PCI Express de 2 puertos externos 2 internos USB 3.0 con alimentación SATA

Agregue puertos USB 3.0 al panel frontal o posterior de su ordenador por medio de conectores USB 3.0 de estilo placa base

47,99 € sin IVA
58,07 € con IVA
Tarjeta PCI Express de 2 Puertos USB 3.1 Gen 2 USB-A 1x  Externo y 1x Interno
PEXUSB311EI
Tarjeta PCI Express de 2 Puertos USB 3.1 Gen 2 USB-A 1x Externo y 1x Interno

Actualice su ordenador a la velocidad más rápida que ofrece USB 3.1, al agregarle dos puertos (1 externo y 1 interno) USB Type-A a 10Gbps

58,99 € sin IVA
71,38 € con IVA
Adaptador Tarjeta PCI Express PCI-E 4 Puertos USB 3.0 UASP 2 Canales de 5Gbps con Alimentación Molex SATA
PEXUSB3S44V
Adaptador Tarjeta PCI Express PCI-E 4 Puertos USB 3.0 UASP 2 Canales de 5Gbps con Alimentación Molex SATA

Permite agregar cuatro puertos USB 3.0 con cuatro canales independientes, alimentación LP/SATA, así como soporte para carga del PC a través de una ranura PCI Express

134,99 € sin IVA
163,34 € con IVA
Tarjeta Adaptador ExpressCard/34 USB 3.0 SuperSpeed de 1 Puerto con UASP - Montaje al Ras - Flush Mount
ECUSB3S11
Tarjeta Adaptador ExpressCard/34 USB 3.0 SuperSpeed de 1 Puerto con UASP - Montaje al Ras - Flush Mount

Conexión adicional al agregar un puerto USB 3.0 mediante inserción al ras en la ranura ExpressCard de un ordenador portátil

32,99 € sin IVA
39,92 € con IVA

Accesorios