StarTech.com

Juego de Adaptadores VGA y Ethernet para Samsung XE303 Chromebook - HDMI a VGA - USB 2.0 a RJ45

Permite conectar un Chromebook™ a un proyector o una pantalla VGA, así como agregar un puerto Fast Ethernet, mediante un práctico paquete adaptador

ID del Producto: SAMCHDFEK

  • Incluye 1 adaptador HDMI® a VGA, 1 adaptador USB 2.0 a Ethernet de 10/100 Mbps
  • El adaptador HDMI a VGA soporta resoluciones de PC de hasta 1920x1200 y resoluciones HDTV de hasta 1080p
  • La tarjeta NIC USB 2.0 10/100 Mbps admite funcionamiento de dúplex completo y semi-dúplex
  • Diseño compacto y ligero para máxima portabilidad
56,99 € EUR sin IVA
68,96 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Características Físicas
Color Negro
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 40 mm [1.6 in]
Ancho de la Caja 14 cm [5.5 in]
Longitud de la Caja 21 cm [8.3 in]
Peso (de la Caja) del Envío 120 g [4.2 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador HDMI a VGA
1 - Adaptador USB 2.0 10/100 Ethernet
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Juego de Adaptadores HDMI a VGA y Ethernet Gigabit para Samsung Chromebook 2 y 3 – Kit de Accesorios
SAMC2VGAUGEK
Juego de Adaptadores HDMI a VGA y Ethernet Gigabit para Samsung Chromebook 2 y 3 – Kit de Accesorios

Permite conectar un Chromebook™ a un proyector o una pantalla de sobremesa VGA, así como agregar un puerto Ethernet + 1 USB 3.0, mediante un práctico paquete adaptador

77,99 € sin IVA
94,37 € con IVA
Adaptador Conversor  de Vídeo HDMI a VGA - Convertidor Portátil - DB15 - 1920x1200
HD2VGAMICRO
Adaptador Conversor de Vídeo HDMI a VGA - Convertidor Portátil - DB15 - 1920x1200

Conexión de un dispositivo/ordenador HDMI a un monitor o proyector VGA, gracias a este delgado adaptador, ideal para Chromebooks / portátiles / ultrabooks

35,99 € sin IVA
43,55 € con IVA
Mini Adaptador de Red NIC Ethernet USB de 1 Puerto 10/100Mbps RJ45
USB2106S
Mini Adaptador de Red NIC Ethernet USB de 1 Puerto 10/100Mbps RJ45

Añade un Puerto Ethernet de 10/100Mbps a un ordenador equipado con USB.

21,99 € sin IVA
26,61 € con IVA