StarTech.com

Juego de Adaptadores HDMI a VGA y Ethernet Gigabit para HP Chromebook 14 – Kit de Accesorios

Permite conectar un Chromebook™ a un proyector o una pantalla de sobremesa VGA, así como agregar un puerto Ethernet + 1 USB 3.0, mediante un práctico paquete adaptador

ID del Producto: HPC14VGAUGEK

  • Incluye 1 adaptador HDMI a VGA, 1 adaptador USB 3.0 a Ethernet Gigabit con puerto USB pass-through
  • El adaptador HDMI a VGA soporta resoluciones de PC de hasta 1920x1200 y resoluciones HDTV de hasta 1080p
  • USB 3.0 Gigabit NIC admite tramas Jumbo, etiquetado VLAN 802.1Q, Auto MDI/X, Checksum Offload (descarga de comprobación checksum) (IPv4, IPv6, TCP, UDP) y Large Send Offload (descarga de envíos de gran volumen)
  • Diseño compacto y ligero para máxima portabilidad
77,99 € EUR sin IVA
94,37 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Características Físicas
Altura del Producto 1.7 cm [0.7 in]
Ancho del Producto 35 mm [1.4 in]
Color Negro
Longitud del Producto 12.6 cm [5 in]
Peso del Producto 42 g [1.5 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 39 mm [1.5 in]
Ancho de la Caja 14.1 cm [5.6 in]
Longitud de la Caja 21 cm [8.3 in]
Peso (de la Caja) del Envío 120 g [4.2 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador HDMI a VGA
1 - Adaptador USB 3.0 a Ethernet Gigabit
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Conversor  de Vídeo HDMI a VGA - Convertidor Portátil - DB15 - 1920x1200
HD2VGAMICRO
Adaptador Conversor de Vídeo HDMI a VGA - Convertidor Portátil - DB15 - 1920x1200

Conexión de un dispositivo/ordenador HDMI a un monitor o proyector VGA, gracias a este delgado adaptador, ideal para Chromebooks / portátiles / ultrabooks

35,99 € sin IVA
43,55 € con IVA
Adaptador Tarjeta de Red NIC Externa USB 3.0 de 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45 y Puerto USB - Negro
USB31000SPTB
Adaptador Tarjeta de Red NIC Externa USB 3.0 de 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45 y Puerto USB - Negro

Agregue un puerto Ethernet Gigabit y un puerto USB 3.0 Pass-Through a un ordenador portátil mediante un solo puerto USB 3.0

45,99 € sin IVA
55,65 € con IVA