StarTech.com

Cable KVM de 1,8m Ultra Delgado Todo en Uno VGA PS/2 PS2 HD15 - 6ft Pies 3 en 1

Conecte video VGA y un conjunto de mouse y teclado PS/2 utilizando un sólo cable KVM delgado

ID del Producto: SVECON6

  • Cable KVM moldeado 3-en-1 para reducir el desorden
  • Diseño de cable único para conectar teclado y ratón PS/2, VGA
  • Cable de vídeo fabricado con alambre mini-coaxial para brindar una claridad de imagen excelente
10,99 € EUR sin IVA
13,30 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
2 - PS/2 (6 pines, mini DIN) Macho
Características Físicas
Color Negro
Longitud del Cable 1.8 m [6 ft]
Longitud del Producto 1.8 m [6 ft]
Peso del Producto 191 g [6.7 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 21.3 cm [8.4 in]
Ancho de la Caja 27 mm [1.1 in]
Longitud de la Caja 12.6 cm [5 in]
Peso (de la Caja) del Envío 191 g [6.7 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable KVM PS/2 Delgado 3-en-1 de 6 pies

Certificaciones

Accesorios