StarTech.com

Cable de 4,5m para Switch Conmutador KVM 4en1 DVI-D Dual Link Doble Enlace USB con Audio Micrófono

Conecte video DVI de alta resolución, USB y audio - todo con un sólo cable

ID del Producto: DVID4N1USB15

  • Combina 4 cables periféricos en uno
  • Soporta señal DVI-D de Doble Enlace
  • Cumple y supera las especificaciones DVI-D y USB 2.0
  • Soporta máxima frecuencia de reloj DVI-D en modo doble enlace (hasta 7,92 Gbps)
51,99 € EUR sin IVA
62,91 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Conector(es)
Conector A 1 - DVI-D (25 pines) Macho
1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Macho
Conector B 1 - DVI-D (25 pines) Macho
1 - USB B (4 pines) Macho
2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 1.6 cm [0.6 in]
Ancho del Producto 39.5 mm [1.6 in]
Color Negro
Longitud del Cable 4.6 m [15 ft]
Longitud del Producto 4.6 m [15 ft]
Peso del Producto 885 g [31.2 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 70 mm [2.8 in]
Ancho de la Caja 25 cm [9.8 in]
Longitud de la Caja 32.5 cm [12.8 in]
Peso (de la Caja) del Envío 885 g [31.2 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable KVM DVI-D USB 4 en 1

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 3m para Switch Conmutador KVM 4en1 DVI-D Dual Link Doble Enlace USB con Audio Micrófono
DVID4N1USB10
Cable de 3m para Switch Conmutador KVM 4en1 DVI-D Dual Link Doble Enlace USB con Audio Micrófono

Conecte video DVI de alta resolución, USB y audio con un único cable

36,99 € sin IVA
44,76 € con IVA
Cable de 4,5m para Switch Conmutador KVM 4en1 DVI-D Dual Link Doble Enlace USB con Audio Micrófono
DVID4N1USB15
Cable de 4,5m para Switch Conmutador KVM 4en1 DVI-D Dual Link Doble Enlace USB con Audio Micrófono

Conecte video DVI de alta resolución, USB y audio - todo con un sólo cable

51,99 € sin IVA
62,91 € con IVA
Cable KVM USB DVI  4 en 1 con Audio y Micrófono- 10 pies
USBDVI4N1A10
Cable KVM USB DVI 4 en 1 con Audio y Micrófono- 10 pies

Conecte video DVI de alta resolución, USB, audio y micrófono - todo con un sólo cable

34,99 € sin IVA
42,34 € con IVA
Cable KVM 4 en 1 de 1,8m con DVI USB Audio y Micrófono
USBDVI4N1A6
Cable KVM 4 en 1 de 1,8m con DVI USB Audio y Micrófono

Conecte video DVI de alta resolución, USB, audio y micrófono - todo con un sólo cable

26,99 € sin IVA
32,66 € con IVA

Accesorios